S TBEC-LL-8IOL lze nyní portfolio IO-Link společnosti Turck použít také v aplikacích založených na EtherCAT
Blokové I/O EtherCAT s osmi IO-Link mastery
Extrémně robustní TBEC-LL-8IOL umožňuje použití celého portfolia IO-Link společnosti Turck také v aplikacích EtherCAT
Společnost Turck do svého IO-Link portfolia přidala EtherCAT IO-Link master TBEC-LL-8IOL s IP67/69K, takže jej lze použít také pro aplikace založené na EtherCAT. Blokový I/O modul v robustním pouzdru TBEN-L nabízí osm hlavních portů IO-Link se čtyřmi porty třídy A a čtyřmi porty třídy B, které umožňují flexibilní konfiguraci. Plná galvanická izolace mezi napájecími zdroji umožňuje realizovat bezpečnostní odpojení. Aktuátory, jako jsou ventilové bloky IO-Link, robotická chapadla nebo motory, lze napájet až 4 ampéry. Napájecí zdroj je implementován pomocí konektorů M12-L, které bude možné používat i v budoucnosti.
Zákaznické výhody
- Flexibilní použití
- Vysoce výkonné pohony připojitelné bez dodatečného napájení
- Konektorové připojení
Technologie FLC odlehčuje řídicím jednotkám vyšší úrovně
Moduly TBEC-LL-8IOL jsou vybaveny logikou FLC (Field Logic Controller). To umožňuje zařízením převzít jednoduché úlohy kontroléru, selektivně předzpracovat data a vyměňovat si je s kontroléry vyšší úrovně. To umožňuje uživatelům pracovat v malých aplikacích bez potřeby dalšího PLC. Ve větších aplikacích technologie FLC snižuje zátěž nadřazeného systému. Konfigurace a programování se provádí prostřednictvím webového programovacího prostředí ARGEE společnosti Turck, které umožňuje uživateli velmi snadno programovat podmínky a akce bez nutnosti instalovat další software, dokonce i s mobilními terminály v terénu.
Zvýšená dostupnost stroje díky transparentnosti dat
Bezproblémová komunikace diagnostických a procesních dat zajišťuje transparentnost dat pro aplikace Průmyslu 4.0, jako je monitorování stavu nebo prediktivní údržba, zvýšená disponibilita strojů a nižší náklady na údržbu.
OBLASTI POUŽITÍ
- Balení
- Zpracování dřeva
- Automobilový průmysl
KLÍČOVÉ FUNKCE
- 4 porty IO-Link třídy A a 4 porty třídy B umožňují širokou škálu různých konfigurací
- Vysoce výkonné porty s max. 4 A
- Napájení konektorem M12 s kódováním L
- Plné galvanické oddělení pro odpojení související s bezpečnostín
DALŠÍ INFORMACE
Rychlý přehled: Blokové I/O moduly EtherCAT s osmi IO-Link mastery
Získejte rychlý přehled o výhodách a funkcích během 90 sekund
Stručný přehled: Optimalizace procesů pomocí IO-Link
IO-Link je nezbytný pro přípravu cesty pro efektivní digitální produkci
Technologická stránka: Pro všechny, kteří chtějí vědět více
Základní technické informace o komunikačním standardu IO-Link
Technologická stránka: Pro ty, kteří chtějí vědět více
Základní technické informace o logickém řadiči
Leták: Multiprotokolové I/O moduly s IO-Link masterem
Získejte přehled o našem sortimentu multiprotokolových I/O modulů s IO-Link master včetně produktů TBEN-L, TBEN-S, TBPN nebo TBIP
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o TBEC-LL-8IOL
Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD data a mnohem více
Select Country
Turck worldwide