Společnost Turck představuje nové miniaturní optické senzory Q2X od společnosti Banner Engineering s maximálním rozsahem a pěti režimy detekce.
Miniaturní optické senzory s dosahem tři metry
Kompaktní řada senzorů Banner Q2X společnosti Turck umožňuje přesnou detekci cíle pro náročné aplikace i ve stísněných prostorech.
Společnost Turck nabízí kompaktní miniaturní optické senzory řady Q2X od společnosti Banner Engineering s maximálním detekčním rozsahem a pěti různými režimy detekce pro širokou škálu aplikací. Optické senzory umožňují přesnou a spolehlivou detekci polohy malých součástí a lze je instalovat i na nejmenší povrchy.
Spolehlivá detekce náročných cílů
Vrcholem této řady je laserové měření Q2X s dosahem až 3 metry, což je téměř čtyřikrát více než u srovnatelných modelů.
Vaše výhody
- Kompaktní konstrukce: ideální pro stísněné prostory
- Vysoká přesnost: přesná detekce malých předmětů
- Rozšířený dosah: možnost vzdálenosti až 3,30 m
Laserové senzory Q2X využívají laserovou technologii doby letu, která umožňuje vysoce přesná měření a spolehlivě detekuje i malé objekty, což je zvláště výhodné pro polovodičový a obalový průmysl.
Výkonný infračervený laser umožňuje detekovat i ty nejnáročnější cíle, jako jsou tmavé nebo lesklé polybagy. Senzory lze snadno integrovat do řídicích systémů. Zařízení lze obzvláště snadno integrovat prostřednictvím IIoT a servisní platformy Turck Automation Suite (TAS) a umožňují přístup k naměřeným hodnotám a rozšířené diagnostice prostřednictvím IO-Link.
Maximální dosah a přesnost
Jednocestná závora nabízí dosah až 3 metry a díky velké funkční rezervě zabraňuje chybám detekce. Polarizovaná reflexní závora nabízí rychlou dobu odezvy 600 μs a špičkový dosah 3,3 metru. Nastavitelné potlačení pozadí umožňuje uživatelem definované limity, což je ideální pro přesnou detekci. A konečně pevné potlačení pozadí umožňuje přesnou detekci cíle se zjednodušenou instalací a bez nutnosti konfigurace.
OBLASTI POUŽITÍ
- Intralogistika
- Balení
- Polovodiče
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Kompaktní design pro flexibilní instalaci
- Přesná detekce objektů a flexibilní dosah
- Všestrannost pro širokou škálu aplikací
Stručný přehled: Optimalizace procesů pomocí IO-Link
IO-Link je nezbytný pro přípravu cesty pro efektivní digitální produkci
Technologická stránka: Pro všechny, kteří chtějí vědět více
Základní technické informace o komunikačním standardu IO-Link
Úvodní video TAS
Podívejte se na naše krátké úvodní video, které ukazuje všechny funkce systému TAS.
Technologická stránka: Pro ty, kteří chtějí vědět více
Další informace o technických souvislostech systému TAS
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o senzorech řady Q2X
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide