

Indukční měřicí senzory společnosti Turck nabízejí univerzální použití díky IO-Link rozhraní, napěťovému výstupu a nastavitelnému rozsahu měření
Měřicí senzory s IO-Link
17/19 – Společnost Turck přidává do svého portfolia univerzální analogové indukční senzory
Mülheim, 13. listopadu 2019Indukční měřicí senzory s IO-Link rozhraním a napěťovým výstupem doplňují nabídku senzorů společnosti Turck. Flexibilita nových analogových senzorů nabízí uživatelům řadu různých aplikačních scénářů. Senzory bylo dříve možné použít jako měřicí senzor s nastavitelným výstupem 0…10 V nebo 2…10 V a s volně konfigurovatelným spínacím výstupem. Díky použití rozhraní IO-Link 1.1 COM 2 jsou tyto senzory vhodné také pro použití jako zdroj dat pro aplikace Průmyslu 4.0, například pro prediktivní údržbu.
Měřicí rozsah senzorů má 12bitové rozlišení a nabízí uživateli širokou škálu funkcí a možností parametrů. Kromě volně definovatelného měřicího rozsahu umožňují uživateli také měnit chování přepínacího bitu v procesních datech a fyzický spínací výstup v režimu SIO, například pro spínací funkce, jako jsou spínací okna nebo nastavitelná hystereze.
Při použití jako IO-Link produkt jsou k dispozici další diagnostické možnosti se 2 bajty procesních dat. Ukazatel teploty, který je integrován pro kompenzaci teploty, tak může vydat alarm v případě odchylky od nastavené hodnoty. Díky volně pojmenovatelnému senzoru, uživatel okamžitě ví, který senzor vydal varování. Senzor také vydá varování, pokud je cíl mimo detekční rozsah.
Válcové vestavné senzory se závitem M12, M18 a M30 jsou již k dispozici. Nevestavné závitové typy budou k dispozici později, stejně jako kvádrové vestavné a nevestavné senzory.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide