Společnost Turck může napájet 24 až 28 VDC přímo v terénu pomocí decentralizovaných napájecích jednotek PSU67.
Napájecí jednotky s krytím IP67 a rozhraním IO-Link pro instalaci v terénu
Kompaktní napájecí jednotky PSU67 společnosti Turck zajišťují energeticky účinné, decentralizované napájení v modulárních systémech při okolních teplotách -25 až +70 °C.
Společnost Turck rozšiřuje své portfolio flexibilních napájecích jednotek pro 1 a 3fázové aplikace v modulární výstavbě strojů o kompaktní napájecí jednotky s krytím IP67. Robustní napájecí jednotky PSU67 pracují při teplotách od -25 do +70 °C a lze je instalovat přímo u stroje bez nutnosti ochranných opatření. Díky tomu se lze zcela obejít bez rozváděčových nebo rozvodných skříní. Napájecí jednotky PSU67 jsou k dispozici s proudem 15, 20 nebo 25 A a se svorkami M12, 7/8" nebo HAN-Q4.
Zákaznické výhody
- Decentralizované napájení v modulárních systémech díky krytí IP67
- Univerzální použití v různých aplikacích
- Úspora nákladů díky menší potřebě kabelů a menším průřezům kabelů
Vysoká bezpečnost při poruše a dobrá energetická bilance
Decentralizované napájecí jednotky dodávají 24 až 28 VDC přímo v terénu beze ztrát a nabízejí vysokou bezpečnost díky elektronické ochraně proti chodu naprázdno, přetížení a zkratu. Jejich vysoká účinnost přes 95 % zajišťuje optimální energetickou bilanci. Výstupní napětí lze konfigurovat přímo na zařízení prostřednictvím rozhraní LED nebo dálkově přes IO-Link.
Transparentnost dat pro aplikace Průmyslu 4.0
Inteligentní rozhraní IO-Link umožňuje komunikaci s napájecími jednotkami a poskytuje transparentnost dat potřebnou pro aplikace Průmyslu 4.0, jako je prediktivní údržba nebo monitorování stavu. Koncový přenos procesních, spotřebních, událostních a diagnostických dat až do cloudu umožňuje nepřetržité monitorování a optimalizaci na pozadí. Zachycená data zajišťují vyšší dostupnost systému a pomáhají zlepšit energetickou účinnost aplikace.
OBLASTI POUŽITÍ
- Automobilový průmysl
- Logistika
- Modulární stroje
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Vysoká účinnost, > 95 %
- Stupeň krytí IP67
- 24 až 28 VDC přímo do pole beze ztrát
- Vhodné pro použití v teplotním rozsahu od -25 do +70 °C
- Rozhraní IO-Link pro testování a parametrizaci
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Použití: Inteligentní napájecí zdroj IP67 pro modulární stroje
Napájecí zdroje řady PSU67 umožňují jednodušší a flexibilnější instalaci v distribuovaných a modulárních zařízeních - přímo v terénu.
Technologická stránka: Pro ty, kteří chtějí vědět více
Technické základní informace o modulárních strojích
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o napájecích zdrojích PSU67
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
Select Country
Turck worldwide