Inteligentní napájecí zdroj IP67 pro modulární stroje
Napájecí zdroje řady PSU67 umožňují jednodušší a flexibilnější instalaci v distribuovaných a modulárních zařízeních - přímo v terénu.
Stroje a zařízení jsou stále častěji navrhovány jako modulární systémy, aby bylo možné rychle reagovat na měnící se požadavky trhu. To vyžaduje použití decentralizovaných systémových komponent - včetně bezskříňového napájení. Decentralizované napájecí jednotky Turck řady PSU67 lze instalovat přesně tam, kde je to potřeba, bez nutnosti ochranné skříně - přímo v terénu. Tvůrci systémů tak mají možnost flexibilně navrhovat aplikace podle specifických požadavků.
Zákaznické výhody
- Flexibilní instalace přímo v terénu díky krytí IP67
- Úspora nákladů díky redukci kabeláže
- Inteligentní diagnostika a konfigurace s IO-Link i bez něj
- Vysoká dostupnost a redukce kabeláže díky integrované elektronické pojistce (eFuse)
Komunikace pomocí IO-Link
Celosvětově standardní technologie IO-Link zajišťuje komunikaci z řídicí jednotky až na úroveň pole, kde se nachází i decentralizovaný zdroj napájení. Napájecí jednotky dodávají prostřednictvím rozhraní IO-Link důležitá data a parametry, jako jsou chybová hlášení, napětí, teplota, stav pojistek a provozní hodiny.
Vzdálený přístup je možný také prostřednictvím IO-Link. Slouží k zapínání a vypínání napájecích jednotek, k nastavení napětí a k resetování všech spuštěných kanálů. Tato data mohou být směrována z IO-Link masteru do řídicí jednotky nebo do cloudu. Tímto způsobem lze napájecí jednotky použít k rozšíření stávajících systémů monitorování stavu.
Maximální flexibilita díky instalaci v terénu
Použití napájecích jednotek PSU67 je rozhodujícím krokem k vytvoření komplexní decentralizace. V závislosti na aplikaci lze zcela eliminovat potřebu rozváděčů a rozvodných skříní. Díky krytí IP67 lze napájecí jednotky instalovat přímo u stroje bez dalších ochranných opatření. Jako alternativa k reléovému výstupu (DC-OK), který je rovněž k dispozici, nabízí monitorování stavu prostřednictvím IO-Link další podporu pro realizaci modulárních konstrukcí. Rozhraní LED a tlačítka na přístroji zajišťují přímou a uživatelsky přívětivou parametrizaci a umožňují univerzální použití v široké škále různých aplikací. Integrované výstupy chráněné pojistkou eFuse snižují nároky na kabeláž a umožňují použití menších průřezů kabelů. To přináší uživateli více výhod z hlediska flexibility a nákladů, zejména v rozsáhlých aplikacích.
Univerzální řešení pro různé aplikace
Napájecí jednotky PSU67 společnosti Turck nabízejí na primární straně možnost připojení konektorů M12 s kódováním S, 7/8" nebo HAN Q. Na sekundární straně jsou k dispozici konektory M12 s kódováním L, 7/8" nebo HAN Q. Účinnost je vždy vyšší než 95 % bez ohledu na to, zda je použit jednofázový nebo třífázový zdroj o výkonu 200, 360 nebo 600 W. Výstupní napětí lze konfigurovat buď přímo na zařízení, nebo dálkově prostřednictvím IO-Link a lze jej nastavit na 24 až 28 VDC prodlouhé přenosové trasy. Konfigurovatelné pojistky umožňují přizpůsobit výstupní výkon přesně požadavkům konkrétních aplikací.
- Témata & Technologie
- Bezpečnost strojů
- Brána pro sledování majetku s Cloud ID
- Brána pro sledování majetku se SNAP ID
- Codesys
- Ethernet v Ex prostředí
- IO-Link
- Modulární stroje
- Module Type Package - MTP
- Monitorování stavu
- Multiprotokolový Ethernet
- Pick-to-Light
- Polní logický kontrolér (FLC)
- Profinet
- Průmysl 4.0
- Průmyslový cloud
- RFID
- Snap Signal
- TAS - Platforma služeb IIoT
- Udržitelnost
Select Country
Turck worldwide