Kompaktní přepínače TNIC zajišťují optimální využití prostoru v rozváděči.
Kompaktní přepínače do rozváděčů
Společnost Turck uvádí na trh robustní, cenově výhodnou řadu přepínačů TNIC s kompaktním kovovým pouzdrem a širokým rozsahem napětí a teplot
Společnost Turck rozšiřuje svou řadu TNIC o neřízené přepínače s nejmenšími možnými rozměry krytu a robustním celokovovým pouzdrem. Tyto vlastnosti umožňují optimální využití prostoru v rozváděči pro vytváření efektivních a úsporných síťových řešení.
Vaše výhody
- Efektivní využití cenného prostoru ve skříni
- Nákladově efektivní síťová řešení
- Flexibilní možnosti napájení
Robustní neřízené přepínače s krytím IP30
Široký rozsah napětí od 6 do 36 VDC umožňuje flexibilní napájení. Široký rozsah provozních teplot od -40 do +70 °C zaručuje spolehlivý provoz i v rozváděčích na exponovaných místech. Robustní neřízené přepínače řady TNIC s krytím IP30 jsou k dispozici s 5, 8 nebo 16 porty pro Fast Ethernet a 5 a 8 porty pro Gigabit Ethernet. Nová řada TNIC nahrazuje předchozí řadu SE20.
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Velký rozsah napětí (6 až 36 VDC)
- Velký teplotní rozsah (-40 až +70 °C)
- Všestranné možnosti připojení (Fast Ethernet a Gigabit Ethernet)
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Stručný přehled: Decentralizovaná správa dat v průmyslovém internetu věcí
Jak si procesy udrží svůj výkon a flexibilitu navzdory digitalizaci a vysokým datovým rychlostem? Jak lze bezpečně a současně s vysokou dostupností provozovat průmyslové sítě?
Člen rodiny: Neřízený přepínač IP67
Další informace o cenově výhodných neřízených přepínačích Turck s krytím IP67: dva modely TBEN-Lx-SE-U1 jsou vybaveny osmi 100 Mbit porty pro efektivní propojení buněk, které nevyžadují spravované funkce.
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o řadě TNIC s neřízenými přepínači
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide