Univerzální: Připojení různých měřicích sond umožňuje realizovat celou řadu aplikací pomocí jediného řešení.
Procesní jednotka pro snímače průtoku
FS121 společnosti Turck umožňuje flexibilní řešení monitorování díky použití různých vzdálených měřicích sond a snadné integraci do decentralizovaných systémů.
Společnost Turck rozšiřuje svou řadu Fluid+ o jedinou procesní jednotku IO-Link na trhu pro vzdálené snímače průtoku s textovým displejem a krytím IP67. Flexibilní použití různých měřicích sond umožňuje zařízení FS121 pokrýt širokou škálu aplikací a umožňuje tak značnou úsporu nákladů. Toto řešení snímačů průtoku je například ideální pro použití v modulárních procesních ližinách, mazacích systémech, systémech chlazení kompresorů v uzavřených prostorách, čisticích a mycích systémech a také pro aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Vaše výhody
- Flexibilní - splňuje nejnovější požadavky jako vzdálený koncept
- Všestranný - jeden výrobek pro mnoho aplikací
- Bez skříně - snadná a rychlá instalace
Efektivní integrace procesů a chytré funkce
Robustní model FS121 s krytím IP67 umožňuje decentralizovanou instalaci bez rozváděče v blízkosti procesu, takže je ideální pro aplikace s malým počtem měřicích bodů nebo specifickými požadavky na umístění. Nabízí uživatelsky přívětivé ovládání díky 12segmentovému alfanumerickému textovému displeji a inteligentnímu profilu snímače IO-Link (SSP), jakož i další chytré funkce, jako je Quick Teach pro rychlé nastavení a Delta Flow Monitoring pro sledování změn průtoku.
Široká škála aplikací díky rozsáhlé kompatibilitě
Kompaktní snímač FS121 je kompatibilní se snímači průtoku řady FCS, FP100 (ponorné snímače) a FCI (inline snímače). Bez problémů se integruje s IO-Link TBEN I/O moduly Turck a nejnovější verzí Turck Automation Suite (TAS) včetně TAS Cloud v decentralizovaných automatizačních řešeních, což umožňuje efektivní poskytování a správu procesních a diagnostických dat pro aplikace IIoT.
OBLASTI POUŽITÍ
- Automobilový průmysl
- Chemický průmysl
- Potravinářský průmysl
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Uživatelská přívětivost - 12segmentový textový displej a IO-Link Smart Sensor Profile (SSP)
- Kompatibilita - podporuje řady FCS, FCI a FP100
- Robustní zpracování - proesní IO-Link jednotka s krytím IP67
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Rychlý start: Snímače průtoku FS121
V naší sérii rychlých videí představuje produktový expert rychlé a snadné nastavení snímače průtoku FS121 a uvedení do provozu v softwaru Turck Automation Suite (TAS). Podívejte se nyní!
Rozhovor s odborníkem: Hlídače průtoku FS121
Technický školitel Jörg Tauert a Vinesh Joh, produktový manažer Fluid Sensors, hovoří o funkcích a možnostech použití snímačů průtoku FS121. Sledujte nyní!
Walk & Talk: Senzory průtoku FS121
Získejte přehled o funkcích a výhodách od našeho produktového experta
Aplikace: Monitorování chladicích a mazacích obvodů CNC strojů
Přístroj FS121 společnosti Turck nabízí flexibilní a cenově výhodné monitorování CNC strojů, a to i v obtížně přístupných oblastech. Zjistěte více!
Bílá kniha: Pět nejčastějších chyb při monitorování průtoku
Tato bílá kniha upozorňuje na běžné omyly a chybná rozhodnutí při instalaci průmyslového systému monitorování průtoku, pomáhá uživatelům při výběru vhodného senzoru a zajišťuje jeho správnou instalaci a uvedení do provozu.
Stručně: Senzory tekutin z jednoho zdroje
Pravděpodobně nejlepší řada snímačů tekutin pro tlak, teplotu, průtok a hladinu
Stránka produktu: Snímače průtoku
Zjistěte více o našem portfoliu snímačů průtoku: údaje o produktech, videa, osvědčené postupy a další informace.
Člen rodiny: Hlídač průtoku FS101
Alfanumerický displej snímačů FS101 kombinuje obsluhu a uvedení do provozu řady snímačů kapalin FS+ společnosti Turck. Zjistěte více!
Článek: Generation Plus
Chcete-li se dozvědět více o univerzálním portfoliu fluidních senzorů s konceptem standardní platformy, přečtěte si technický článek
Údaje o produktu
Všechny podrobnosti o snímačích průtoku řady FS121
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide

