Více funkcí v šířce 32 mm: Turck rozšířil funkce digitálních TBEN-S modulů
Nové funkce pro moduly TBEN-S s digitálními vstupy/výstupy
25/16 – Aktualizovaný firmware digitálních TBEN-S modulů umožňuje funkce filtrování, prodloužení impulzu, blokování vstupů, čítače a PWM
Mülheim, 27. října 2016Společnost Turck rozšířila funkce vysoce kompaktních I/O modulů TBEN-S s digitálními vstupy/výstupy volně stažitelným firmware. Tento firmware zahrnuje funkce pro filtrování, prodloužení pulzu, blokování vstupů, čítače a PWM modulaci. Všechny tyto funkce lze nastavit přes vývojové prostředí řídicího systému, software Pactware nebo pomocí integrovaného webového serveru přímo v modulu. Moduly je samozřejmě možné používat tak jako dříve bez potřeby konfigurace.
Filtrování digitálních signálů umožňuje nastavit detekci impulzu od 0,2 do 3 ms. To může zabránit možnosti vyhodnocení chyb zejména v instalacích s velkým elektromagnetickým rušením. Funkce prodloužení pulzu se používá pro příliš krátké impulzy, které by nezaznamenal cyklus PLC. Funkce blokování vstupů umožňuje modulu držet signál do té doby, než je registrován a potvrzen v řídicím systému. Funkce čítače je dostupná na prvním kanálu modulu TBEN-S a je navržena pro frekvence až 50 kHz. Digitální výstupy od teď podporují pulzně šířkovou modulaci (PWM) s frekvencemi až 100 Hz.
Společnost Turck rozšířila funkce vysoce kompaktních I/O modulů TBEN-S s digitálními vstupy/výstupy volně stažitelným firmware. Tento firmware zahrnuje funkce pro filtrování, prodloužení pulzu, blokování vstupů, čítače a PWM modulaci. Všechny tyto funkce lze nastavit přes vývojové prostředí řídicího systému, software Pactware nebo pomocí integrovaného webového serveru přímo v modulu. Moduly je samozřejmě možné používat tak jako dříve bez potřeby konfigurace.
Filtrování digitálních signálů umožňuje nastavit detekci impulzu od 0,2 do 3 ms. To může zabránit možnosti vyhodnocení chyb zejména v instalacích s velkým elektromagnetickým rušením. Funkce prodloužení pulzu se používá pro příliš krátké impulzy, které by nezaznamenal cyklus PLC. Funkce blokování vstupů umožňuje modulu držet signál do té doby, než je registrován a potvrzen v řídicím systému. Funkce čítače je dostupná na prvním kanálu modulu TBEN-S a je navržena pro frekvence až 50 kHz. Digitální výstupy od teď podporují pulzně šířkovou modulaci (PWM) s frekvencemi až 100 Hz.
Více informací:
- Odkaz na produkty – Blokové I/O moduly TBEN-S
- Úspěšná aplikace – Krátké vzdálenosti [EN] [PDF, 0,82 MB]
- Úspěšná aplikace: TBEN-S v tiskárně [PDF, 0,82 MB]
- Flyer – Vysoce kompaktní multiprotokolové I/O moduly
- Technický článek – Ethernetové I/O moduly [PDF, 1,00 MB]
- Video – Vysoce kompaktní I/O moduly pro analogové signály
- Video – Variabilní vysocevýkonné ultrazvukové senzory
- Leták – Vysoce kompaktní I/O moduly TBEN-S
Více informací:
Select Country
Turck worldwide