M12Plus je vybaven integrovanou elektronikou pro monitorování napětí a proudu na kabelu a rozhraním Bluetooth.
Konektory Bluetooth monitorují stav kabelu a kontaktů
Konektory M12Plus společnosti Turck monitorují pokles napětí na kabelu, aby se zabránilo nákladným odstávkám zařízení a neplánovaným údržbářským pracím.
S novými konektory M12Plus přenáší společnost Turck sledování stavu kabelů vystavených velkému namáhání přímo na technologii připojení. Konektory, které jsou vybaveny monitorováním napětí a proudu a čipem Bluetooth, umožňují bezdrátově odesílat naměřené hodnoty napětí a proudu do řídicího systému.
Včasné odhalení problémů a rychlá protiopatření
Porovnávání vstupních a výstupních hodnot umožňuje včas odhalit problémy, jako je přetočení kabelu, přerušení kabelu nebo výpadek napájení.
Zákaznické výhody
- Nepřetržitý provoz zařízení prostřednictvím prediktivních opatření pro výměnu náhradních dílů
- Včasné odhalení problémů s kabely porovnáním vstupních a výstupních hodnot.
- Rychlá identifikace a výměna vadných kabelů díky individuální MAC adrese
Uživatel může pomocí individuální MAC adresy každého konektoru předem identifikovat kabel, který je ohrožen poruchou, a okamžitě jej vyměnit. Turck Automation Suite (TAS) vizualizuje naměřené hodnoty M12Plus prostřednictvím aplikace Cable Monitor a umožňuje tak monitorování stavu a další aplikace IIoT.
Optimalizováno pro vlečné řetězy a robotiku
Nejnovější provedení kabelu M12Plus je vybaveno čtyřžilovým kabelem (4 x 0,34 mm²) řady TXL s robustním polyuretanovým vnějším pláštěm a je speciálně navrženo pro použití ve vlečných řetězech. Na obou koncích kabelu jsou umístěny konektory M12Plus s kódem A. Naměřené hodnoty jsou přenášeny do datového rozhraní prostřednictvím technologie BLE (Bluetooth Low Energy) na frekvenci 2,4 GHz. Maximální dosah je 40 m v interiéru a až 100 m ve venkovním prostředí. Po pevném přišroubování je M12Plus chráněn stupněm krytí IP69K a nabízí vynikající odolnost vůči chemikáliím a olejům. Je odolný proti plameni, jiskrám při svařování a je obzvláště odolný proti opotřebení.
OBLASTI POUŽITÍ
- Automobilový průmysl
- Logistika
- Stavba strojů a zařízení
- Robotika
KlÍČOVÉ FUNKCE
- Stupeň krytí IP67, IP69K
- Vhodné pro použití ve vlečných řetězech
- Odolnost proti svářecím jiskrám
- Odolnost proti plameni
- BLE 2,4 GHz
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Webinář: M12Plus - inteligentní konektor
Jak můžete zajistit skutečně důležitá spojení? Co má M12 Plus společného s kritickou spotřebou energie? Odpovědi na tuto a další otázky poskytl náš specialista v tomto záznamu webináře. Podívejte se nyní!
Walk & Talk: Konektory M12Plus
Získejte přehled o funkcích a výhodách od našeho odborníka na produkty v tomto dokumentu Walk & Talk.
Expert Talk: Konektory M12Plus
V tomto odborném rozhovoru hovoří technický školitel Jörg Tauert a Andreas Ix, ředitel produktového managementu pro konektivitu, o funkcích a možnostech použití nových konektorů M12Plus.
Technický příběh: Monitorování stavu kabelů díky konektorům M12Plus
Společnost Turck přesouvá monitorování stavu kabeláže přímo do konektoru - včetně bezdrátového přenosu naměřených hodnot prostřednictvím technologie Bluetooth Low Energy. Zjistěte více!
Aplikace: Kabel s monitorováním proudu zabraňuje nežádoucímu vypnutí dopravního systému
Kabely M12Plus s integrovaným monitorováním stavu detekují zvýšený odběr proudu motoru a hlásí to pomocí Bluetooth do PLC.
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o konektorech Bluetooth M12Plus
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide