![](/static/img/Turck0824_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0824_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Radarový 3D skener MR15-Q80 společnosti Turck detekuje objekty a jejich pohyb v prostoru na vzdálenost až 15 metrů.
Radarový skener IO-Link/J1939 poskytuje 3D data o pohybu
Radarový 3D senzor MR15-Q80 společnosti Turck s rozhraním IO-Link a J1939 měří vzdálenost, polohu a pohyb objektů pro aplikace zabraňující kolizím nebo pro kontrolu výšky.
MR15-Q80 společnosti Turck je robustní radarový skener, který zaznamenává a odesílá data o prostředí ve třech rozměrech. Je to jediné zařízení s těmito funkcemi, které je kromě rozhraní IO-Link k dispozici i s rozhraním J1939 pro mobilní zařízení. Radarový skener s frekvencí 60 gigahertzů detekuje objekty vzdálené až 15 metrů v rámci volně definovatelných detekčních úhlů 120° horizontálně a 100° vertikálně. Data lze využít například pro 3D detekci objektů, předcházení kolizím, výškovou kontrolu nebo sledování mrtvého úhlu. Radarová technologie je díky své technologii robustnější než alternativní řešení, jako jsou laserové nebo ultrazvukové senzory, a proto je velmi vhodná pro použití v mobilních zařízeních, přístavních zařízeních nebo intralogistických aplikacích.
Vaše výhody
- Větší volnost díky dodatečným informacím o poloze, vzdálenosti a rychlosti.
- Cenově výhodná náhrada drahých senzorů, jako jsou LIDAR a vizuální systémy.
- Zjednodušené uvedení do provozu díky vizualizaci v reálném čase v systému TAS
- Vysoká spolehlivost díky stupni krytí IP67, robustní konstrukci a odolné technologii.
Šest výstražných zón, tři signální prostory a dva spínací výstupy
Kromě polohy objektů detekuje MR15-Q80 také jejich pohyb a intenzitu odražených vln. Tyto údaje lze vyhodnotit za účelem rozlišení objektů nebo potlačení statického rušení od objektů, které nejsou pro aplikaci relevantní. Uživatelé mohou parametrizovat až šest výstražných zón, které spouštějí dva volně přiřaditelné spínací výstupy. Lze také definovat tři signální prostory, které lze rovněž přiřadit dvěma spínacím výstupům a které sepnou, když se v těchto prostorech nachází objekt.
Zjednodušené uvádění do provozu v systému TAS
Sada TAS Turck Automation Suite zjednodušuje uvedení do provozu a nejlepší nastavení filtrů signálu a intenzity, detekčních úhlů, výstražných zón a mnoho dalšího. Software vizualizuje nezpracovaná data ze snímače v reálném čase ve webovém prohlížeči.
OBLASTI POUŽITÍ
- Mobilní zařízení
- Intralogistika
- Přístavní zařízení
- Těžba
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Velký detekční rozsah +- 60° horizontálně a +- 50° vertikálně
- Krytí IP67/69K
- Dosah 15 metrů
- Technologie 60 gigahertzů
- Rozhraní IO-Link nebo J1939
- Možnost definovat šest výstražných zón a tři signální oblasti
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
![](/static/img/Quickstart_MR-Radarscanner_680x382_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Rychlý start: Radarový 3D skener MR15-Q80
V naší sérii videí Quickstart představuje náš produktový expert rychlé a snadné nastavení 3D radarového skeneru MR15-Q80 a jeho uvedení do provozu v softwaru Turck Automation Suite (TAS).
![](/static/img/Expert_Talk_MR-Radarscanner_680x382_webversion_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Rozhovor s odborníkem: 3D radarový skener MR15-Q80
Technický školitel Jörg Tauert a Hendrik Schnabel, produktový manažer senzorů vzdálenosti, hovoří o funkcích a možnostech použití 3D radarového senzoru MR15-Q80 s rozhraním IO-Link a J1939. Sledujte nyní!
![](/static/img/WalkandTalk_MR-Radarscanner_680x382_webversion_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Walk & Talk: Radarový 3D skener MR15-Q80
Získejte přehled funkcí a výhod od našeho produktového specialisty
![](/static/img/Radarscanner_680x382_01_rdax_440x247s.jpg)
Technický příběh: Radarový skener poskytuje 3D data a zlepšuje mapování objektů a prostoru
Radarový 3D skener MR15-Q80 společnosti Turck zajišťuje spolehlivou detekci objektů a zabránění kolizím - od mobilních zařízení až po intralogistiku. Více se dozvíte v našem podrobném technickém příběhu.
![](/static/img/Fork-monitoring-Forklift_Radar-Scanner_MR15-Q80_680x382_01_rdax_440x247s.jpg)
Aplikace: Kontrola výšky a 3D prostorové monitorování na autonomních vysokozdvižných vozících
Radarový 3D senzor MR15-Q80 kombinuje detekci objektů a kontrolu výšky pro manipulaci s nákladem. Zjistěte více!
![](/static/img/03737998_Appnote_MR15-Q80_Maehdrescher_680x382_01_rdax_440x247s.jpg)
Použití: Detekce zvířat a objektů na kombajnu
Radarový skener MR15-Q80 poskytuje prostorová data pro předcházení kolizím a detekci 3D objektů v jediném zařízení. Zjistěte více!
Údaje o produktu
![](/static/img/Turck0824_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Všechny podrobnosti o 3D radarovém skeneru MR15-Q80
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
![](/static/img/innovation-weeks_SPS_680x382_rdax_440x247p.jpg)
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide