Společnost Turck uvádí na trh nejkompaktnější čtyřkanálové rozhraní RFID EtherCAT na světě s rozměry 32 x 144 x 32 mm
Ultrakompaktní 4kanálové rozhraní RFID pro EtherCAT
Modul EtherCAT společnosti Turck pro až 128 HF čtecích/zapisovacích hlav nabízí rozšířenou RFID konektivitu a optimalizované procesy ve stísněných průmyslových prostředích.
Jako nejkompaktnější čtyřkanálové rozhraní RFID pro EtherCAT na světě je TBEC-S2-4RFID společnosti Turck ideální pro stísněné instalační prostory. Každý ze čtyř kanálů RFID umožňuje připojení až 32 čtecích/zapisovacích hlav HF v režimu HF bus, takže celý modul o rozměrech 32 x 144 x 32 mm pojme až 128 čtecích/zapisovacích hlav HF. To účinně snižuje náklady u aplikací s mnoha po sobě jdoucími čtecími body, například v intralogistice nebo na výrobních linkách v automobilovém průmyslu nebo ve strojírenství.
Výhody
- Vhodné pro univerzální použití: vysoká kompatibilita, rychlost a dostupnost dat
- Efektivita: snížení nákladů a času při integraci
- Cenová výhodnost: připojení až 128 čtecích/zapisovacích hlav HF k jednomu modulu.
Všestranný modul EtherCAT společnosti Turck je kompatibilní se všemi zařízeními HF a UHF pro čtení/zápis, která podporují připojení k rozhraní RFID. Vysoký stupeň krytí IP67/68/69K umožňuje montáž modulu přímo na stroj, což výrazně zkracuje proces zapojování a podporuje decentralizované modulární systémové koncepce.
Pro uživatele, kteří potřebují další digitální vstupy a výstupy pro senzory, akční členy a světla, nabízí společnost Turck modul TBEC-LL-4RFID-8DXP s osmi dalšími univerzálními kanály a konektory M12 pro napájení a připojení k síti Ethernet.
OBLASTI POUŽITÍ
- Automobilový průmysl
- Intralogistika
- Strojírenství a výroba zařízení
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Automatické zaznamenávání a přenos dat z tagů do řídicího systému
- Nepřetržitý režim HF bus s až 32 HF čtecími/zapisovacími hlavami na kanál
- 4 kanály s konektory M12 pro RFID
- Stupeň krytí IP67/68/69K
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Stručný přehled: Digitalizujte svůj tok zboží pomocí systémů RFID
Spolehlivé procesy ve výrobě a logistice
Leták: Efektivní řešení RFID díky režimu HF Bus
Získejte přehled o řešeních společnosti Turck pro režim HF bus
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o TBEC-S2-RFID
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide


