Turck nabízí kompletní balíček M12 Power, od kabelů přes konektory až po moduly RFID, I/O a napájecí zdroje
Komplexní sortiment M12 Power
Turck rozšiřuje svou řadu integrovaných řešení pro decentralizované napájecí zdroje - od kabelů až po moduly RFID a I/O
Společnost Turck rozšiřuje svou rozsáhlou řadu technologií připojení a nyní nabízí plně komplexní sortiment M12 Power s kódováním K, L, S a T. Kromě již dostupných napájecích kabelů M12 řada M12 Power nyní obsahuje také samostatné zástrčky, zásuvky, rozdělovače a adaptéry M12 na 7/8”. Kromě připojovací technologie nabízí Turck svým zákazníkům také technologii M12 Power v robustních blokových modulech I/O a RFID a napájecí zdroje s krytím IP67.
Zákaznické výhody
- Plně integrované portfolio M12 Power s kódováním K, L, S a T
- Vysoká dostupnost systému a také úspora času a nákladů díky přenosu velké energie
Efektivní řešení pro decentralizované napájení
Široká škála možných kombinací umožňuje jednoduchá a efektivní řešení strukturovaného a decentralizovaného napájení - od napájecího zdroje přes ovládací skříň až po všechna koncová zařízení. Uživatelé těží z vysoké dostupnosti systému a také úspory času a nákladů díky bezpečnému a vysoce výkonnému přenosu energie - dokonce i při vysokých okolních teplotách.
Flexibilní použití v nejnáročnějších prostředích
Robustní řešení Turck M12 Power jsou vhodná pro nejnáročnější podmínky, které se často vyskytují v aplikacích, jako je strojírenství, třídírny a balicí závody, automobilový průmysl nebo manipulace s materiálem. Kompaktní konektory M12 male jsou vhodné prakticky pro jakoukoli aplikaci. To je zvláště důležité v omezených prostorách nebo v obtížně přístupných prostředích. Díky krytí IP69K zajišťují bezpečný provoz kdykoli.
Bezpečnost i v široké škále možných kombinací
Různé kódování konektorů brání možnosti chyb připojení při použití v celé řadě aplikací. 4 a 5pinové L-kódované a 4pinové T-kódované napájecí konektory M12 jsou speciálně navrženy pro použití se stejnosměrnými napájecími zdroji až do 63 V DC/16 A. 5pinové K a 4pinové S konektory byly vyvinuty pro napájecí zdroje do 630 V AC/16 A a jsou zvláště vhodné pro napájení střídavých motorů a pohonů.
OBLASTI NASAZENÍ
- Stavba strojů
- Třídírny a balírny
- Automobilový průmysl
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Bezpečnost: přenos energie s vysokým výkonem v souladu s mezinárodními standardy
- Spolehlivost: vysoce výkonný přenos energie i při vysokých okolních teplotách
- Komplexnost: sortiment M12 Power v kódování K, L, S a T nabízí řešení prakticky pro každý sektor
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Na první pohled: Turck pro vás má kabel
Zjistěte více o našem sortimentu zahrnujícím velké množství různých konektorů a kabelů, včetně více než 115 000 řešení spojovací technologie
Leták: Produktová řada M12 Power
Získejte přehled o různých variantách produktů naší produktové řady M12 Power
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o I/O a RFID modulech s napájením M12
Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, data CAD a další
Všechny podrobnosti o napájecích kabelech M12
Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, data CAD a další
Všechny podrobnosti o napájecích zástrčkách M12
Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, data CAD a další
Podrobnosti o 2násobných rozdělovačích
Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD data a další
Všechny podrobnosti o napájecích zásuvkách M12
Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, data CAD a další
Select Country
Turck worldwide