Snadné uvedení do provozu díky inteligentním funkcím: Kapacitní senzory Turck generace BC/UC
Kapacitní senzory nové generace
Kapacitní senzory Turck řady BC/UC s krytím IP67 kombinují konvenční provoz s digitální inteligencí a dalšími daty pro monitorování stavu.
S novou řadou BC/UC rozšiřuje společnost Turck své portfolio kapacitních senzorů, aby vyhověla rostoucím požadavkům na flexibilitu, nákladovou efektivitu a digitální integraci. Senzory s krytím IP67 postupně nahrazují stávající produktové řady a díky svému koncepčnímu řešení založenému na platformě přinášejí uživatelům nákladové výhody, zejména v aplikacích s velkým objemem. Digitální potenciometr s RGB LED nabízí technické výhody, protože kombinuje osvědčené nastavení spínacího bodu pomocí šroubováku s přímou vizuální zpětnou vazbou o spínacím bodu – bez mechanického opotřebení a rizika úniku u konvenčních potenciometrů.
Vaše výhody
- Intuitivní nastavení spínacího bodu s vizuální zpětnou vazbou
- Snižuje počet variant a zjednodušuje skladování
- Rychlá parametrizace a snadný přenos do jiných senzorů
- Nákladové výhody pro sériové aplikace díky standardizované architektuře
Kompletní integrace do TAS
Společnost Turck bude zpočátku nabízet senzory o průměru 18 a 30 mm v kovovém a plastovém pouzdře. Druhé z nich lze použít jak pro zapuštěnou, tak pro nezapuštěnou instalaci – a to pouze s jedním typem zařízení. Integrace IO-Link a Automation Suite (TAS) společnosti Turck umožňuje jednoduché nastavení parametrů, diagnostiku a uvedení do provozu. TAS „Teach Monitor“ umožňuje efektivní nastavení senzorů pomocí různých metod učení (např. Dynamic Teach) a parametry lze přenášet do jiných zařízení – ideální pro sériové aplikace.
Spolehlivá detekce i u náročných médií
Kromě konvenční detekce objektů jsou senzory vhodné jak pro detekci pevných látek, jako jsou granuláty a prášky, tak i kapalin – a to i u obtížných médií, jako je pěna nebo ulpívající látky. Mezi další vlastnosti patří prodloužené spínací vzdálenosti, laserem gravírované kryty s QR kódem a různé možnosti připojení.
OBLASTI POUŽITÍ
- Balicí a dopravní technika
- Potravinářský průmysl
- Strojírenství a výstavba zařízení
KLÍČOVÉ FUNKCE
- IO-Link se Smart Sensor Profile (SSP)
- Digitální potenciometr s 360° viditelnou RGB LED
- Rozšířené spínací vzdálenosti až 25 mm
- Laserem gravírované pouzdro s QR kódem
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Návod: Jak nastavit kapacitní senzory BC/UC od společnosti Turck
V tomto tutoriálu představujeme dvě metody učení nové řady kapacitních senzorů BC/UC společnosti Turck: první pomocí digitálního potenciometru Turck a druhou pomocí Teach Monitoru v Automation Suite (TAS) společnosti Turck.
Aplikace: Kapacitní senzor detekuje hladinu v peletovém topném systému
Turck Automation Suite umožňuje pohodlné uvedení do provozu, i když není přístupný digitální potenciometr senzorů UC/BC.
Technologická stránka: Pro všechny, kteří chtějí přesně znát podrobnosti
Základní technické informace pro monitorování stavu
Stručný přehled: Optimalizace procesů pomocí IO-Link
IO-Link je nezbytný pro přípravu cesty pro efektivní digitální produkci
Technologická stránka: Pro všechny, kteří chtějí vědět více
Základní technické informace o komunikačním standardu IO-Link
Technologická stránka: Pro ty, kteří chtějí vědět více
Další informace o technických souvislostech systému TAS
ÚDAJE O VÝROBKU
Katalogové listy: Řada kapacitních senzorů BC/UC [PDF, 2,34 MB]
Více informací o funkcích, technických specifikacích a podrobnostech o použití naleznete v našich datových listech.
Návod k použití řady kapacitních senzorů BC/UC
Veškeré podrobnosti o instalaci, uvedení do provozu a parametrizaci najdete v našem návodu k použití.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide


