Kabely TXO a TXY: odolné proti plameni, vhodné pro použití ve vlečných řetězech a vysoce odolné proti jiskrám při svařování.
Propojovací technologie odolná vůči svařovacím jiskrám
Kabely řady TXO3701 a TXY3713 splňují nejpřísnější požadavky výrobců automobilů pro použití ve svařovacích aplikacích.
Společnost Turck zvýšila svařovací odolnost svých kabelů řady TXO a TXY. Kabely tak splňují i nejnovější požadavky koncernu Volkswagen (VASS) pro použití ve svařovacích aplikacích. Zejména byla zvýšena tloušťka pláště kabelu, aby se dosáhlo ještě větší odolnosti proti jiskrám při svařování. Kabely jsou rovněž vhodné pro použití ve vlečných řetězech a jsou vysoce odolné proti plameni. Splňují požadavky jak severoamerické normy UL FT2, tak i norem IEC 60332-1 a IEC 60332-2-2.
Zákaznické výhody
- Vysoká procesní bezpečnost pro svařovací aplikace
- Rychlé uvedení do provozu díky použití konektorů
- Vhodné pro mezinárodní použití díky širokému přijetí normy VASS
Úhlové nebo přímé kabely - s LED diodou nebo bez ní
Společnost Turck nabízí kabely PUR ve 4 nebo 5žilové variantě s přímými nebo úhlovými konektory, s LED diodami nebo bez nich. Uživatel si může vybrat mezi standardními délkami kabelů pro připojení nebo prodlužovacími kabely s konektory M12. Kabely jsou standardně k dispozici v oranžové nebo žluté barvě. Na vyžádání lze realizovat i speciální délky, vlastní barvy pláště nebo kabely s konektory M8.
OBLASTI POUŽITÍ
- Výrobci automobilů
- Dodavatelé Tier1 a Tier2
- Strojírenství pro svařovací aplikace
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Splňuje požadavky koncernu Volkswagen - VASS
- Indikace spínacího stavu LED (volitelně)
- V souladu s AIDA
- Nehořlavý
- Schválení UL a UKCA a CE
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Na první pohled: Turck pro vás má kabel
Zjistěte více o našem sortimentu zahrnujícím velké množství různých konektorů a kabelů, včetně více než 115 000 řešení spojovací technologie
ÚDAJE O VÝROBKU
Další informace o řadě TXO3701 a TXY3713
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
Select Country
Turck worldwide

