Nové snímače společnosti Turck s feritovým jádrem v provedení M8 nabízí mnoho variant a prodlouženou spínací vzdálenost
Nové typy snímačů přiblížení v provedení M8
21/16 – Modulární provedení indukčních snímačů společnosti Turck rozšiřuje portfólio snímačů se zvýšenou spínací vzdáleností a pouzdry s délkou 15 až 40 mm
Mülheim, 27. října 2016Společnost Turck na letošním veletrhu SPS IPC Drives prezentuje nová provedení indukčních snímačů přiblížení v pouzdře M8. Technologie senzorů s feritovým jádrem byla kompletně přepracována a tím se spínací vzdálenost zvýšila až o 50 procent. Snímače ve vestavném provedení lze nyní objednat se zvýšenou spínací vzdáleností 3 mm i s běžnou spínací vzdáleností 2 mm. Snímače v nevestavném provedení jsou rovněž dostupné se spínací vzdáleností 3 nebo 5 mm. Díky nově vyvinuté elektronice senzoru je Turck schopný vyrobit velmi krátké pouzdro s pouhými 15 mm.
Modulární přístup vývoje senzorů vedl k mnoha novým variantám, které umožňují uživateli nalézt optimální spínač pro svou aplikaci, bez jakýchkoli kompromisů. Senzory jsou dostupné v délkách 15, 22, 30 a 40 mm. Na výstupní straně senzoru nabízí Turck konektory M12 nebo M8 i senzory s vyvedeným kabelem. Senzory je možné objednat ve 3 nebo 4vodičovém provedení i jako spínací nebo přepínací kontakty. Další varianty jsou možné díky výběru mezi senzory ve vestavném nebo nevestavném provedení a se standardní nebo zvýšenou spínací vzdáleností.
Senzory s vyvedeným kabelem jsou dostupné s kabelem vhodným pro použití ve vlečných řetězech a s LED kroužkem na konci těla senzoru, který zobrazuje stav výstupu a je viditelný z jakéhokoliv úhlu.
Společnost Turck na letošním veletrhu SPS IPC Drives prezentuje nová provedení indukčních snímačů přiblížení v pouzdře M8. Technologie senzorů s feritovým jádrem byla kompletně přepracována a tím se spínací vzdálenost zvýšila až o 50 procent. Snímače ve vestavném provedení lze nyní objednat se zvýšenou spínací vzdáleností 3 mm i s běžnou spínací vzdáleností 2 mm. Snímače v nevestavném provedení jsou rovněž dostupné se spínací vzdáleností 3 nebo 5 mm. Díky nově vyvinuté elektronice senzoru je Turck schopný vyrobit velmi krátké pouzdro s pouhými 15 mm.
Modulární přístup vývoje senzorů vedl k mnoha novým variantám, které umožňují uživateli nalézt optimální spínač pro svou aplikaci, bez jakýchkoli kompromisů. Senzory jsou dostupné v délkách 15, 22, 30 a 40 mm. Na výstupní straně senzoru nabízí Turck konektory M12 nebo M8 i senzory s vyvedeným kabelem. Senzory je možné objednat ve 3 nebo 4vodičovém provedení i jako spínací nebo přepínací kontakty. Další varianty jsou možné díky výběru mezi senzory ve vestavném nebo nevestavném provedení a se standardní nebo zvýšenou spínací vzdáleností.
Senzory s vyvedeným kabelem jsou dostupné s kabelem vhodným pro použití ve vlečných řetězech a s LED kroužkem na konci těla senzoru, který zobrazuje stav výstupu a je viditelný z jakéhokoliv úhlu.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide