Aktualizace firmwaru zjednodušuje obsluhu systému excom I/O a rozšiřuje jeho funkce.

Funkce IIoT pro systém excom Ethernet I/O

Aktualizace firmwaru přidává do ethernetových bran excom funkce jako webový server, "HCiR" a paralelní přístup k zařízením HART.

Aktualizace firmwaru FW 1.6.0 pro ethernetové brány GEN-3G a GEN-N společnosti Turck pro systém excom I/O zlepšuje možnosti IIoT a zjednodušuje údržbu systému i jeho uvedení do provozu. Funkce HCiR (Hot Configuration in Run) nyní také umožňuje výměnu zařízení, rozšíření nebo údržbu během provozu v prostředí s nebezpečím výbuchu a v aplikacích s vysokou dostupností. Změna konfigurace za provozu je možná pomocí Ethernet/IP (CIP) nebo Modbus TCP.

Zákaznické výhody

  • Výměna a údržba zařízení nyní díky HCiR probíhá i v prostředí s nebezpečím výbuchu.
  • Zjednodušená konfigurace a obsluha systému prostřednictvím integrovaného webového serveru brány

Zjednodušená konfigurace a manipulace

Nový firmware společnosti Turck zjednodušuje konfiguraci a obsluhu systému prostřednictvím integrovaného webového serveru. Kromě procesních a diagnostických údajů se přímo v přehledu zařízení zobrazují informace jako typ zařízení, identifikační číslo, verze hardwaru a firmwaru. Přímý přístup k provozním zařízením HART umožňuje také odečítat dynamické proměnné, ID zařízení, značky atd.

Propojení modulů různých výrobců

Pro snadné propojení různých modulů od různých výrobců podporuje nyní společnost Turck také modulové balíčky (MTP) prostřednictvím řídicích jednotek TBEN-L-PLC nebo TX700 Codesys. Zákazníci mají z MTP prospěch díky kratší době uvedení do provozu a lepší interoperabilitě. Multiprotokolové vlastnosti systému excom výrazně usnadňují modularizaci zařízení, protože systém komunikuje se všemi řídicími systémy, které používají Profinet, Ethernet/IP nebo Modbus TCP.


KLÍČOVÉ FUNKCE

  • Webový server pro snadnou konfiguraci a obsluhu
  • Zobrazení dalších údajů o hardwaru a firmwaru
  • Přímý přístup k provozním zařízením HART
  • Snadné propojení různých systémových modulů prostřednictvím modulu MTP (Module Type Package).
  • Zjednodušená modularizace zařízení díky multiprotokolovým funkcím systému excom.

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Video: Prediktivní údržba na nebezpečných místech

Ethernetové brány excom společnosti Turck přenášejí vybraná data na místní servery, do cloudu Turck nebo jiných cloudových služeb, čímž zajišťují vysokou transparentnost a bezpečnost IIoT v nebezpečných oblastech. Více se dozvíte ve videu!


Aplikace: Ethernetová automatizace výrobních modulů v prostředí s nebezpečím výbuchu

Úspora místa a jednoduchost díky ethernetové komunikaci


Aplikace: prostorově úsporné připojení ethernetového signálu do velínu

excom ethernet umožňuje optimalizaci procesu při modernizaci zařízení


Stručný přehled: Bezpečné používání ethernetu v oblastech s nebezpečím výbuchu

Prediktivní údržba: analýza procesních dat až ze zóny 0


Technologická stránka: Ethernet v prostředí s nebezpečím výbuchu

Technické informace o ethernetu v prostředí s nebezpečím výbuchu


ÚDAJE O VÝROBKU

Všechny podrobnosti o ethernetové bráně GEN-3G

Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, CAD data a další.


Select Country

Turck worldwide

to top