Kompaktní, robustní a nastavitelné za chodu: kapacitní senzory Turck v kovových pouzdrech M8 a M12
Kapacitní senzory M8/M12 s IO-Link
Kompaktní senzory Turck v kovovém pouzdře s LED viditelnou ze všech stran usnadňují instalaci, zjednodušují procesy učení a monitorování stavu
Společnost Turck představuje nové kapacitní snímače v kovovém pouzdře M8 a M12 pro vestavnou nebo nevestavnou montáž. Robustní zařízení IO-Link s krytím IP67 jsou kompaktní a nabízejí všestranné použití, zejména pro detekci objektů ve výrobě, logistice nebo farmaceutických aplikacích. Jejich funkce dynamického učení zjednodušuje nastavení během probíhajícího procesu. Senzory tak dokážou detekovat extrémní hodnoty projíždějících předmětů na dopravníkových linkách a nezávisle určit ideální spínací bod. Integrovaná funkce čítače umožňuje implementaci aplikací autonomního počítání bez potřeby PLC.
Zákaznické výhody
- Rychlé uvedení do provozu pomocí dynamického Teach
- Instalace ve stísněných prostorách, zejména pouzdra M8
- Vyšší dostupnost díky robustnímu kovovému pouzdru
- Monitorování stavu pomocí doplňkových informací přes IO-Link
Další informace pro monitorování stavu
Senzory poskytují velké množství doplňkových informací pro systémy sledování stavu strojů: přes rozhraní lze přímo vyvolat procesní hodnoty, provozní hodiny, skutečnou vnitřní nebo maximální teplotu, počet sepnutí nebo aktuální stav zařízení.
Snadné uvedení do provozu pomocí Turck IO-Link master
Snímače IO-Link se uvádějí do provozu obvyklým procesem IO-Link. Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je s IO-Link mastery společnosti Turck, které umožňují přímý přístup ke všem parametrům prostřednictvím jejich webového serveru. Uživatelé proto nemusí stahovat IODD ani interpret IODD, jako je Pactware.
OBLASTI POUŽITÍ
- Výrobní průmysl
- Logistika
- Farmaceutický průmysl
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
- Dynamický Teach pro průběžné učení senzoru
- Kovové pouzdro M8 a M12 se stupněm krytí IP67
- IO-Link
- Ze všech stran viditelná LED
DALŠÍ OBSAH
Rychlý přehled: Kapacitní senzory s IO-Link
Získejte rychlý přehled o výhodách a funkcích během 90 sekund
Stručný přehled: Optimalizace procesů pomocí IO-Link
IO-Link je nezbytný pro přípravu cesty pro efektivní digitální produkci
ÚDAJE O PRODUKTU
Všechny podrobnosti o senzorech M8/M12 s IO-Link
Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody k obsluze, CAD data a mnohem více
Select Country
Turck worldwide

