Varianty OSC interfaceových modul IM(X) společnosti Turck lze nyní nastavovat pomocí otočných přepínačů.
Interfaceové moduly OSC pro konfiguraci na místě
Hlídače otáček, teplotní a analogové zesilovače Turck IM(X)12 lze nyní v aplikaci snadno parametrizovat pomocí otočných kódovacích přepínačů - a to i v Ex prostředí.
Společnost Turck rozšiřuje svou řadu interfaceových modulů IMX o varianty, které lze parametrizovat přímo na zařízení pomocí otočných kódovacích přepínačů. Mezní hodnoty variant OSC (konfigurace na místě) tak lze snadno nastavit v terénu pomocí šroubováku. Hlídače otáček, teplotní a analogové zesilovače jsou užitečné zejména v samostatných aplikacích, kde není k dispozici systémová infrastruktura pro přiřazení parametrů z centrálního místa. Společnost Turck nabízí jak varianty IMX12-OSC pro oblasti s nebezpečím výbuchu, tak zařízení IM12-OSC pro základní prostředí.
Zákaznické výhody
- Parametrizace je možná i bez odborných znalostí
- Ochrana investic díky mezinárodnímu schválení a SIL2
- Úspora místa díky šířce 12,5 milimetru
Certifikát SIL2 vhodný pro použití po celém světě
Modely OSC nabízejí všechny výhody standardních modulů IM12 a IMX12. Jsou v souladu se SIL2 a jsou schváleny pro stejné trhy jako standardní zařízení. IMX12 vyžadují montážní šířku 12,5 mm v rozváděči a jsou vhodné pro použití v oblastech do ATEX zóny 2 . Signálové připojení je realizováno pomocí šroubových nebo pružinových svorek a volitelné napájení se připojuje přes konektor Powerbridge na zadní straně.
OSC monitory otáček, teplotní a analogvé zesilovače
Společnost Turck zpočátku nabízí tři typy zařízení: monitor otáček IM(X)-FI, zesilovač pro měření teploty IM(X)-TI a analogový zesilovač IM(X)-AI - každý s jedním kanálem.
OBLASTI POUŽITÍ
- Chemický průmysl
- Strojírenství
- Zásobování energií
- Stavba závodů
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Snadná parametrizace na zařízení
- SIL2
- Schválení Ex pro zónu 2, IEC61508
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Na první pohled: IMXK - kompaktní technologie rozhraní pro modulární automatizaci
S uvedením přístrojů řady IMXK se na trhu poprvé objevily oddělovací spínací zesilovače a oddělovače analogových signálů, které byly speciálně vyvinuty pro instalaci do rozváděčů s nízkou hloubkou. Více informací se dozvíte nyní!
Bílá kniha: Pět strategií, jak se vyhnout horkým místům v rozvaděčích
Tato bílá kniha poskytuje informace o příčinách nadměrné tvorby tepla v rozváděčových skříních a identifikuje problémy, které z toho vyplývají. Jako možná řešení je uvedeno pět strategií. Zjistěte, která strategie je vhodná pro regulaci tvorby tepla ve vaší rozvodné skříni.
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o hlídačích otáček IM(X)-FI
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
Všechny podrobnosti o analogových zesilovačích IM(X)-AI
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
Všechny podrobnosti o teplotních zesilovačích IM(X)-TI
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide