Kompaktní startovací sada vám poskytne všechny komponenty pro postavení vašeho prvního systému IO-Link
Startovací sada pro IO-Link
Systémová sada IO-Link společnosti Turck se skládá z I/O modulu, senzorů, signálky a umožňuje uživatelům objevovat výhody komunikačního standardu
Společnost Turck nabízí kompaktní startovací sadu pro uživatele, kteří chtějí objevit výhody digitálního komunikačního protokolu IO-Link. Zařízení IO-Link obsažené v balení umožňují zainteresovaným uživatelům postavit si vlastní systém a získat tak praktické zkušenosti s touto technologií.
Pro monitorování stavu použijte další data
Zařízení IO-Link dodávají údaje pro monitorování stavu strojů a zařízení i uživatelská data. Díky IO-Link master TBEN-S se čtyřmi univerzálními kanály PNP se tyto snadno používají a lze je také vizualizovat pomocí IO-Link RGB signálky.
Zákaznické výhody
- Připraveno - kromě PC není vyžadován žádný další hardware ani software
- Předem otestujte proveditelnost aplikace bez zbytečných investic
- Přímá integrace zařízení do systémů Profinet s krátkou dobou uvedení do provozu díky SIDI
Startovací sada obsahuje také napájecí zdroj 230 V, kabely pro připojení k PC, kabel pro připojení IO-Link mastera k IO-Link zařízení (M12-M12 a M8-Ethernet RJ45) a také USB paměť pro snazší uvedení do provozu. Paměťové médium také obsahuje operační software PACTware, stejně jako všechny popisy zařízení IO (IODD) a software IODD DTM Interpreter.
Rychlá integrace do systémů Profinet
Software Simple IO-Link Device Integration (SIDI) umožňuje integraci zařízení do systémů Profinet bez nutnosti dalšího softwaru. Knihovna SIDI na IO-Link masterech Turck obsahuje nejen všechna zařízení IO-Link společnosti a zařízení optoelektronického partnera Banner Engineering, ale také několik zařízení známých výrobců. Na vyžádání lze integrovat i další výrobce. To znamená, že zařízení IO-Link lze vybrat z hardwarového katalogu programovacího prostředí, jako je TIA Portal, jako by šlo o submodul I/O systému. Důležité funkce a parametry, jako jsou měřicí rozsahy, výstupní signály nebo frekvence pulzů, lze změnit v textovém poli.
Klíčové funkce
- Multiprotokolový I/O modul se 4 kanály IO-Link master
- 8kanálový I/O hub pro připojení 8 digitálních signálů PNP
- Indukční snímač s velkou spínací vzdáleností a faktorem 1 pro všechny kovy
- Ultrazvukový senzor M18 s teplotní kompenzací a analýzou intenzity ultrazvuku
- Přístup k procesním datům, diagnostice a informacím o zařízení prostřednictvím IO-Link
Související obsah
Aplikace: Preventivní údržba dopravníkových pásů
Ultrazvuková detekce přítomnosti objektů se současným monitorováním kvality signálu
Úspěšná aplikace: Bezkontaktní přenos energie a spínacích signálů
Indukční vazební členy přenášejí napájení a spínací signály, zatímco ID senzorů IO-Link zajišťují spolehlivou identifikaci kontejneru
Stručný přehled: Optimalizace procesů pomocí IO-Link
IO-Link je nezbytný pro přípravu cesty pro efektivní digitální produkci
Technologická stránka: Pro všechny, kteří chtějí vědět více
Základní technické informace o komunikačním standardu IO-Link
Whitepaper: Kontrola stavu s IO-Link
Zjistěte, jak můžete pomocí inteligentního rozhraní chránit svůj stroj před neplánovanými prostoji
Produktová data
Detaily startovací sady IO-Link
Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD data a mnohem více
Select Country
Turck worldwide