![](/static/img/Turck0918_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0918_680x382_rdax_480x270s.jpg)
IMX12-FI společnosti Turck nejen monitoruje rychlost, ale také funguje jako čítač impulzů
Měřič frekvence/čítač pulzů až do 20 kHz
09/18 – Společnost Turck přidala do své řady interfaceové techniky flexibilní IMX12-FI s globální certifikací Ex
Mülheim, 30. května 2018Uživatelé mohou IMX12-FI přizpůsobit individuálním požadavkům svých aplikací prostřednictvím IO-Link rozhraní a FDT Framework aplikace, jako např. PACTware. Zařízení mohou být provozovány aktivně nebo pasivně s 0/4… 20 mA. Turck nabízí varianty se šroubovými nebo pružinovými svorkami a také s nebo bez napájení po DIN liště.
Uživatelé mohou IMX12-FI přizpůsobit individuálním požadavkům svých aplikací prostřednictvím IO-Link rozhraní a FDT Framework aplikace, jako např. PACTware. Zařízení mohou být provozovány aktivně nebo pasivně s 0/4… 20 mA. Turck nabízí varianty se šroubovými nebo pružinovými svorkami a také s nebo bez napájení po DIN liště.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide