Díky IO-Link poskytují tlakové senzory diagnostická data pro monitorování stavu a lze je podle potřeby také parametrizovat
Robustní snímače tlaku s IO-Link
Turck rozšiřuje svoji řadu tlakových senzorů PT1000 / 2000 o varianty s IO-Link a dvěma programovatelnými spínacími výstupy
Snímače tlaku řady Turck PT1000 / 2000 jsou nyní k dispozici také s rozhraním IO-Link a dvěma programovatelnými spínacími výstupy. Kromě schopnosti odolávat otřesům, změnám tlaku a teploty tak senzory nabízejí všechny výhody digitální komunikace, včetně vylepšené diagnostiky a flexibilní parametrizace.
Údajů pro monitorování stavu
IO-Link umožňuje uživatelům sledovat elektrické zkraty, přetlaky a podtlaky i hodnoty překračující maximální provozní teplotu. Další údaje pro efektivní monitorování stavu lze získat pomocí počitadla provozních hodin, paměti maximálního a minimálního tlaku a přetlaku.
Zákaznické výhody
- Vysoká dostupnost díky spolehlivému provozu - i v případě vibrací, rázů a kolísání tlaku nebo teploty
- Rozšířené diagnostické funkce prostřednictvím IO-Link umožňují prediktivní údržbu
- Flexibilní použití díky kompaktnímu krytu a mnoha možnostem parametrizace
- Široká škála variant s různými rozsahy tlaku a procesního připojení
Nastavení chování výstupu podle potřeby
Snímače tlaku lze provozovat podle potřeby se dvěma spínacími výstupy nebo s komunikací IO-Link a jedním spínacím výstupem. Spínací výstupy lze nastavit pro provoz PNP nebo NPN. To umožňuje nastavit umístění spínacích bodů v měřicím rozsahu a jejich chování podle potřeby.
Konstrukce snímače a rozsah tlaku
Společnost Turck nabízí kompaktní snímače tlaku s krytím IP67 a IP69K ve dvou různých provedeních: převodníky řady PT1000 pokrývají rozsah měření od 0… 1 bar do 0… 40 bar a pracují s keramickou měřící buňkou. Přístroje řady PT2000 jsou vybaveny plně svařovanými měřicími buňkami pro vyšší tlakové rozsahy. Jejich měřící rozsah je 0… 1000 bar. Bez ohledu na řadu nabízejí tlakové senzory uživatelům vysokou přesnost měření ± 0,3% FS BSL.
Klíčové funkce
- Stupeň krytí IP67 / IP69K
- Přesnost měření ± 0,3% FS BSL
- Dva spínací výstupy (PNP / NPN) nebo IO-Link komunikace a spínací výstup
- Integrované počítadlo provozních hodin, paměť maximálního, minimálního tlaku a přetlaku
Produktová data
Detaily o snímačích tlaku PT-IOL
Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, CAD data a mnohem více
Select Country
Turck worldwide