Indukční měřicí senzory s IO-Link se mohou pochlubit vyšší přesností, kompaktními vnějšími rozměry a poskytují dodatečné informace
Indukční měřicí senzory s IO-Link
Nové nevestavné senzory společnosti Turck nastavují nové standardy s maximální přesností a inteligentními doplňkovými informacemi pro monitorování stavu
Kromě nabídky vestavných indukčních měřicích senzorů s výstupem IO-Link nyní Turck nabízí také tři nevestavné varianty. Modely NI4-M12, NI7-M18 a NI12-M30 dodávají signál úměrný vzdálenosti v rozsahu 12 milimetrů jako procesní hodnotu IO-Link (2 bajty) nebo jako napěťový signál od 0…10 voltů. Jejich měřicí rozsah lze flexibilně upravit tak, aby bylo možné využít celý rozsah signálu i v rámci malého měřicího okna. Senzory nastavují nové standardy s kompenzací teplotní odchylky a dokonale linearizovaným výstupním signálem.
Zákaznické výhody
- Nejvyšší přesnost díky chybě linearity < 1 % a teplotní kompenzaci
- Flexibilní použití díky rozsahu 12 milimetrů a parametrizovatelným měřicím oknům
- Vysoká dostupnost díky IP67 a teplotní odolnosti od -25...+70°C
Vysoká přesnost otevírá nové možnosti použití
Svou přesností a dlouhým dosahem se snímače ideálně hodí pro mnoho aplikací, včetně sledování rozměru mezery na průmyslových válcích nebo detekce opotřebení, jako je například sledování soustřednosti na hřídelích. Mohou být také cenově výhodnými alternativami pro rotační enkodéry nebo lineární snímače polohy. V jednoduchých aplikacích zaznamenávají lineární a rotační pohyby jako analogové signály polohy pomocí nakloněných rovin nebo excentrických šroubů.
IO-Link pro procesní a servisní data
Prostřednictvím rozhraní IO-Link lze implementovat další funkce: kromě základní procesní hodnoty poskytují snímače hodnotu vnitřní teploty, hodnotu vzdálenosti k objektu a další diagnostická data. Kromě vlastního úkolu je tedy lze použít také pro monitorování stavu nebo prediktivní údržbu – a to i jako řešení pro dodatečné vybavení.
OBLASTI POUŽITÍ
- Strojírenství
- Energetický průmysl
- Balicí průmysl
KLÍČOVÉ FUNKCE
- 2 byty procesních dat, rozlišení 12 bitů
- IO-Link 1.1 COM 2
- Analogový výstup 0…10 V
DALŠÍ OBSAH
Krátký přehled: Měřicí indukční senzory s IO-Link
Získejte rychlý přehled o výhodách a funkcích během 90 sekund
Stručný přehled: Optimalizace procesů pomocí IO-Link
IO-Link je nezbytný pro přípravu cesty pro efektivní digitální produkci
ÚDAJE O PRODUKTU
Podrobné informace o NI4-M12, NI7-M18 a NI12-M30
Certifikáty, katalogové listy, techické specifikace, návody, CAD data a mnohem více
Select Country
Turck worldwide