Produktový manažer Andreas Ix vysvětluje funkce a výhody konektorů M12Plus společnosti Turck.
Spolehlivé monitorování kabelů senzorů a aktorů v reálném čase
Aby bylo možné monitorovat stav kabelů senzorů a akčních členů, vybavuje společnost Turck nové konektory M12Plus elektronikou pro monitorování napětí a proudu a čipem Bluetooth, který může přenášet naměřené hodnoty do řídicí jednotky. To znamená, že stav kabelů lze průběžně monitorovat, aby bylo možné v případě potřeby včas zasáhnout, říká produktový manažer Andreas Ix v rozhovoru s Michaelem Corbanem, šéfredaktorem odborného časopisu KEM Konstruktion|Automation.
Do konektoru jste vložili vysílač Bluetooth - co je za tím?
Naše nové konektory M12Plus jsou čistě technologickým vývojem. Základní myšlenkou je přesunout sledování stavu vysoce namáhaných kabelů přímo do technologie připojení. Do konektoru jsme integrovali potřebnou elektroniku pro monitorování napětí a proudu a také čip Bluetooth. Naměřené hodnoty napětí a proudu tak mohou být bezdrátově odesílány do řídicí jednotky průběžně - v současnosti jednou za sekundu - nebo může být v závislosti na aplikaci spuštěn alarm.
Co se stane s naměřenými hodnotami?
Získané informace jsou přímo a snadno dostupné na úrovni automatizace, například prostřednictvím připojení Bluetooth k našemu PLC TBEN-PLC s krytím IP67. Lze je zde nejen individuálně předzpracovávat, vyhodnocovat a vizualizovat, ale také vyměňovat se všemi ostatními účastníky prostřednictvím multiprotokolu. Navíc TBEN-PLC umožňuje v případě potřeby přenášet hodnoty stavu linky přímo do cloudu, což podporuje aplikace IIoT. Souběžně lze používat také aplikaci Cable Monitor v naší sadě Turck Automation Suite (TAS). Porovnáním vstupních a výstupních hodnot lze včas odhalit problémy, jako je přetočení kabelu, přerušení kabelu nebo ztráta napájení, což výrazně usnadňuje zavedení monitorování stavu a prediktivní údržby kabelů. To je obrovský přínos zejména pro aplikace s vlečnými řetězy nebo v robotice.
Lze jednotlivé kabely jednoznačně identifikovat také pomocí konektorů?
Ano, protože ve většině případů se používá několik kabelů. Za tímto účelem můžeme konektory parametrizovat a každému kabelu přiřadit jedinečné ID. To přináší řadu výhod: Uživatel může prostřednictvím individuální adresy MAC každého konektoru předem identifikovat kabel, který je ohrožen poruchou, a okamžitě jej vyměnit. QR kód na konektoru ještě více usnadní údržbu.
Lze tedy monitorovat stav kabelů - uvažovalo se také o monitorování připojených pohonů? Například prostřednictvím hodnot proudu a napětí připojeného motoru?
V současné době se zaměřujeme především na monitorování kabelů - v zásadě je však možné rozšířit toto monitorování i na připojená zařízení. Již byla implementována aplikace pro prevenci neúmyslného vypnutí dopravníkového systému. Kabely M12Plus s integrovaným monitorováním stavu detekují zvyšující se odběr proudu motorů zarážek a hlásí to do PLC prostřednictvím Bluetooth. Zarážky jsou navrženy tak, aby zabránily zaseknutí materiálu. Pohony se však rychle zanášejí a pak již nepracují správně, což vede k tomu, že motor odebírá více proudu. Pokud je překročena prahová hodnota, spustí se bezpečné vypnutí dopravníkového systému a údržba může problém odstranit. Tento příklad ilustruje výhodu našeho přístupu založeného na technologii: Přestože se zpočátku zaměřujeme na kabel a jeho stav, lze realizovat celou řadu dalších aplikací. Jsme vždy otevřeni novým zajímavým nápadům.
V porovnání se standardním kabelem senzoru a akčního členu: O kolik je varianta s konektory M12Plus dražší než standardní kabel?
Chytré konektory musí být samozřejmě dražší, ale uživatel z nich přesto těží, protože jejich použití může například zabránit odstávkám stroje. Náklady vzniklé v případě neplánované odstávky výroby by zde byly mnohem relevantnější. V úvahu je třeba vzít také následující skutečnosti: Jak se říká, kontakty jsou koncem elektrotechniky. Ve skutečnosti jsou nejčastějšími příčinami poruch špatné zástrčkové spoje nebo vadný kabel. Obojí - včetně kvality zástrčkového spojení - lze nyní sledovat, protože produkty, jako je M12Plus a portfolio TBEN, se vzájemně dokonale doplňují. To je obzvláště výhodné s ohledem na technologii IP67. Nabízí obrovské výhody, ale hlavní nevýhodou je časově náročné odstraňování problémů. Napětí lze sice snadno změřit na svorkovnici v rozváděči, ale dosud to vyžadovalo značné úsilí v konektoru. S naším řešením je to nyní mnohem jednodušší.
Jaké cíle společnost Turck obecně sleduje v oblasti spojovací techniky?
V této oblasti neustále rozšiřujeme naše rozsáhlé portfolio, které zahrnuje spojky a konektory, příruby a průchodky, propojovací kabely a sběrnicové kabely a rozvaděče v mnoha provedeních. K dispozici jsou také samomontážní konektory. Sortiment zahrnuje také indukční spojky - například bezkontaktní indukční spojky řady NIC přenášejí až 16 spínacích signálů prostřednictvím IO-Link a v případě potřeby až 18 W výkonu.
Autor | Rozhovor vedl Michael Corban, šéfredaktor odborného časopisu KEM Design|Automation
Rozhovor s odborníkem: M12Plus
Walk & Talk: M12Plus
- Témata & Technologie
- Bezpečnost strojů
- Brána pro sledování majetku s Cloud ID
- Brána pro sledování majetku se SNAP ID
- Codesys
- Ethernet v Ex prostředí
- IO-Link
- Modulární stroje
- Module Type Package - MTP
- Monitorování stavu
- Multiprotokolový Ethernet
- Pick-to-Light
- Polní logický kontrolér (FLC)
- Profinet
- Průmysl 4.0
- Průmyslový cloud
- RFID
- Snap Signal
- TAS - Platforma služeb IIoT
- Udržitelnost
Select Country
Turck worldwide