Vstupenka do zóny 2: Ochranný kryt a převodníky signálu IMC přinášejí I/O systém společnosti Turck do Ex oblasti
Decentralizovaná I/O řešení pro Ex prostředí
25/21 – Ex certifikát blokových I/O řad TBEN-S a TBEN-L společnosti Turck poprvé umožňuje modularizaci bez rozvaděče přímo do zóny ATEX 0.
Společnost Turck schválila své blokové I/O moduly s krytím IP67 pro verze TBEN-S a TBEN-L pro použití v zóně 2. Specialista na automatizaci je tak prvním dodavatelem, který umožňuje decentralizovaná automatizační řešení bez rozváděče se schválením ATEX a IEC Ex, a tím výrazně snižuje potřebnou mechanickou práci, zapojení a také dobu uvedení do provozu. Ve spojení s přístroji řady IMC s krytím IP67 je dokonce možné realizovat bezskříňové připojení jiskrově bezpečných signálů ze zóny 0 nebo 1.
Uživatelé mohou také přímo v zóně 2 implementovat bezskříňové bezpečnostní řešení, RFID, IO-Link, řídicí jednotky nebo cloudová řešení, protože v těchto provedeních je nabízen prakticky celý ekosystém Turck IIoT. Při implementaci I/O řešení v zóně 2 musí uživatelé instalovat také ochranné kryty TBSG-L, TBSG-S nebo IMC-SG. Poskytují ochranu proti otřesům a jiskření způsobeným náhodným vytažením kabelů. Aplikace vyžadující schválení FM lze provozovat i bez krytů. Řada aplikací se zónou Ex zahrnuje aplikace v lakovnách, stáčírnách nebo farmaceutických provozech, stejně jako v potravinářském průmyslu nebo dřevozpracujících provozech.
Logický software ARGEE na I/O modulech umožňuje realizovat autonomní aplikace přímo v zóně 2. To je zvláště užitečné pro modernizaci aplikací, protože není nutné upravovat stávající řídicí systémy. Monitorování stavu a analýzu dat prostřednictvím cloudových systémů lze nyní rovněž realizovat ze zóny 2 bez nutnosti použití rozváděče.
Další informace
- Produktové novinky: Více informací o výhodách, odvětvích a klíčových funkcích
 - Odkaz na produkty: Blokové I/O moduly TBEN
 - Odkaz na produkty: Ochranná pouzdra pro TBEN
 - Odkaz na produkty: Bezpečnostní bariéry IMC
 - Odkaz na produkty: Analogové oddělovače signálů IMC
 - Odkaz na produkt: Ochranné pouzdro pro IMC
 - Stáhnout text a obrázek: Turck2521.zip [ZIP, 1,75 MB]
 
Select Country
Turck worldwide

