![](/static/img/Turck0222_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0222_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Čtyřkanálový blokový I/O modul společnosti Turck zvyšuje nákladovou efektivitu v provozech s nízkou hustotou I/O.
Napájecí jednotky s krytím IP67 a rozhraním IO-Link pro instalaci v terénu
02/22 – Kompaktní napájecí jednotky PSU67 společnosti Turck zajišťují energeticky účinné, decentralizované napájení v modulárních systémech při okolních teplotách -25 až +70 °C.
Společnost Turck rozšiřuje své portfolio flexibilních napájecích jednotek pro 1 a 3fázové aplikace v modulární výstavbě strojů o kompaktní napájecí jednotky s krytím IP67. Robustní napájecí jednotky PSU67 pracují při teplotách od -25 do +70 °C a lze je instalovat přímo u stroje bez nutnosti ochranných opatření. Díky tomu se lze zcela obejít bez rozváděčových skříní nebo rozvodných skříní. Napájecí jednotky PSU67 jsou k dispozici s proudem 15, 20 nebo 25 A a konektory M12, 7/8" nebo HAN-Q4.
Decentralizované napájecí jednotky dodávají 24 až 28 VDC přímo v terénu beze ztrát a díky elektronické ochraně proti chodu naprázdno, přetížení a zkratu nabízejí vysokou bezpečnost při poruše. Její vysoká účinnost přes 95 % zajišťuje optimální energetickou bilanci. Výstupní napětí lze konfigurovat přímo na zařízení prostřednictvím rozhraní LED nebo dálkově přes IO-Link.
Inteligentní rozhraní IO-Link umožňuje komunikaci s napájecími jednotkami a poskytuje transparentnost dat potřebnou pro aplikace Průmyslu 4.0, jako je prediktivní údržba nebo monitorování stavu. Koncový přenos procesních, spotřebních, událostních a diagnostických dat až do cloudu umožňuje nepřetržité monitorování a optimalizaci na pozadí. Zachycená data zajišťují vyšší dostupnost systému a pomáhají zlepšit energetickou účinnost aplikace.
Další informace
Select Country
Turck worldwide