Přeneste signály starších senzorů do cloudu a získejte lepší přehled o stavu vašeho stroje.
Sledujte teplotu systému a nastavte výstrahy v Banner CDS. Snadné výkonné monitorování teploty
Zjištění, kdy je teplota systému příliš vysoká nebo příliš nízká, vám umožní optimalizovat aplikaci pro dosažení optimálního výkonu. Například společnost chce dostávat upozornění, když teplota kritických aktiv stoupne příliš vysoko nebo příliš nízko.
Banner M18T je kompaktní bezkontaktní snímač teploty a je ideální pro různé aplikace, například pro sledování povrchové teploty a varování před přehřátím dílů. Pomocí aplikace Snap Signal můžete tato cenná teplotní data přenést do cloudu a získat tak přehled založený na datech. Urychlete a zjednodušte instalaci převodem hodnot z teplotního čidla do sériového formátu pomocí převodníku SNAP SIGNAL. Vaše signály jsou pak shromažďovány prostřednictvím sítě kabelových sad a ukončeny v řídicí jednotce DXMR90. Data lze poté odesílat do cloudu za účelem jejich spotřeby, tvorby datových přehledů a nastavení e-mailových a textových upozornění pro optimalizaci vaší aplikace. To vše můžete provést, aniž byste museli měnit snímače systému nebo stávající řídicí systém, a to pomocí převodníků a řídicí jednotky DXMR90, která vytvoří překryvnou architekturu se snadno implementovatelnými rozbočovači a sadami kabelů M12.
Model a popis:
- DXMR90-X1 - průmyslová řídicí jednotka s edge kontrolérem a možností cloudu
- M18TIP8Q - bezkontaktní měření teploty řady M18T
- S15C-BB-MTGQ - převodník Snap Signal, který převádí signály sběrnice Banner na sběrnici Modbus
- WLS15PXRGB0360DSSQP - světelný indikátor WLS15 Pro
- CSB-M1250M1250-T - T konektor
- CSB-M1248M1241 - paralelní drátový rozdělovač M12
- MQDC-4506SS - sada prodlužovacích kabelů M12
- STP-M12D-406 - sada stíněných ethernetových kabelů M12 - RJ45
Představované výrobky

- Témata & Technologie
- Bezpečnost strojů
- Brána pro sledování majetku s Cloud ID
- Brána pro sledování majetku se SNAP ID
- Codesys
- Ethernet v Ex prostředí
- IO-Link
- Modulární stroje
- Module Type Package - MTP
- Monitorování stavu
- Multiprotokolový Ethernet
- Pick-to-Light
- Polní logický kontrolér (FLC)
- Profinet
- Průmysl 4.0
- Průmyslový cloud
- RFID
- Snap Signal
- TAS - Platforma služeb IIoT
- Udržitelnost
Select Country
Turck worldwide