Spolehlivé RFID řízení přístupu pro kontrolní roboty

V závodě BASF v Antverpách zajišťuje čtyřnohý kontrolní robot bezpečnost úpravny vody - a řešení RFID společnosti Turck zajišťuje jeho spolehlivý přístup k nabíjecí stanici.

Aby byly kontrolní procesy bezpečnější a efektivnější, spoléhá se společnost BASF ve svém závodě v Antverpách na autonomního kontrolního robota, který samostatně provádí důležité kontrolní úkoly. Řešení RFID od společnosti Turck Multiprox zajišťuje, že robotický pes má přístup do své „nabíjecí boudy“, a zároveň chrání tento prostor před neoprávněným přístupem - pomocí čtečky UHF RFID společnosti Turck a kompaktního rozhraní TBEN-S RFID.

  • UHF čtečka TN865-Q120 UHF společnosti Turck spolehlivě detekuje robota ze vzdálenosti až 1,5 metru.

  • 00:0000:00

    spaceplay / pause

    qunload | stop

    ffullscreen

    shift + slower / faster

    volume

    mmute

    seek

     . seek to previous

    126 seek to 10%, 20% … 60%

    Závod BASF v Antverpách: Spolehlivé řízení přístupu RFID pro inspekční roboty

  • ID robota se načte, jakmile vstoupí do detekčního dosahu TN865-Q120.

  • TBEN-S naprogramovaný pomocí logického softwaru ARGEE odesílá požadavky na čtení pro detekci robotů.

  • Tom Delbecque | Expert na inovace ve společnosti BASF 

  • Jakmile robot zakotví, rozhraní TBEN-S RFID iniciuje zavření dveří do nabíjecího prostoru.

  • UHF čtečka TN865-Q120 UHF společnosti Turck spolehlivě detekuje robota ze vzdálenosti až 1,5 metru.

  • 00:0000:00

    spaceplay / pause

    qunload | stop

    ffullscreen

    shift + slower / faster

    volume

    mmute

    seek

     . seek to previous

    126 seek to 10%, 20% … 60%

    Závod BASF v Antverpách: Spolehlivé řízení přístupu RFID pro inspekční roboty

Závod BASF v Antverpách: Spolehlivé řízení přístupu RFID pro inspekční roboty

Společnost BASF SE se sídlem v Ludwigshafenu působí ve více než 90 zemích a dodává širokému spektru průmyslových odvětví široké portfolio produktů od chemikálií, plastů a dokončovacích výrobků až po přípravky na ochranu rostlin. Ústřední roli přitom hraje závod v Antverpách, největší závod na výrobu chemikálií v Belgii a druhý největší v rámci skupiny BASF na světě. Závod těží ze své strategické polohy v blízkosti antverpského přístavu, která umožňuje efektivní logistiku surovin a výroby i dobré napojení na evropskou infrastrukturu. 

Pro zvýšení bezpečnosti a efektivity kontrolních procesů v rozsáhlé úpravně vody se společnost BASF spoléhá na čtyřnohého kontrolního robota „Spot“ od společnosti Boston Dynamics. Robot je vybaven velkým množstvím senzorů a kamer a provádí kontrolní úkoly samostatně, čímž pomáhá optimalizovat provozní procesy a zajišťuje nejvyšší bezpečnostní standardy.

Systém úpravy vody má zásadní význam pro dodržování předpisů o ochraně životního prostředí a zajištění bezproblémového provozu. Zaměstnanci dříve museli pravidelně osobně kontrolovat systémy a měřit hodnoty na mnoha kontrolních bodech, aby se předešlo porušování předpisů o ochraně životního prostředí a včas identifikoval vznik technických problémů. Tyto časově náročné a opakující se úkony nyní provádí kontrolní robot: denně provede tři kontrolní obchůzky na 150 kontrolních bodech na osmi různých trasách. Přesně a spolehlivě zaznamenává údaje, jako je teplota čerpadel a motorů, hladina oleje nebo případné netěsnosti. Pomocí umělé inteligence robot rozpozná odchylky od cílového stavu a poté automaticky spustí alarm. Robotický pes pracuje nepřetržitě a po každém kontrolním kole se vrací na své stanoviště, aby dobil baterii. 

Bezpečné řízení přístupu pomocí technologie RFID

Aby měl kontrolní robot neustále neomezený přístup do nabíjecího prostoru a aby byly spolehlivě vyloučeny nepovolané osoby, rozhodl se Tom Delbecque, projektový manažer společnosti BASF, najít systém, který by automaticky otevíral dveře stanice výhradně pro robota. Rozhodnutí padlo ve prospěch inteligentního řešení RFID, které bylo vyvinuto v úzké spolupráci s dlouholetým partnerem Turck Multiprox. Alternativní přístupy, jako jsou systémy založené na optice nebo radaru, se ukázaly jako nevhodné, protože reagovaly na každý pohyb, a mohly tak nechtěně otevřít dveře. „Při této aplikaci jsme se naštěstí mohli spolehnout na zkušenosti zaměstnanců společnosti Turck Multiprox, kteří rychle dospěli k závěru, že řešení RFID bude v tomto případě ideální,“ vysvětluje Tom Delbecque.

Čtečka UHF RFID TN865-Q120 společnosti Turck spolehlivě detekuje inspekčního robota s dosahem až 1,5 metru. Robotický pes má na sobě štítek RFID s jedinečným identifikátorem, který je přečten, jakmile se dostane do detekčního dosahu čtečky. Rozhraní TBEN-S2 RFID s integrovaným logickým řízením ARGEE nepřetržitě odesílá požadavky na čtení do čtečky, aby bylo možné robota neustále identifikovat. Po úspěšném dokončení se dveře automaticky otevřou. Poté, co inspekční robot zakotví v nabíjecí stanici, modul TBEN-S2 iniciuje automatické zavření dveří, aby chránil nabíjecí stanici před neoprávněným přístupem. Systémoví odborníci ze společnosti Turck Multiprox vytvořili tuto řídicí logiku přímo v programovacím prostředí ARGEE společnosti Turck na rozhraní TBEN-S2-2RFID. 

Optimalizované zabezpečení a efektivita díky technologii RFID

Pro společnost BASF v Antverpách představuje přístupové řešení založené na RFID efektivní způsob automatizace kontrolních procesů. Přesná detekce robotického psa a automatická kontrola přístupu spolehlivě chrání nabíjecí prostor před neoprávněným přístupem. Robustní konstrukce použitých komponent a vysoké krytí IP67 zajišťují stabilní provoz i v náročném průmyslovém prostředí. Zejména v době vysoké poptávky po kvalifikovaných pracovnících toto řešení ukazuje, jak mohou firmy využít inteligentní automatizaci k tomu, aby odlehčily zaměstnancům od časově náročných, opakujících se úkolů, aniž by riskovaly kompromisy z hlediska bezpečnosti provozu nebo ochrany životního prostředí.

Select Country

Turck worldwide

to top