Sledujte úniky ve svých kritických aplikacích a dostávejte upozornění v reálném čase
Snap Signal pomáhá personálu reagovat rychle a zkrátit prostoje
Detekce netěsností může být obtížná, zejména ve vzdálených nebo obtížně monitorovatelných místech. Schopnost detekovat úniky, jakmile k nim dojde – a upozornit lidi, kteří mohou rychle reagovat a zmírnit škody – je prvořadá pro minimalizaci prostojů a udržení hladkého provozu zařízení.
Portfolio optických řešení a zesilovačů společnosti Banner může spolupracovat a snadno detekovat úniky. Například, když se kapalina dostane do kontaktu s koncem optického senzoru BT26S, připojený zesilovač R55FVQ vyšle diskrétní signál. Tento signál je in-line převeden na sériový protokol a odeslán do průmyslového kontroléru DXMR90, který odesílá kritické informace o úniku do cloudové služby. Cloudová služba okamžitě zasílá upozornění prostřednictvím SMS nebo e-mailu personálu, který může okamžitě přijmout nápravná opatření.
Model a popis:
- DXMR90-X1 - průmyslový kontrolér s funkcí edge a možností cloudu
- PSW-24-1 - napájecí zdroj
- CSB4-M1251M1250 - 4portový paralelní kabelový rozdělovač M12
- S15C-B22-MQ - Snap Signal převodník, který převádí diskrétní (PNP nebo NPN) signály na Modbus
- BT26S - optický senzor
- R55FVQ - zesilovač, který se připojuje k optickému senzoru a vydává diskrétní (NPN/PNP) signál
- MQDC-4506SS - M12 prodlužovací kabel
- STP-M12D-406 - stíněný Ethernet kabel M12 - RJ45
Uvedené délky kabelů a rozdělovačů jsou příklady. Nahlédněte prosím na webovou stránku Banner Engineering nebo se obraťte na aplikačního inženýra pro správné délky.
Toto řešení je založeno na reálné aplikaci v SRG, kde se snaží detekovat úniky.
Představované výrobky
- Témata & Technologie
- Bezpečnost strojů
- Brána pro sledování majetku s Cloud ID
- Brána pro sledování majetku se SNAP ID
- Codesys
- Ethernet v Ex prostředí
- IO-Link
- Modulární stroje
- Module Type Package - MTP
- Monitorování stavu
- Multiprotokolový Ethernet
- Pick-to-Light
- Polní logický kontrolér (FLC)
- Profinet
- Průmysl 4.0
- Průmyslový cloud
- RFID
- Snap Signal
- TAS - Platforma služeb IIoT
- Udržitelnost
Select Country
Turck worldwide