![](/static/img/Turck1918_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1918_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Další přírůstek do IO-Link portfólia společnosti Turck: I/O slučovače třídy A/B a HF RFID hlavy s IO-Link rozhraním
Slučovače a RFID hlavy s IO-Link
19/18 – Společnost Turck přidává robustní IO-Link slučovače třídy B a HF RFID hlavy do svého portfólia IO-Link produktů
Společnost Turck rozšiřuje své bohaté portfólio IO-Link produktů o nové I/O slučovače třídy A a B se stupněm krytí IP67 a také o čtecí/zapisovací HF RFID hlavy v závitovém pouzdře. Díky řežimu SIDI, jednoduché integraci IO-Link zařízení, lze nová IO-Link zařízení snadno nakonfigurovat přímo z Profinet systémů bez potřeby dalších nástrojů.
Úzké 32mm I/O slučovače řady TBIL-S mají klasifikaci třídy A a umožňují do IO-Link masteru připojit až osm digitálních kanálů. Slučovače tak snižují požadavky na vedení kabelů na strojích a ve výrobních zařízeních. Kromě provedení TBIL-S3 s osmi konektory M8, nabízí společnost Turck také variantu TBIL-S4 ve stejném kompaktním provedení s osmi univerzálními vstupy/výstupy na čtyřech konektorech M12.
I/O slučovače řady TBIL-M nabízejí osm konektorů M12 pro senzory a akční členy. Jsou v souladu s IO-Link specifikací třídy B, která navíc nabízí pasivní bezpečnost: Uživatelé mohou bezpečně odpojit akční členy připojené k zařízením IO-Link speficikace třídy B odpojením napájení. Komunikace s I/O slučovačem i funkce dalších senzorů zůstává zachována, což umožňuje vytvářet ekonomicky výhodné bezpečnostní aplikace. Všechny I/O slučovače pracují v rozšířením teplotním rozsahu od -40 do +70 °C.
Válcové HF RFID hlavy TN-M18 a TN-M30 také přicházejí s integrovaným IO-Link rozhraním. Čtecí/zapisovací hlavy se stupněm krytí IP67 mají kovové pouzdro s vnějším závitem M18 nebo M30 a připojovací konektor M12. RFID hlavy jsou zvláště vhodné pro použití na montážních linkách a díky IO-Link komunikaci jim lze snadno nastavit parametry. V kombinaci s IO-Link masterem TBEN-L společnosti Turck lze použít základní SIO režim těchto čtecích/zapisovacích hlav také v úlohách jako je detekce tagů nebo porovnání definovaného datového řetězce a získat spínací signál.
Společnost Turck rozšiřuje své bohaté portfólio IO-Link produktů o nové I/O slučovače třídy A a B se stupněm krytí IP67 a také o čtecí/zapisovací HF RFID hlavy v závitovém pouzdře. Díky řežimu SIDI, jednoduché integraci IO-Link zařízení, lze nová IO-Link zařízení snadno nakonfigurovat přímo z Profinet systémů bez potřeby dalších nástrojů.
Úzké 32mm I/O slučovače řady TBIL-S mají klasifikaci třídy A a umožňují do IO-Link masteru připojit až osm digitálních kanálů. Slučovače tak snižují požadavky na vedení kabelů na strojích a ve výrobních zařízeních. Kromě provedení TBIL-S3 s osmi konektory M8, nabízí společnost Turck také variantu TBIL-S4 ve stejném kompaktním provedení s osmi univerzálními vstupy/výstupy na čtyřech konektorech M12.
I/O slučovače řady TBIL-M nabízejí osm konektorů M12 pro senzory a akční členy. Jsou v souladu s IO-Link specifikací třídy B, která navíc nabízí pasivní bezpečnost: Uživatelé mohou bezpečně odpojit akční členy připojené k zařízením IO-Link speficikace třídy B odpojením napájení. Komunikace s I/O slučovačem i funkce dalších senzorů zůstává zachována, což umožňuje vytvářet ekonomicky výhodné bezpečnostní aplikace. Všechny I/O slučovače pracují v rozšířením teplotním rozsahu od -40 do +70 °C.
Válcové HF RFID hlavy TN-M18 a TN-M30 také přicházejí s integrovaným IO-Link rozhraním. Čtecí/zapisovací hlavy se stupněm krytí IP67 mají kovové pouzdro s vnějším závitem M18 nebo M30 a připojovací konektor M12. RFID hlavy jsou zvláště vhodné pro použití na montážních linkách a díky IO-Link komunikaci jim lze snadno nastavit parametry. V kombinaci s IO-Link masterem TBEN-L společnosti Turck lze použít základní SIO režim těchto čtecích/zapisovacích hlav také v úlohách jako je detekce tagů nebo porovnání definovaného datového řetězce a získat spínací signál.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide