![](/static/img/Turck0615_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0615_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Programovatelné multiprotokolové komunikační brány Codesys 3, se stupněm krytí IP20 a IP67, nabízejí chytré rozhraní pro Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP
Programovatelné komunikační brány ethernet v IP20 a IP67
06/15 – Programovatelné multiprotokolové komunikační brány Codesys 3, se stupněm krytí IP20 a IP67, nabízejí chytré rozhraní pro Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP
Společnost Turck představila novou generaci programovatelných komunikačních bran pro modulární I/O systémy BL20 a BL67. Nové brány lze programovat pomocí Codesys 3. Multiprotokolová technologie umožňuje zařízení použít s jedním ze tří ethernetových protokolů – Profinet, Ethernet/IP nebo Modbus TCP. Nová zařízení nyní poprvé poskytují rozhraní pro Profinet aplikace.
Společnost Turck nabízí programovatelné komunikační brány v IP20 a IP67 pro různé sběrnice několik let. Zařízení pracují s Codesys 2.3 a byly zkoušeny a testovány v několika aplikacích, ve kterých byla efektivně použita decentralizovaná inteligence. Programovatelné brány nejsou vhodné pouze pro obecné řídicí úlohy, ale také jako protokolový převodník, jako například převod ethernet na sériovou komunikaci. Zařízení také nabízejí důležité služby pro komunikaci v RFID aplikacích. Mohou například převzít úlohu řízení interní komunikace a do nadřazeného systému řízení přenášet pouze uživatelská data.
Nové multiprotokolové komunikační brány otevírají nyní uživatelům nové možnosti. Například, přístroje se sériovým rozhraním lze integrovat do ethernet systémů nebo RFID systémů přímo spojených s počítačově založeným automatizačním řešením.
Společnost Turck představila novou generaci programovatelných komunikačních bran pro modulární I/O systémy BL20 a BL67. Nové brány lze programovat pomocí Codesys 3. Multiprotokolová technologie umožňuje zařízení použít s jedním ze tří ethernetových protokolů – Profinet, Ethernet/IP nebo Modbus TCP. Nová zařízení nyní poprvé poskytují rozhraní pro Profinet aplikace.
Společnost Turck nabízí programovatelné komunikační brány v IP20 a IP67 pro různé sběrnice několik let. Zařízení pracují s Codesys 2.3 a byly zkoušeny a testovány v několika aplikacích, ve kterých byla efektivně použita decentralizovaná inteligence. Programovatelné brány nejsou vhodné pouze pro obecné řídicí úlohy, ale také jako protokolový převodník, jako například převod ethernet na sériovou komunikaci. Zařízení také nabízejí důležité služby pro komunikaci v RFID aplikacích. Mohou například převzít úlohu řízení interní komunikace a do nadřazeného systému řízení přenášet pouze uživatelská data.
Nové multiprotokolové komunikační brány otevírají nyní uživatelům nové možnosti. Například, přístroje se sériovým rozhraním lze integrovat do ethernet systémů nebo RFID systémů přímo spojených s počítačově založeným automatizačním řešením.
Další informace
Další informace
Select Country
Turck worldwide