![](/static/img/Turck0318_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0318_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Koncept Turck Beep technologie umožňuje připojení až 33 I/O modulů pouze s jedinou IP adresou
Beep technologie usnadňuje komunikaci s I/O moduly
03/18 – Koncept Turck Beep technologie umožňuje připojení až 33 I/O modulů pouze s jedinou IP adresou v sítích Profinet, EtherNet/IP a Modbus TCP.
Nový Turck protokol pro rozšíření ethernet sítě, zkráceně Beep protokol, usnadňuje použití multiprotokolových I/O modulů TBEN a FEN20. BEEP umožňuje připojit do sítě až 33 TBEN modulů (1 master, 32 slavů) a přenášet až 480 bytů dat do PLC a to pouze pomocí jedné IP adresy v sítích Profinet, EtherNet/IP a Modbus TCP. Díky redukci IP adres může uživatel rychle vytvářet sítě s vysokou hustotou I/O a následně je propojit s ekonomickými řídícími systémy.
Uživatel pomocí webového serveru definuje první zařízení v síti jako BEEP master. Master proskenuje síť a automaticky nakonfiguruje přiřazení dat pro všechny připojené moduly. Vzhledem k tomu, že jsou všechny parametry konfigurace zařízení uloženy v masteru, tak BEEP podporuje rychlou výměnu jednotlivých modulů a tím efektivně snižuje prostoje a s nimi spojené náklady. BEEP master automaticky detekuje nové zařízení a stáhne relevantní parametry.
BEEP technologie je nyní dostupná pro všechny multiprotokolové TBEN moduly v krytí IP67 s digitálními I/O signály v řadách L a S a také pro IP20 moduly řady FEN20. BEEP je kompatibilní se všemi standardními ethernet komponenty.
Nový Turck protokol pro rozšíření ethernet sítě, zkráceně Beep protokol, usnadňuje použití multiprotokolových I/O modulů TBEN a FEN20. BEEP umožňuje připojit do sítě až 33 TBEN modulů (1 master, 32 slavů) a přenášet až 480 bytů dat do PLC a to pouze pomocí jedné IP adresy v sítích Profinet, EtherNet/IP a Modbus TCP. Díky redukci IP adres může uživatel rychle vytvářet sítě s vysokou hustotou I/O a následně je propojit s ekonomickými řídícími systémy.
Uživatel pomocí webového serveru definuje první zařízení v síti jako BEEP master. Master proskenuje síť a automaticky nakonfiguruje přiřazení dat pro všechny připojené moduly. Vzhledem k tomu, že jsou všechny parametry konfigurace zařízení uloženy v masteru, tak BEEP podporuje rychlou výměnu jednotlivých modulů a tím efektivně snižuje prostoje a s nimi spojené náklady. BEEP master automaticky detekuje nové zařízení a stáhne relevantní parametry.
BEEP technologie je nyní dostupná pro všechny multiprotokolové TBEN moduly v krytí IP67 s digitálními I/O signály v řadách L a S a také pro IP20 moduly řady FEN20. BEEP je kompatibilní se všemi standardními ethernet komponenty.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide