Sledování výroby bez databáze a PLC
Společnost Kirschenhofer Maschinen GmbH vyvinula řízení výroby a systém zajišťující kvalitu pomocí datových RFID nosičů a multiprotokolových ethernetových TBEN-S modulů společnosti Turck a spojením s LabView
Jak může být implementována filosofie průmyslu 4.0 ve specifických projektech demonstrovala společnost Kirschenhofer Maschinen GmbH v projektu pro Britax Römer Kindersicherheit GmbH. Kirschenhofer implementoval sledovací systém pro dětské sedačky bez jakéhokoliv vyššího řídicího systému nebo centrálních databází při použití datových RFID nosičů na produktech. Tyto nosiče obsahují sekvenci montážních stanic a zaznamenávají všechny výrobní kroky.
To zajišťuje kvalitu a dává možnost později rychle a jednoduše identifikovat produkt v jakémkoliv místě bez přístupu do databáze a to i když je zabalený. Tento úspěšný projekt je založený na propojení multiprotokolových RFID a I/O modulů TBEN-S společnosti Turck k vývojovému prostředí LabView od společnosti National Instruments.
Zjednodušený systém šetří náklady
Společnost Kirschenhofer vyvinula zcela nový systém založený na Labview: řízení procesu využívá RFID systém, který ukládá všechna data na datový nosič umístěný na produktu. Sledovací systém běžně využívá pouze ID tagu a ukládá související výrobní data do databáze, která je přístupná ze všech významných procesních bodů. Společnost Kirschenhofer však chtěla uspořit zákazníkovi náklady plynoucí z této serverové infrastruktuře.
Nalepovací tagy s 320 bytovou pamětí
Společnost Turck mohla nabídnout chytré štítky TW-L36-18-F-B320 jako datové nosiče, které splňují všechny požadavky. Tagy s 320bytovou pamětí a velikostí palce nabízejí dokonce více paměti než je vyžadované minimum a tak s nimi lze realizovat i pozdější vylepšení systému, pokud budou přidány další měřicí rozsahy nebo více stanic.
All-in-one řešení bez PLC
Craig Craill, výkonný partner a PLC programátor ve společnosti Kirschenhofer, hledal řešení, které by umožnilo provoz RFID systému bez použití PLC. Opravné stanice byly rozhodujícím bodem. Operátor zde vidí veškeré důležité informace na tabletovém PC. Zobrazuje se zde, která část je chybně a referenční snímek montáže celého dílu.
Naprogramované rozhraní mezi Labview a Ethernet/IP
Společnost Kirschenhofer pro systém Britax Römer zvolila kompaktní komunikační TBEN-S-RFID moduly a různé typy čtecích/zapisovacích hlav od společnosti Turck v závislosti na stanici. Modul TBEN-S na výstup posílá předem filtrovaná RFID data ze čtecích/zapisovacích hlav přes Profinet, Ethernet/IP nebo Modbus TCP do vyššího řídicího systému, kterým je běžně kontrolér. Craill se rozhodl naprogramovat přímé spojení mezi Labview a Ethernet/IP za účelem obejití nepřímé cesty přes kontrolér.
Zvýšená procesní bezpečnost pro opravy
Nico Dreher, procesní inženýr ve společnosti Britax Römer, je tímto řešením nadšený: “Dnes položíme sedačku na stanici a vidíme na displeji, která část je vadná. To je značná výhoda, protože je to rychlejší a bezpečnější než dříve.” Společnost Kirschenhofer pro opravné stanice vybrala prodloužené čtecí/zapisovací hlavy TNLR-Q80L400, protože pro sedačky nejsou dostupné žádné fixační body a čtecí/zapisovací hlava musí pokryt velký rozsah.
Efektivní logistika produktu
Úspěšně opravené sedačky nakonec leží na koncové stanici stejně jako všechny ostatní. Zde se provede finální kontrola, zda jsou všechny funkce v pořádku. Pouze poté je sedačka opatřena schvalovacím štítkem s unikátním sériovým číslem. Dále je zabalena do krabice takovým způsobem, že štítek je čitelný přes karton bez potřeby krabici otevírat. “Můžeme dokonce sestavovat mobilní opravné stanice sami. Potřebujeme pouze další tablet, čtečku, switch a Labview licenci. Potom bychom byli flexibilní a mohli jet k prodejcům a v případě potřeby překontrolovat sedačky. To by bylo mnohem efektivnější, než jak jsme dělal dříve,” říká Nico Dreher.
- Témata & Technologie
- Bezpečnost strojů
- Brána pro sledování majetku s Cloud ID
- Brána pro sledování majetku se SNAP ID
- Codesys
- Ethernet v Ex prostředí
- IO-Link
- Modulární stroje
- Module Type Package - MTP
- Monitorování stavu
- Multiprotokolový Ethernet
- Pick-to-Light
- Polní logický kontrolér (FLC)
- Profinet
- Průmysl 4.0
- Průmyslový cloud
- RFID
- Snap Signal
- TAS - Platforma služeb IIoT
- Udržitelnost
Select Country
Turck worldwide









-turck-image.jpg)