Všestranný: PD67 je univerzální ruční RFID pro náročné prostředí

Univerzální IP67 čtečka pro HF/UHF RFID a 1D/2D kódy

Robustní vícepásmový ruční RFID PD67 společnosti Turck kombinuje technologii HF a UHF s volitelným skenerem čárových kódů v jediném zařízení

Kapesní přístroj PD67 RFID společnosti Turck je všestranné zařízení pro flexibilní čtení a zápis datových nosičů v průmyslovém prostředí. Kapesní přístroj má stupeň krytí IP67 a běží na osvědčeném operačním systému Android. Nabízí detekci HF i UHF. Dotykový displej PD67 nabízí uživatelům pohodlí při pohybu mezi dvěma frekvenčními pásmy. Jedna varianta zařízení také poskytuje snímač čárových a 2D kódů.

Flexibilní přepínání mezi detekcí HF a UHF

Díky kombinovaným technologiím mohou uživatelé těžit z větší flexibility manipulace - například pro záznam údajů o příchozím a odchozím zboží, sledování majetku nebo pro identifikaci mobilních nástrojů. Jeho výhody se projeví například při použití UHF v logistické instalaci nebo na druhé straně při použití HF ve výrobních oblastech.

Zákaznické výhody

  • Vše v jednom: vyšší záběr a nižší náklady díky kombinovanému čtení HF/UHF datových nosičů, čárových a 2D kódů
  • Vysoká dostupnost: krytí IP67 a robustní konstrukce pro použití v průmyslovém prostředí
  • Intuitivní: předinstalovaná RFID aplikace pro úlohy čtení / zápisu a přenos dat
  • Ochrana před malwarem: operační systém založený na Androidu s provozem optimalizovaným pro aplikace

Přenos dat pomocí Wifi nebo Bluetooth

PD67 je dodáván s předinstalovanou aplikací, která umožňuje jednoduchý přenos dat pomocí Wifi nebo Bluetooth - například pro odesílání e-mailů. Uživatelé mohou také zapojit Turck do vývoje samostatného softwaru nebo použít svůj vlastní aplikační program na PD67 - díky dostupnosti vhodných souborů API. Společnost Turck Vilant Systems, dodavatel RFID řešení na klíč, může také poskytnout vhodná softwarová řešení pro jakékoli další požadavky, jako je např. připojení k ERP systémům.

Oblati nasazení

  • Logistika - řízení zásob, sledování příchozího a odchozího zboží
  • Intralogistika a výrobní linky v různých průmyslových odvětvích, jako je automobilový průmysl, strojírenství nebo výroba potravin a nápojů, sledování majetku a identifikace nástrojů s přístupem k datům RFID nezávislým na místě
  • Systémoví integrátoři - hardware pro detekci mobilních dat jako součást komplexních řešení RFID specifických pro zákazníka

Klíčové funkce

  • Detekce VF a UHF, volitelně s 1D/2D snímačem čárových kódů
  • Operační systém Android
  • Předinstalovaná aplikace RFID
  • Přenos dat přes USB-C, Bluetooth Low Energy V4.0 a WLAN 802.11b / g / n, např. pro zasílání dat e-mailem
  • Vyměnitelná lithium-iontová baterie
  • Stupeň krytí IP67

Související obsah

Video: Jak používat PD67

Intuitivní čtení a zápis datových nosičů pomocí aplikace RFID společnosti Turck


Video: Kompletní identifikace pomocí RFID

Identifikujte a ověřte zboží od inventarizace po výrobu a distribuci


Rychlý přehled: Multi čtečka PD67

Získejte za 90 sekund rychlý přehled výhod a funkcí


Leták: Ruční RFID přístroje PD20/PD67

Získejte přehled o naší nabídce mobilních ručních RFID přístrojů pro HF a UHF aplikace


Produktová data

Detailní informace o PD67

Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD soubory a mnohem více


Select Country

Turck worldwide

to top