

Tunel UHF RFID společnosti Turck: připraven k okamžitému použití pro přesnou detekci více tagů a bezproblémovou integraci do intralogistických procesů.
Řešení RFID tunelu pro intralogistiku
Tunel UHF RFID společnosti Turck pro pásové dopravníky je připraven k okamžitému použití, lze jej flexibilně integrovat a zajišťuje přesné sledování v intralogistice.
Nový tunel RFID UHF-SYS-TUNNEL společnosti Turck nabízí flexibilní detekční řešení připravené k použití pro automatizaci intralogistických procesů. Technologie bez kódu a standardizované rozhraní zjednodušují integraci do stávajících systémů a urychlují tak sběr dat a integraci procesů. Tunel RFID je určen pro širokou škálu aplikací v oblasti toku zboží na pásových dopravnících a je ideální pro vstupní a výstupní kontrolu i pro detekci hromadného zboží ve výrobní a skladové logistice. Funkce multi-tag a uzavřený kryt zajišťují spolehlivou detekci i při velkém množství zboží.
Vaše výhody
- Snadná integrace procesů díky technologii no-code
- Rychlé uvedení do provozu a flexibilní mechanická konstrukce díky kompletnímu balíčku RFID
- Vysoká spolehlivost detekce díky předem definovanému, osvědčenému systému
Řešení na klíč zjednodušuje montáž
Řešení „vše v jednom“ se skládá ze čtečky UHF se čtyřmi výkonnými anténami, odpovídajících koaxiálních kabelů a uzavřeného tunelového pouzdra se všemi držáky a šrouby pro rychlou instalaci. Prefabrikovaná mechanická konstrukce a standardizovaná sada s jediným číslem dílu umožňují bezchybné a rychlé uvedení do provozu.
OBLASTI POUŽITÍ
- Logistika a intralogistika
- Výrobní logistika pro každé odvětví
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Spolehlivé hromadné čtení pomocí čtečky UHF a čtyř externích antén v uzavřeném krytu
- Včetně předinstalovaného softwaru se standardizovanými rozhraními
- Balení „vše v jednom“ včetně mechanických součástí pro nastavení tunelu
- Jedno objednací číslo pro kompletní řešení
SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Produktové video: Řešení RFID tunelu
Podívejte se na strukturu, komponenty a funkce RFID brány v animovaném videu o produktu.

Aplikace: UHF RFID tunel pro identifikaci zboží na dopravních pásech
Kompletní balíček pro zřízení čtecích tunelů zjednodušuje spolehlivou identifikaci tagů RFID a vratných nosičů nákladu v logistice a výrobě

Produktové novinky: UHF RFID brány jako kompletní balíček
Balíček „Plug & Work“ od společnosti Turck obsahuje všechny komponenty potřebné k nastavení a provozu bran RFID - není nutné žádné programování. Přečtěte si více o výhodách, průmyslových odvětvích a klíčových funkcích!

Na první pohled: Digitální dopravníkové linky
Modularizace a digitalizace zvyšují flexibilitu, škálovatelnost a dostupnost vaší dopravníkové technologie. Zjistěte více!

Na první pohled: Track and Trace pro intralogistiku
Udržitelná optimalizace času a nákladů pro výrobní logistiku pomocí RFID

Stručný přehled: Digitalizujte svůj tok zboží pomocí systémů RFID
Spolehlivé procesy ve výrobě a logistice
ÚDAJE O VÝROBKU

Všechny podrobnosti o tunelu RFID UHF-SYS-TUNNEL
Schválení, datové listy, technické specifikace, návody, certifikáty, data CAD a další.
DIGITÁLNÍ PREZENTACE

Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide