Univerzální nástroj pro IIoT
TAS Turck Automation Suite nabízí multifunkční sadu nástrojů pro instalaci, servis a správu zařízení Turck v automatizačních sítích.
Rychlý přehled
Platforma TAS IIoT společnosti Turck zaručuje snadno použitelné a jednotné celkové řešení pro zprovoznění a správu zařízení Turck v sítích průmyslového Ethernetu, od senzoru po řídicí jednotky. Logický software ARGEE od společnosti Turck a řešení správy IP adres BEEP jsou také integrovány do nového multifunkčního nástroje, stejně jako aplikace specifické pro zařízení pro aplikace s IO-Link a RFID. TAS je pravidelně aktualizován a budou přidány rozsáhlé funkce IIoT pro služby, jako je monitorování stavu nebo řízení edge bran na PC nebo lokálních serverech.
V době digitální transformace hraje software stále důležitější roli také v automatizační technice, protože tvoří základ pro řízení a monitorování automatizovaných procesů. Softwarové platformy a síťové systémy poskytují automatizované procesy pro rychlejší a efektivnější výrobu. Software používaný v automatizační technice musí řídit a monitorovat složité procesy, a proto jsou na něj kladeny vysoké požadavky. Na jedné straně musí být spolehlivý a bezpečný, protože porucha může znamenat značné náklady. Zároveň musí být flexibilní a adaptabilní, aby vyhovoval neustále se měnícím nárokům výroby. Přes veškerou funkčnost by měl být software především jednoduchý a intuitivní.
Kromě technologie pro správu sítě a řízení mohou uživatelé těžit také ze softwarových řešení poskytovaných dodavateli automatizace, protože umožňují snadný přístup k chytrým funkcím dříve jednoduchých zařízení, jako jsou senzory a akční členy. Proprietární software také nabízí uživateli možnost používat společný ekosystém pro všechna automatizační řešení výrobce a nemusí pracovat s různými nástroji.
TAS IIoT a servisní platforma
Turck Automation Suite, nebo zkráceně TAS, poskytuje novou softwarovou platformu, kterou si uživatelé mohou zdarma stáhnout a používat přímo ve webovém prohlížeči libovolného PC s Windows bez instalace. TAS poskytuje uživatelům centrální nástroj pro používání a správu všech funkcí zařízení Turck – počínaje senzorem, přes sběrnicová zařízení až po edge kontroléry a PLC. Zařízení tak lze snadno a rychle nastavit a spravovat v průmyslových sítích Ethernet. TAS také integruje konfigurátor IODD a poskytuje přístup ke všem funkcím IO-Link zařízení Turck. Softwarová sada tak kombinuje řadu funkcí, které byly dříve poskytovány jednotlivými programy, a také mnoho nových funkcí, pohledů a aplikací, jako je IO-Link View pro přehled a správu IO-Link masterů a všech připojených IO.
Dávkové funkce pro rychlé uvedení do provozu v průmyslových sítích Ethernet
Funkce Network Scan vyhledá všechna dostupná zařízení Turck Ethernet v síti a přímo zobrazí příslušné informace o zařízení. Funkce Network View také umožňuje vydávat IP adresy a hesla a provádět aktualizace firmwaru pro všechna zařízení v síti. Webové stránky všech ethernetových zařízení, které jsou specifické pro dané zařízení, jsou přístupné přímo z TAS.
Mnoho funkcí Network View lze také provádět jako dávkové funkce. To umožňuje aktualizovat a zpracovávat mnoho zařízení současně, čímž se ušetří mnoho času při uvádění do provozu a údržbě velkých sítí – a to vše bez PLC nebo softwaru třetí strany. Možnost exportovat zařízení sítě ve formátu CSV také zjednodušuje dokumentaci, spolupráci a správu.
Jako softwarová sada TAS integruje různé funkce, které lze selektivně aktivovat na platformě ve formě aplikací. Ty se spouštějí na úrovni zařízení a jsou to jednoduché funkce plug-and-play, které se spouštějí bez nutnosti další instalace. TAS v současné době nabízí řadu aplikací pro senzory IO-Link, jako jsou radarové a vibrační senzory, indukční vazební členy a také aplikace RFID pro HF a UHF aplikace.
ARGEE a BEEP View
Logický software ARGEE přemění ethernetové I/O moduly Turck na logické řídicí jednotky IP67 pro provoz bez skříně přímo v terénu (Field Logic Controller). Podmínky a akce jsou tak programovatelné nejjednodušším způsobem bez nutnosti instalace softwaru. ARGEE nebude schopno nahradit každé PLC, ale inženýrský software otevírá nové cesty v řídicí technologii, protože může ulehčit sítím a řídicím systémům vyšší úrovně prováděním jednoduchých logických úloh na místě. Tato funkce je zatím na trhu jedinečná. TAS umožňuje pohodlně načítat programy ARGEE na skupinu zařízení v dávkovém procesu a spravovat je centrálně. TAS také zjednodušuje správu konfigurací BEEP. Protokol Backplane Ethernet Extension Protocol od společnosti Turck snižuje počet IP adres požadovaných v průmyslových sítích a zjednodušuje použití víceprotokolových blokových I/O modulů TBEN a FEN20. BEEP umožňuje připojit sítě s až 33 moduly TBEN k PLC prostřednictvím jediné IP adresy v sítích Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP. Prostřednictvím redukce IP adres může uživatel rychle vytvořit sítě I/O s vysokou hustotou a také je propojit s nízkonákladovými řídicími jednotkami.
Úvodní video: Turck Automation Suite (TAS)
Radar monitor, konfigurátor IODD a další funkce
TAS také slibuje podporu pro uvedení do provozu a správu aplikací IO-Link společnosti Turck, jako jsou IODD Configurator, Radar Monitor, Vibration Monitor atd. Uživatel může příslušnou aplikaci vyvolat a spustit přímo ve speciálním zobrazení IO-Link View.
Pomocí aplikace IODD Configurator lze například parametrizovat zařízení IO-Link všech výrobců. Aplikace zobrazuje procesní data IO-Link v grafické křivce historie, což je velmi užitečné při nastavování. Uživatel má také přístup k prostému textu všech relevantních parametrů použitých zařízení IO-Link.
Podobné výhody nabízí i aplikace Turck Radar Monitor: Graficky zobrazuje naměřené hodnoty radarových snímačů Turck a zjednodušuje nastavení pomocí zobrazení křivky signálu v reálném čase - zejména při nastavování filtrů k potlačení rušivých signálů nebo ve složitých montážních situacích. Uživatelé mohou velmi snadno nastavit filtry, měřicí okna a další parametry podle konkrétních požadavků aplikace.
Aplikace RFID: UHF demo nástroje
Pro zařízení RFID společnosti Turck poskytuje TAS tři demonstrační nástroje UHF: "Gate Applications" simuluje hromadnou, tj. současnou, detekci více tagů v aplikacích na bráně. Aplikace kontroluje, zda byly všechny tagy detekovány s dostatečnou jistotou. Každý, kdo někdy musel vyhodnocovat hromadnou detekci ručně, ví, kolik času a úsilí to ušetří. "Tag Trace" umožňuje uživatelům určit ideální časy spuštění a zastavení pro optimální průběh čtení a zápisu v pohyblivých aplikacích. "Tag Population" měří výkon čtení a zápisu v různých pozicích tagu statického objektu. Za tímto účelem čtečka UHF průběžně zvyšuje svůj výkon a indikuje minimální výkon potřebný ke spolehlivému přečtení tagu.
Platforma IIoT s vylepšeným zabezpečením
TAS zlepšuje bezpečnost manipulace předchozích programů. Všechny akce zařízení musí být povoleny pomocí hesla zařízení. Heslo je však uloženo po dobu trvání relace prohlížeče a lze jej v případě potřeby použít na všechna zařízení se stejným heslem, čímž se zvyšuje uživatelská přívětivost.
To nejlepší teprve přijde: platforma TAS IIoT
TAS verze 1.7 je aktuálně k dispozici, ale je pouze předzvěstí řady funkcí plně vyvinutého řešení IIoT. Softwarová platforma bude s každou aktualizací vybavena dalšími funkcemi a více digitálními službami. TAS bude vybaven funkcí konektoru ke cloudu Turck, pomocí kterého jej lze použít jako virtuální edge kontrolér na PC nebo lokálních serverech i na vybraných zařízeních Turck. To značně zjednoduší inteligentní vyhodnocování výrobních dat pro monitorování stavu a pro prediktivní údržbu i za hranicemi závodu. Pro splnění požadavků platformy IIoT bude TAS také podporovat přenos dat přes MQTT a OPC UA do systémů vyšší úrovně, automatické konfigurační rutiny pro servisní úlohy a mnoho dalších funkcí. TAS výrazně zvýší konektivitu vašeho produkčního systému a spojí tak data OT a data IT bez jakýchkoli překážek.
Autor | Christoph Schmermund je produktový manažer pro rozhraní RFID
- Témata & Technologie
- Bezpečnost strojů
- Brána pro sledování majetku s Cloud ID
- Brána pro sledování majetku se SNAP ID
- Codesys
- Ethernet v Ex prostředí
- IO-Link
- Modulární stroje
- Module Type Package - MTP
- Monitorování stavu
- Multiprotokolový Ethernet
- Pick-to-Light
- Polní logický kontrolér (FLC)
- Profinet
- Průmysl 4.0
- Průmyslový cloud
- RFID
- Snap Signal
- TAS - Platforma služeb IIoT
- Udržitelnost
Select Country
Turck worldwide


-turck-image.jpg)





