Monitorování stavu systému sběru prachu
Díky Banneru je stav monitorovacího zařízení hračkou
Neočekávané prostoje mohou způsobit nákladné čištění a zpoždění – stejně jako nebezpečné podmínky závodu – i když váš systém sběru prachu prochází plánovanou údržbou. Převodníky Snap Signal poskytují monitorovací data, takže uživatelé mohou zaznamenat malé změny výkonu. Toto řešení označuje problémy, které lze včas a plně odstranit preventivní údržbou.
Převodníky Snap Signal nabízejí snadné a rychlé nastavení připojení ve všech klíčových bodech systému. Sledujte vibrace a teplotu, teploty kotle, hladinu a diferenční tlak. Začněte s klíčovým vybavením s jednou oblastí nebo snadno a rychle sledujte celé své zařízení. Poté přeneste tato použitelná data do Banner DXM, který nabízí místní zobrazení na WLS15 Pro a možnost agregace v cloudovém řídicím panelu s Banner Cloud Data Services (CDS) pro statistiky založené na datech a upozornění, pokud signály překročí nebo podkročí stanovené prahové hodnoty. .
Model a popis:
- DXMR90-X1 - průmyslový kontrolér s edge funkcí a možností cloudu
T30R-1515-KUQ - radarový snímač hladiny s analogovým výstupem
S15C-U-MQ - Snap Signal převodník, který převádí analogové napěťové signály na Modbus
BWA-CURRENT-TRANSFORMER-150A - transformátor proudu s děleným jádrem
S15C-CT-MQ - převodník proudu na Modbus
QM30VT2 - snímač vibrací a teploty
CSB-M1250M1250-T - T-kus
CSB-M1248M1241 - paralelní drátový rozbočovač M12
MQDC-4506SS - M12 prodlužovací kabel
STP-M12D-406 - stíněný Ethernet kabel M12 - RJ45
Uvedené délky kabelů a rozdvojek jsou příklady. Nahlédněte prosím na webovou stránku Banner Engineering nebo se obraťte na aplikačního inženýra pro správné délky.
Představované výrobky

- Témata & Technologie
- Bezpečnost strojů
- Brána pro sledování majetku s Cloud ID
- Brána pro sledování majetku se SNAP ID
- Codesys
- Ethernet v Ex prostředí
- IO-Link
- Modulární stroje
- Module Type Package - MTP
- Monitorování stavu
- Multiprotokolový Ethernet
- Pick-to-Light
- Polní logický kontrolér (FLC)
- Profinet
- Průmysl 4.0
- Průmyslový cloud
- RFID
- Snap Signal
- TAS - Platforma služeb IIoT
- Udržitelnost
Select Country
Turck worldwide