Kabelová a bezdrátová technologie pro optimální monitorování vibrací
Optimalizujte svůj systém monitorování vibrací kombinací kabelové a bezdrátové technologie
Snap Signal nabízí řešení prediktivní údržby
Drobné změny výkonu lze bez vhodných nástrojů jen obtížně předvídat. Monitorování stavu hraje v prediktivní údržbě zásadní roli, protože pomáhá snižovat náklady, zkracovat prostoje a zvyšovat produktivitu.
Vibrace strojů jsou často způsobeny nevyváženými, špatně seřízenými, uvolněnými nebo opotřebovanými díly. S rostoucími vibracemi může dojít i k poškození stroje. Monitorováním motorů z hlediska nárůstu vibrací lze odhalit problémy dříve, než se stanou závažnými a vyústí v neplánované odstávky výroby. Snímače vibrací a teploty společnosti Banner mohou sloužit jako kontrolky "check engine" strojů, zejména těch, které jsou monitorovány na dálku.
Snap Signal nabízí flexibilitu pro monitorování vibrací velkého počtu motorů pomocí jednoho snadno instalovatelného řešení. Více snímačů vibrací lze použít prostřednictvím výrobku pro konsolidaci vodičů, například čtyřportového rozbočovače nebo T kusus. Odtud lze data ze snímačů připojit přímo k zařízení DXMR90 nebo je lze bezdrátově odesílat do sériových datových vysílaček R70. Ze zařízení DXR90 lze data přenést do cloudu, kde jsou nastaveny ovládací panely pro vizualizaci, textová a e-mailová upozornění, aby byl personál upozorněn na kontrolu motorů před jejich selháním.
Model a popis:
- DXMR90-X1 - průmyslová řídicí jednotka s edge kontrolérem a možností cloudu
- R70SR9MQ - sériové datové rádio R70
- CSB4-M1251M1250 - 4portový paralelní drátový rozdělovač M12
- PSW-24-1 - napájecí zdroj
- QM30VT2 - snímač vibrací a teploty
- BWA-BK-013 - magnetický montážní držák pro snímače QM30VT
- CSB-M1250M1250-T - T-kus
- MQDC-4506SS - sada prodlužovacích kabelů M12
- STP-M12D-406 - sada stíněných ethernetových kabelů M12 - RJ45
Uvedené délky šňůr a rozdvojek jsou příklady. Správné délky naleznete na webových stránkách společnosti Banner Engineering nebo vám je sdělí aplikační technik.
Představované výrobky

- Témata & Technologie
- Bezpečnost strojů
- Brána pro sledování majetku s Cloud ID
- Brána pro sledování majetku se SNAP ID
- Codesys
- Ethernet v Ex prostředí
- IO-Link
- Modulární stroje
- Module Type Package - MTP
- Monitorování stavu
- Multiprotokolový Ethernet
- Pick-to-Light
- Polní logický kontrolér (FLC)
- Profinet
- Průmysl 4.0
- Průmyslový cloud
- RFID
- Snap Signal
- TAS - Platforma služeb IIoT
- Udržitelnost
Select Country
Turck worldwide