Identifikace nosičů ve výrobě elektroniky
Řešení společnosti Turck pro identifikaci miniaturních nosičů výrobků zajišťuje přesnou detekci jednotlivých tagů a vyšší efektivitu při výrobě chytrých telefonů.
Přesnost a efektivita jsou nezbytnými předpoklady vysoce specializované výroby elektroniky. Miniaturní nosiče výrobků zde představují zvláštní výzvu, protože kvůli malým rozměrům vyžadují velmi přesné metody identifikace. Výrobce elektronických součástek stál před úkolem optimalizovat identifikaci miniaturních nosičů výrobků ve výrobní lince. Nosiče byly velké jen několik centimetrů a vysoké jen několik milimetrů. Konvenční metody identifikace byly na hranici svých možností, protože v omezeném prostoru, který byl k dispozici, nemohly dosáhnout požadované přesnosti.
Zákaznické výhody
- Spolehlivá detekce jednotlivých tagů pro jasné přiřazení informací
- Minimální mechanická námaha při umísťování tagu, a to i do kovu
- Úspora nákladů a času díky vytvoření liniové topologie v režimu HF bus
Výzva pro miniaturizaci
Omezený prostor, který byl k dispozici jak pro tagy, tak pro čtecí/zapisovací hlavy, značně ztěžoval přesnou detekci miniaturních nosičů výrobků. Řešením byly speciální RFID čtecí/zapisovací hlavy a tagy, které byly extrémně kompaktní, ale přesto spolehlivé a účinné. Řešení identifikace RFID společnosti Turck s vysokofrekvenčními čtecími/zapisovacími RFID hlavami v kompaktním pouzdře M12 a miniaturními tagy v kovu o rozměrech 4 x 3 mm bylo navrženo přesně tak, aby splňovalo tyto požadavky.
Přesná detekce nosiče pro maximální kvalitu výrobku
Pouze díky přesné identifikaci každého miniaturního nosiče výrobku je možné přesně přiřadit informace na tagu a přiřadit každou součást ke správným krokům výrobního procesu. Chyby v detekci mohou vést k vadným výrobkům a ovlivnit tak zajištění kvality. Čtecí/zapisovací hlavy Turck s pouzdrem M12 jsou vybaveny zaostřenou detekční oblastí, která je přesně přizpůsobena velikosti nosiče výrobku, čímž je zajištěna spolehlivá detekce jednotlivých tagů. Miniaturní tagy lze bez námahy integrovat do nosiče výrobků a tagy lze spolehlivě číst i v kovových nosičích, čímž je zajištěna jedinečná identifikace nosičů výrobků.
Minimalizace nákladů a úsilí díky režimu HF bus
Režim HF bus společnosti Turck se uplatní v aplikacích, jako je tato, kdy se v omezeném prostoru používá více čtecích/zapisovacích hlav HF. Zajišťuje efektivní integraci více čtecích/zapisovacích hlav do výrobního prostředí. Na jeden port RFID rozhraní lze v liniové topologii připojit až 32 čtecích/zapisovacích hlav. To výrazně snižuje nároky na instalaci a náklady.
Vyšší efektivita a lepší kvalita
Řešení společnosti Turck pro RFID identifikaci vedlo k podstatnému zlepšení výrobního procesu. Bezchybná identifikace nosičů výrobků vedla k výraznému zvýšení kvality výrobků a snížení počtu zmetků. Díky režimu HF bus mohl uživatel nejen bez námahy integrovat do výrobního prostředí více čtecích/zapisovacích hlav, ale také ušetřit cenný čas.
- Témata & Technologie
- Bezpečnost strojů
- Brána pro sledování majetku s Cloud ID
- Brána pro sledování majetku se SNAP ID
- Codesys
- Ethernet v Ex prostředí
- IO-Link
- Modulární stroje
- Module Type Package - MTP
- Monitorování stavu
- Multiprotokolový Ethernet
- Pick-to-Light
- Polní logický kontrolér (FLC)
- Profinet
- Průmysl 4.0
- Průmyslový cloud
- RFID
- Snap Signal
- TAS - Platforma služeb IIoT
- Udržitelnost
Select Country
Turck worldwide