Fúze technologie MEMS a gyroskopu v inklinometrech společnosti Turck zajišťují spolehlivé výsledky měření
Vysoce dynamické inklinometry pro vysokorychlostní řídicí obvody
Inklinometry společnosti Turck s IO-Link slučují signály MEMS a gyroskopu pro pohyblivé aplikace
Ve své nové generaci sklonoměrů sloučila společnost Turck technologii akcelerometru (MEMS) a gyroskopu, takže rázy a vibrace lze maskovat mnohem efektivněji než u konvenčních signálních filtrů. Jedno a dvouosé sklonoměry B1NF a B2NF tak umožňují dříve neznámý stupeň dynamického měření, který dokonce umožňuje použití ve vysokorychlostních řídicích obvodech na pohyblivých nebo vibračních strojích. .
Zákaznické výhody
- Jednoduchá montáž díky funkci vodováhy
- Větší spolehlivost díky odolnosti vůči rázům až 200 g a stupni krytí IP69K
- Vyšší produktivita, protože dynamický signál umožňuje vyšší rychlost cyklu
- Cenové výhody, protože není třeba používat stíněné kabely
IO-Link poskytuje rychlý výstupní signál a další informace
Vysoce robustní senzory IP68/69K vysílají svůj signál přes IO-Link COM3, nejnovější a nejrychlejší verzi digitálního rozhraní. IO-Link také umožňuje snadné přizpůsobení zařízení požadavkům aplikace, například s ohledem na nastavení nuly. Pro aplikace monitorování stavu lze poskytnout také další informace, například provozní hodiny senzoru nebo jeho okolní teplotu.
LED vodováha zjednodušuje uvedení do provozu
Patentovaná „funkce vodováhy“ zjednodušuje instalaci zařízení. Blikání LED se používá k indikaci horizontální polohy senzoru. Tím je zajištěna bezchybná a spolehlivá instalace senzoru bez jakéhokoli příslušenství, než bude plně nastaven v masteru IO-Link. Použití průsvitného plastu pro LED diody eliminuje potenciální slabá místa v krytu vyplývající z LED čoček.
Zařízení lze také použít pro polohování a vyvažování nebo pro monitorování ramen v textilním, tiskařském nebo obalovém průmyslu. Turck zpočátku nabízí na trhu čtyři varianty: pro dynamické aplikace jednoosou B1NF a dvouosou B2NF a B1N a B2N pro statické aplikace.
Oblasti použití
- Automobilový průmysl
- Výroba strojů
- Logistika
- Textilní a tiskařské stroje
Klíčové funkce
- Kombinovaný signál senzoru z MEMS a gyroskopu pro vysoce dynamické měření
- LED vodováha zjednodušuje uvedení do provozu
- IP68/69K
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Sklonoměr s fúzní technologií zlepšuje vyrovnání platformy u vyfukovacích strojů
ÚDAJE O PRODUKTU
Podrobnosti o B2NF
Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD soubory a mnohem více
Select Country
Turck worldwide