

Kombinované čidlo vlhkosti a teploty od společnosti Turck nabízí efektivní monitorování stavu
Senzor pro monitorování teploty a vlhkosti vzduchu
Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti vzduchu pro monitorování stavu v aplikacích IIoT a senzor-cloud
Společnost Turck nabízí svůj první kombinovaný snímač vlhkosti / teploty vzduchu pro nákladově efektivní monitorování stavu v terénu nebo v aplikacích IIoT; velmi snadná integrace díky rozhraní IO-Link. Díky kombinaci dvou měřených veličin vlhkosti a teploty vzduchu v jednom zařízení je CMTH-M12 ideální pro použití v systémech monitorování stavu strojů a zařízení nebo pro monitorování klimatických podmínek ve výrobních halách a skladech v nejrůznějších odvětvích - od automobilového průmyslu přes polovodičový a potravinářský průmysl až po zemědělství.
Zákaznické výhody
- Trvalé sledování důležitých proměnných prostředí
- Cenově efektivní díky integraci dvou měřených proměnných do jednoho zařízení
- Snadné dovybavení monitorování stavu ve spojení s autonomními ovládacími prvky v IP67
IO-Link pro snadnou konfiguraci
Senzor přenáší teplotu a vlhkost vzduchu jako kontinuální procesní hodnotu prostřednictvím cyklických procesních dat IO-Link. K dispozici jsou také dva rozsahy mezních hodnot, každý s minimální a maximální hodnotou. Pro tyto hodnoty může být vydán varovný signál v případě hodnoty mimo rozsah. Obousměrné rozhraní IO-Link lze použít k přenosu cyklických uživatelských dat a také výstražných a stavových zpráv, jako je provozní doba. Jako alternativa jsou k dispozici také běžné spínací výstupy.
Decentralizovaná řešení pro monitorování stavu
Při použití v kombinaci s multiprotokolovými I/O zařízeními Turck lze uživatelská a analytická data přenášet přes samostatné ethernetové protokoly. Zatímco I/O moduly přenášejí uživatelská data do nadřazeného systému přes Ethernet/IP nebo Profinet, lze Modbus/TCP použít jako paralelní kanál pro analytická data. Tyto informace lze poskytnout také pro mobilní přístup na celém světě prostřednictvím cloudových systémů společnosti Turck.
Oblasti použití
- Automobilový průmysl
- Logistika
- Polovodičový průmysl
- Potravinářský průmysl
Klíčové funkce
- IO-Link pro snadný přístup k datům a řešení typu cloud-senzor
- Režim SIO indikuje porušení mezních hodnot klasickým přepínacím signálem
- Paralelní přístup k dalším informacím s multiprotokolovými I/O zařízeními Turck
- Stupeň krytí IP67
SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Stručný přehled: Monitorování stavu ve stávajících systémech
Přizpůsobené řešení monitorování stavu pomocí přesných senzorů a zabezpečených bezdrátových sítí

Technologická stránka: Pro všechny, kteří chtějí přesně znát podrobnosti
Základní technické informace pro monitorování stavu

Dokument: Monitorování stavu ve stávajících systémech
Získávání údajů o stavu a jejich efektivní využívání
ÚDAJE O PRODUKTU

Podrobnosti o CMTH1-M12
Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD data a mnohem více
Select Country
Turck worldwide