TBPN: První hybridní standardní/bezpečnostní I/O modul.
Hybridní modul pro standardní a bezpečnostní I/O
23/15 – Hybridní modul Profinet/Profisafe společnosti Turck lze operativně přizpůsobit požadavkům jakéhokoliv stroje
Turck představuje bezpečnostní I/O moduly TBPN, které jako první kombinují standardní a bezpečnostní vstupy/výstupy v jednom zařízení. Hybridní moduly se stupněm krytí IP67 lze operativně přizpůsobit specifickým signálům na stroji. Uživatelům tak pomáhají šetřit místo a náklady na kabeláž strojů.
Na bezpečnostní straně modulu Profinet/Profisafe má uživatel dva bezpečnostní vstupy pro připojení různých bezpečnostních senzorů, jako jsou optické závěsy nebo tlačítka nouzového zastavení. Dva další bezpečnostní kanály lze použít buď jako vstupy nebo výstupy. Čtyři univerzální vstupy/výstupy pro připojení standardních signálů mohou spínat až 2 A. Dva z I/O lze použít jako IO-Link mastery. V kombinaci s I/O hubem od společnosti Turck může uživatel připojit až 32 dalších I/O na modul.
Standardní i IO-Link kanály modulu TBPN lze pro bezpečnostní aplikace odpojit, čímž se značně zjednoduší připojení pomocných pohonů a ventilových bloků. Turck vyvinul robustní bezpečnostní modul pro široký rozsah teplot od -40 do +70 °C. Typy se stupněm krytí IP65/IP67/IP69K umožňují nasazení v nejnáročnějších podmínkách.
Turck představuje bezpečnostní I/O moduly TBPN, které jako první kombinují standardní a bezpečnostní vstupy/výstupy v jednom zařízení. Hybridní moduly se stupněm krytí IP67 lze operativně přizpůsobit specifickým signálům na stroji. Uživatelům tak pomáhají šetřit místo a náklady na kabeláž strojů.
Na bezpečnostní straně modulu Profinet/Profisafe má uživatel dva bezpečnostní vstupy pro připojení různých bezpečnostních senzorů, jako jsou optické závěsy nebo tlačítka nouzového zastavení. Dva další bezpečnostní kanály lze použít buď jako vstupy nebo výstupy. Čtyři univerzální vstupy/výstupy pro připojení standardních signálů mohou spínat až 2 A. Dva z I/O lze použít jako IO-Link mastery. V kombinaci s I/O hubem od společnosti Turck může uživatel připojit až 32 dalších I/O na modul.
Standardní i IO-Link kanály modulu TBPN lze pro bezpečnostní aplikace odpojit, čímž se značně zjednoduší připojení pomocných pohonů a ventilových bloků. Turck vyvinul robustní bezpečnostní modul pro široký rozsah teplot od -40 do +70 °C. Typy se stupněm krytí IP65/IP67/IP69K umožňují nasazení v nejnáročnějších podmínkách.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide