Bezpečnostní optická závora Banner S4B společnosti Turck trvale monitoruje nastavení a sílu signálu.
Bezpečnostní optická závora s monitorováním signálu
05/25 – Optická závora S4B s krytím IP65 trvale monitoruje sílu signálu a varuje v případě znečištění nebo nesprávného nastavení.
Společnost Turck rozšiřuje své bezpečnostní portfolio o vysoce výkonný bezpečnostní optickou závoru S4B od svého partnera, společnosti Banner Engineering. Nejnovější generace optické závory trvale monitoruje seřízení a sílu signálu a v případě slabého signálu vysílá prostřednictvím pinu 5 varovné hlášení do nadřazeného systému, což umožňuje včas reagovat na znečištění nebo nesprávné seřízení a zvyšuje dostupnost systému.
Robustní řešení s krytím IP65 používá tříbarevnou LED diodu, která uživateli signalizuje, zda jsou vysílač a přijímač správně seřízeny, což urychluje instalaci a uvedení do provozu. Odpojitelné pětipólové kabelové sady M12 s rychloupínacími zástrčkami dále zjednodušují instalaci a v případě potřeby zaručují rychlou výměnu poškozených kabelů. Automatické kaskádování umožňuje snadné zapojení několika optických závor do série. Závory S4B podporují dva kódované signály pro snímání, aby se zabránilo překrývání signálů.
Velký dosah až 12 metrů umožňuje použití v různých aplikacích, včetně montážních pracovišť, balicích linek a robotických buněk. Zařízení S4B jsou k dispozici s rozlišením 14 nebo 30 milimetrů. Výška monitorovacího pole u 14mm zařízení se pohybuje od 300 do 1 200 milimetrů a u 30mm zařízení od 300 do 1 800 milimetrů.
Další informace
Select Country
Turck worldwide

