Bezdrátový přenos dat ze senzorů IO-link pro aplikace měření hladiny v nádržích!
Pomocí zařízení IO-link master společnosti Banner můžete bezdrátově přenášet data ze senzorů IO-link. Například radarového snímače IO-link T30R namontovaného na horním vnějším povrchu nádrže pro sledování hladiny v nádrži. V této konfiguraci je signál senzoru schopen proniknout většinou nádrží na bázi plastu a měřit hladinu obsažených kapalin.
Pomocí radarových snímačů T30R, řídicí jednotky IO-link master společnosti Banner, sériových datových vysílaček R70 a průmyslové řídicí jednotky DXMR90 můžeme vyvinout bezdrátový monitorovací systém pro měření hladiny v několika nádržích, který lze snadno nastavit, interpretovat výsledky a monitorovat lokálně i prostřednictvím cloudového systému. Toto nastavení umožňuje snadno přinášet data ze vzdálených klastrů senzorů IO-link. Tento systém může hlásit a odesílat alarmy o uživatelem zadaných hladinách lokálně prostřednictvím výstupů na světla a relé nebo prostřednictvím e-mailů a textových zpráv s použitím jednoho snímače T30R na nádrž. Informace lze odesílat do cloudu připojením k místní síti (LAN) pomocí ethernetového kabelu přímo k průmyslové řídicí jednotce DXMR90. Data lze také odesílat přímo do PLC nebo SCADA prostřednictvím protokolů Modbus TCP, Ethernet IP a PROFINET.
Model a popis:
- DXMR90-X1 - průmyslová řídicí jednotka s edge kontrolérem a cloudovými funkcemi
- PSW-24-1 - napájecí zdroj
- R70SR9MQ - sériové datové rádio R70
- R90C-4K-MQ - 4-portový IO-link master s RS485
- T30R-1515-KIQ - radarový senzor T30R IO-Link
- CSB-M1250M1250-T - konektor M12
- MQDC-4506SS - sada prodlužovacích kabelů M12
- STP-M12D-406 - sada stíněných ethernetových kabelů M12 - RJ45
Uvedené délky kabelů a rozdvojek jsou příklady. Správné délky naleznete na webových stránkách společnosti Banner Engineering nebo vám je sdělí aplikační technik.
Představované výrobky

- Témata & Technologie
- Bezpečnost strojů
- Brána pro sledování majetku s Cloud ID
- Brána pro sledování majetku se SNAP ID
- Codesys
- Ethernet v Ex prostředí
- IO-Link
- Modulární stroje
- Module Type Package - MTP
- Monitorování stavu
- Multiprotokolový Ethernet
- Pick-to-Light
- Polní logický kontrolér (FLC)
- Profinet
- Průmysl 4.0
- Průmyslový cloud
- RFID
- Snap Signal
- TAS - Platforma služeb IIoT
- Udržitelnost
Select Country
Turck worldwide