Nové produkty
02.05.2018
Komponenty pro drážní aplikace
Společnost Turck, s.r.o. je na českém trhu již od roku 1995 a patří k předním dodavatelům automatizační techniky. Součástí výrobního programu je i celá řada produktů vhodných pro drážní aplikace.
17.04.2018
RFID rozhraní se serverem OPC UA v krytí IP67
10/18 –Turck modul TBEN-L RFID s integrovaným serverem OPC UA usnadňuje připojení výrobní automatizace do IT světa.
10.04.2018
Cloud řešení pro průmyslové aplikace
04/18 –Turck Cloud řešení využívá přednastavené vyhodnocení dat pro průmyslové úlohy, zabezpečení dat a pro snadnou manipulaci s vizualizacemi
10.04.2018
Beep technologie usnadňuje komunikaci s I/O moduly
03/18 –Koncept Turck Beep technologie umožňuje připojení až 33 I/O modulů pouze s jedinou IP adresou v sítích Profinet, EtherNet/IP a Modbus TCP.
19.10.2017
Ethernet spanner spojuje výrobní linky
17/17 –Nový IP67 modul, Turck spanner, umožňuje komunikaci mezi dvěmi ethernet sítěmi přímo na stroji
19.10.2017
RFID moduly rozšířené o FLC funkce
16/17 –Moduly TBEN-S-RFID společnosti Turck přicházejí s novými funkcemi včetně logického kontroléru FLC
19.10.2017
Podsvětlené ploché tlačítko K50
15/17 –Ploché dotekové tlačítko Banner K50 je vhodné zejména pro pick-to-light aplikace s omezeným prostorem
19.10.2017
Vícebarevné RGB indikátory s IO-Link
14/17 –Banner indikátory K30L2 a K50L2 využívají RGB technologii pro až sedm barev v jednom pouzdře – IO-Link komunikace nabízí ještě více barev při použití standardního kabelu.
19.10.2017
Lineární snímače polohy pro hydraulické válce mobilních strojů
13/17 –Nové senzory LTE společnosti Turck jsou zvláště vhodné pro měření pracovních zdvihů hydraulických válců na mobilních strojích.
29.03.2017
Senzor a RFID tag v jednom
08/17 –Turck HF-RFID tag se senzorem zaznamenává a ukládá měřené hodnoty jako je teplota a tlak, které lze vyčíst bezkontaktně
29.03.2017
Hybridní bezpečnostní I/O modul pro EtherNet/IP a CIP Safety
07/17 –Hybridní modul TBIP doplňuje portfolio bezpečnostních produktů společnosti Turck
29.03.2017
Senzory pro bezpečnostní aplikace až SIL3/PL e
04/17 –Bezpečnostní snímače přiblížení společnosti Turck lze nyní také použít v aplikacích s vysokými nároky – redundantně až do SIL3 a PL e
29.03.2017
Spolehlivé monitorování prostředí automatizované výroby
09/17 –Modul pro hlídání rozvaděčů IM12-CCM společnosti Turck nepřetržitě monitoruje příslušné okolní proměnné uvnitř rozvaděčů a ochranných krytů
29.03.2017
Ultrazvukové senzory s analogovým a spínacím výstupem
06/17 –Ultrazvukové senzory RU společnosti Turck řady “Standard” snižují počet variant dle přání zákazníka
29.03.2017
Kompaktní ultrazvukové senzory s IO-Link
05/17 –Nové kompaktní provedení s IO-Link rozhraním nabízí funkci potlačení pro jednodušší multiplexní a synchronní provoz
29.03.2017
Kamera pro náročné aplikace
03/17 –Chytrá VE kamera společnosti Banner kombinuje intuitivní ovladatelnost s maximálním výkonem
29.03.2017
Nerezové enkodéry s IO-Link
02/17 –Turck doplňuje nabídku bezkontaktních nerezových enkodérů EQR24 o variantu s IO-Link
27.03.2017
Miniaturní enkodér pro mobilní zařízení
10/17Bezkontaktní měřicí princip umožňuje kompaktnímu snímači Ri360-QR20 zcela těsné provedení, které nepodléhá žádnému opotřebení.
02.11.2016
Nové kabely řady TXL1001
Společnost Turck rozšířila portfólio kabelů o novou řadu TXL1001 vhodnou zejména do svařoven a náročných průmyslových prostředí.
27.10.2016
Kompaktní PLC v IP67 s Codesys 3
27/16 – Robustní TBEN-L-PLC kontrolér společnosti Turck umožňuje vytvoření modulárního konceptu stroje pro aplikace Industry 4.0 bez použití rozvaděče27.10.2016
Kompaktní RFID/Ethernet moduly v IP67
26/16 – Nové I/O moduly společnosti Turck TBEN-S a TBEN-L-RFID usnadňují integraci čtecích/zapisovacích HF nebo UHF RFID hlav27.10.2016
Nové funkce pro moduly TBEN-S s digitálními vstupy/výstupy
25/16 – Aktualizovaný firmware digitálních modulů TBEN-S umožňuje funkce filtrování, prodloužení impulzu, blokování vstupů, čítače a PWM27.10.2016
Ethernetové I/O moduly s osmi IO-Link mastery
24/16 – Moduly TBEN-L-8IOL pro Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP nabízí pozoruhodný výkon s dodatečným napájením akčních členů, optimalizovanému řízení spotřeby a snadné integraci IO-Link zařízení27.10.2016
Měřicí teplotní převodníky s vysokou hustotou signálů
23/16 – Univerzální měřicí teplotní převodníky pro použití v obvodech SIL 2 a v zóně 227.10.2016
Kapacitní senzory s IO-Link
22/16 – IO-Link usnadňuje nastavení v mnoha aplikacích a zvyšuje výrobu díky předvídatelné údržbě27.10.2016
Nové typy snímačů přiblížení v provedení M8
21/16 – Modulární provedení indukčních snímačů společnosti Turck rozšiřuje portfólio snímačů se zvýšenou spínací vzdáleností a pouzdry s délkou 15 až 40 mm27.10.2016
Enkodér s pevným počtem pulzů
20/16 – Inkrementální enkodéry QR24-INCR s devíti nejběžnějšími rozlišeními jsou drženy skladem a dalších 18 variant je dostupných v krátkém termínu27.10.2016
Senzory tlaku do Ex prostředí
19/16 – Turck do přidal portfólia tlakových senzorů varianty do Ex prostředí a analogové napěťové i proudové výstupy sjednotil do jednoho pouzdra27.10.2016
Laserový senzor s vynikající odolností
18/16 – Laserové měřicí senzory řady LTF spolehlivě detekují objekty bez ohledu na barvu, materiál nebo lesklost povrchu ve vzdálenosti až 12 m a to zpříma nebo pod úhlem27.10.2016
Bezkontaktní úhlový senzor do Ex prostředí
17/16 – Ri-DSU35 je první bezkontaktní indukční úhlový senzore, který může být použit pro kontrolu ventilu v Ex prostředí27.10.2016
Senzor pro detekci přivařených matic M5
16/16 – Společnost Turck do svého portfolia přidává nové senzory přivařených matic s TiN povlakem, sondou Ø4 mm a variantou s krátkým kabelem21.04.2016
RFID modul s integrovaným Middleware
14/16 – Turck prezentuje RFID modul s integrovaným zpracováním dat pro snadné řízení dat v aplikacích Industry 4.0.15.03.2016
Robustní LED světla
13/16 –Společnost Turck rozšiřuje portfólio LED osvětlení o novou robustní univerzální řadou WLS27 od partnera Banner Engineering.
15.03.2016
HMI panel s Codesys 3 PLC a vizualizací
12/16 – Nové HMI panely TX500 společnosti Turck nabízejí řízení, obsluhu i vizualizaci v jednom zařízení15.03.2016
Efektivní sledování prostředí rozvaděčů a ochranných krytů
11/16 –15.03.2016
Ultrazvukové senzory v kvádrovém a úhlovém provedení
10/16 – Kvádrové senzory pro monitorování místnostní, senzory s dlouhými rozsahy a úhlové senzory pro montáž ve stísněném prostředí doplňují nabídku ultrazvukových senzorů společnosti Turck.15.03.2016
Ultrazvukové IO-Link senzory pro Ex prostředí
09/16 – Ultrazvukové senzory RUU/3GD spolehlivě detekují výšku hladiny v zóně 2 a 2218.11.2011
TURCK rozšiřuje nabídku indukčních senzorů o typy do drsných podmínek
Společnost TURCK oznamuje uvedení senzorů řady Q80WD washdown
15.03.2016
PLC funkce pro multiprotokolové I/O moduly
08/16 –Ethernetové I/O moduly společnosti Turck mohou být přepnuty do režimu kompaktního PLC využívajícího webové programovací prostředí ARGEE.
15.03.2016
I/O moduly pro sériové rozhraní
07/16 – Společnost Turck rozšiřuje řadu vysoce kompaktních modulů TBEN-S o moduly pro RS232 nebo RS48515.03.2016
Tlakové senzory pro jakoukoliv aplikaci
06/16 – Společnost Turck rozšířila portfólio tlakových senzorů řady PT pro nejnáročnější aplikace ve strojírenství, prostředí s nebezpečím výbuchu, námořnictví a pro aplikace s pitnou vodou15.03.2016
Senzory s faktorem 1, maximální spínací vzdáleností a IO-Link rozhraním
05/16 – Turck nabízí nové senzory uprox3 v kvádrovém a M30 provedení s největšími spínacími vzdálenostmi 20 a 50 mm a s faktorem 1 – IO-Link činí tyto senzory ještě více univerzální15.03.2016
Robustní bezpečnostní závory bez mrtvé zóny
04/16 – Turck uvádí robustní bezpečnostní závory od společnosti Banner Engineering s vylepšenými výkonovými vlastnostmi.15.03.2016
Senzor se světlovody pro dlouhé vzdálenosti
03/16 – Nový DF-G3 v provedení s digitálním a analogovým výstupem umožňuje snímání do vzdálenosti až 3 600 mm15.03.2016
Kompaktní RFID I/O moduly pro Ethercat
02/16 – Společnost Turck nyní nabízí robustní moduly řady BL compact pro svůj RFID systém BLident, který usnadňuje připojení systémů Ethercat master03.03.2016
Bezpečnostní závory EZ-SCREEN LS
Společnost Banner Engineering Corp. uvedla na trh nové robustní bezpečnostní závory EZ-SCREEN LS v úzkém hliníkovém provedení s kovovými konci a snadným nastavením pomocí dvoubarevných indikátorů.
01.03.2016
Průmyslové LED osvětlení
Vysoce výkonná LED světla v kompaktních pouzdrech odolná vůči vnějším vlivům, vhodná pro osvětlení pracovních prostor strojů, lisů i kontrolních pracovišť
08.02.2016
Čítač s předvolbou Kübler typ 901
Řada čítačů 901 od společnosti Fritz Kübler GmbH nově umožňuje čítat čas
20.10.2015
Hybridní modul pro standardní a bezpečnostní I/O
23/15 – Hybridní modul Profinet/Profisafe společnosti Turck lze operativně přizpůsobit požadavkům jakéhokoliv stroje.20.10.2015
AIDA I/O moduly
22/15 – Turck přidává do řady multiprotokolových modulů TBEN typy s AIDA konektory pro automobilový průmysl20.10.2015
První bezkontaktní IO-Link enkodér
21/15 – QR24-IOL usnadňuje montáž díky možnosti nastavení nulového bodu20.10.2015
Senzory uprox3 s IO-Link
20/15 – IO-Link umožňuje indukčním senzorům společnosti Turck uprox3 univerzální spínání, včetně identifikace.20.10.2015
Robustní laserový senzor s IO-Link
19/15 – Univerzální laserový senzor spolehlivě detekuje 1mm změnu vzdálenosti náročných černých nebo lesklých objektů.20.10.2015
Řada interface modulů IMX s mezinárodními certifikáty
17/15 – Řada interface modulů společnosti Turck IMX12 má nyní severoamerický UL certifikát20.10.2015
Samolepky rozšiřují RFID nabídku
16/15 – Zákazníci společnosti Turck nyní mají RFID samolepky přizpůsobené svému řešení20.10.2015
Šestihranná matice ulehčuje manipulaci s konektorem
15/15 – Turck vylepšil převlečnou matici kabelů řady TX a TE pro snadnější utažení rukou nebo montážním klíčem20.10.2015
Turck Software Manager (TSM)
14/15 – Nástroj TSM aktualizuje software a konfigurační soubory všech řešení společnosti Turck.08.06.2015
Efektivní kontrola rozvaděčů
Modul IMX18-CCM společnosti TURCK trvale kontroluje podmínky uvnitř elektrických rozvaděčů17.04.2015
IMX - nová generace interfaceových modulů
Nová řada modulů IMX12 společnosti TURCK přináší vysokou hustotu signálů, rychlost, přesnost a flexibilitu11.03.2015
Třetí generace senzorů s faktorem 1
09/15 – Nová řada senzorů Turck uprox3 přináší nejmenší pouzdra o průměru až 4 mm a největší spínací vzdálenost11.03.2015
Programovatelné komunikační brány ethernet v IP20 a IP67
06/15 – Programovatelné multiprotokolové komunikační brány Codesys 3, se stupněm krytí IP20 a IP67, nabízejí chytré rozhraní pro Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP03.04.2014
Ultra kompaktní ethernetové I/O moduly TBEN-S
20/14 – Multiprotokolové I/O moduly TBEN-S mohou pracovat v sítích Profinet, EtherNet/IP nebo Modbus TCP a jsou široké pouze 32 mm11.03.2015
I/O hub s 16 univerzálními vstupy/výstupy
07/15 – I/O Turck přenáší 16 vstupních nebo výstupních digitálních signálůdo nadřazeného systému pomocí IO-Link18.03.2014
Indukční vazba nové generace
02/14 – Společnost Turck představila nový způsob propojení prvků, založený na bezkontaktním přenosu energie a dat, využívající indukční vazbu11.03.2015
Bezkontaktní enkodér QR24 s CANopen
05/15 – S novými variantami QR24, Turck nyní podporuje také široce užívaný protokol CANopen v oblasti mobilních strojů11.03.2015
Kompaktní RFID čtecí/zapisovací hlavy
08/15 – Nová čtecí/zapisovací hlava TB-Q08 HF je obzvláště vhodná pro použití ve stísněných podmínkách11.03.2015
Robustní miniaturní senzory
04/15 – Společnost Turck ve svém portfoliu produktů nyní nově nabízí miniaturní kvádrové indukční senzory řady Q4,711.03.2015
Rozšiřovatelný bezpečnostní kontrolér
03/15 – XS26-2 je díky logickým funkcím možné použít pro širokou škálu aplikací11.03.2015
LED indikátory s větší prosvělenou plochou
02/15 – Nové LED indikátory TL70 a K90 jsou zřetelně viditelné na velkou vzdálenost11.03.2015
Multifunkční kamerový senzor
01/15 – Pro rychlé změny produktů umožňuje iVu Plus Gen2 ukládat a kontrolovat až 30 inspekcí21.10.2014
Kapacitní senzory řady BCT s jednoduchým nastavováním
19/14 – Senzory řady BCT v pouzdrech M18 a M30 umožňují jednoduché nastavení pomocí tlačítka nebo vodičeNebyly nalezeny žádné položky
Select Country
Turck worldwide