![](/static/img/Turck0216_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0216_680x382_rdax_480x270.jpg)
Robustní RFID moduly BL compact jsou plně zality i testovány vůči vibracím a rázům
Kompaktní RFID I/O moduly pro Ethercat
02/16 – Společnost Turck nyní nabízí robustní moduly řady BL compact pro svůj RFID systém BLident, který usnadňuje připojení systémů Ethercat master
Mülheim, 15. března 2016Premiéru na letošním veletrhu v Hannoveru má nový RFID modul řady BL compact s Ethercat rozhraním. Robustní I/O modul se stupněm krytí IP67 umožňuje přímé připojení Ethercat master systémů. Takto může kontrolér vyčítat a zpracovat velké datové rámce ze systému BL ident. Toho je umožněno acyklickými službami tak, že jsou data dostupná v kontroléru vždycky ve správný čas a data, u kterých je rozhodující čas, lze zpracovat v reálném čase. Proto Turck poskytuje standardní funkční bloky, které jsou zpracovány v kontroléru a tím usnadňují integraci RFID systému v systému uživatele.
Modul BL compact s pamětí 16 Kbytů na kanál poskytuje dostatečně velkou paměť i pro zpracování velkého objemu dat. Čtecí a zapisovací příkazy mohou být také uloženy přímo v modulu a tím zkrátit reakční čas a zvýšit procesní rychlost. To umožňuje, aby systém reagoval na aplikace rychleji.
Jako všechny BL ident moduly i nový systém umožňuje paralelní operaci čtecích/zapisovacích hlav v HF a UHF pásmu. To dává uživateli vyšší flexibilitu a volbu použití základní RFID technologie definované aplikací.
Premiéru na letošním veletrhu v Hannoveru má nový RFID modul řady BL compact s Ethercat rozhraním. Robustní I/O modul se stupněm krytí IP67 umožňuje přímé připojení Ethercat master systémů. Takto může kontrolér vyčítat a zpracovat velké datové rámce ze systému BL ident. Toho je umožněno acyklickými službami tak, že jsou data dostupná v kontroléru vždycky ve správný čas a data, u kterých je rozhodující čas, lze zpracovat v reálném čase. Proto Turck poskytuje standardní funkční bloky, které jsou zpracovány v kontroléru a tím usnadňují integraci RFID systému v systému uživatele.
Modul BL compact s pamětí 16 Kbytů na kanál poskytuje dostatečně velkou paměť i pro zpracování velkého objemu dat. Čtecí a zapisovací příkazy mohou být také uloženy přímo v modulu a tím zkrátit reakční čas a zvýšit procesní rychlost. To umožňuje, aby systém reagoval na aplikace rychleji.
Jako všechny BL ident moduly i nový systém umožňuje paralelní operaci čtecích/zapisovacích hlav v HF a UHF pásmu. To dává uživateli vyšší flexibilitu a volbu použití základní RFID technologie definované aplikací.
Více informací:
Select Country
Turck worldwide