Final Assembly – RFID Solution for Fully Automated Diagnosis of Leaks
During final inspection, new cars are put through a sprinkler system and checked for leaks.
The fully automated system solution from Turck is based on UHF RFID technology and detects any leaks in a vehicle's body without manual intervention. To do this, self-adhesive data carriers are attached to the body of the vehicle in all relevant places. These data carriers respond to moisture by changing their impedance. RFID gates located before and after the sprinkler read all data carriers. The system compares the values and reports errors directly to the user's MES system.
YOUR BENEFITS
- This system solution ensures that leaks in cars are diagnosed with 100% accuracy
- The passive UHF RFID sensor tag can be attached to the metal itself and can be read even in difficult-to-access locations
- The sensor tag can remain in the car for the entire duration of its service life and can be read at any time
- Various data carrier variants in compact 21.5 x 73-mm format and with different extension bars
Více informací:
Obsah
- Automobilový průmysl
- Monitorování chladícího obvodu na svařovacích svorkách
- Sledování stavu motorů
- Hlídání hladiny v Cloudu
- Lisovna
- Karosárna
- Lakovna
- Závěrečná montáž
- Final Assembly – Diagnosis of Leaks
- Tier 1 - Identifikace nárazníku
- Hnací ústrojí
- Dodávka chladicí emulze ve strojních nástrojích
- Lisovna: Řízení hydraulického tlaku
- Měření procesního tlaku na nůžkových zvedácích
- ÚSPĚŠNÉ APLIKACE
- Decentralized Safety Technology for Modular Production
- Modular Conveyor System
- RFID Guides AGV in Suspension Production
- Výroba tlumičů využívá rozdělovače IO-Link
- Identifikace nosiče obrobků při výrobě větracího systému
- Detekce přivařených matic
- Sledování pomocí RFID
- RFID v motorárně
- Výroba nárazníků s identifikací
- Řešení pro lakovnu
- Senzory do svařoven a na montážní linky
- Úhlové senzory pro montážní systémy
- Identifikace nástrojů
- Pick-to-Light pro montáž
- RFID identifikace vstřikovacích trysek
- RFID v karosárně
- IO-Link ulehčuje výrobu různých převodovek
- Chemický průmysl
- Efektivní monitorování stavu rozvaděčů
- Úspěšné aplikace
- I/O System Excom Creates Space in the I&C Rooms
- RFID v zóně 2 a 22
- Efektivní řízení testování
- Jiskrově bezpečná komunikace
- Společný systém řízení procesu
- Vzdálené vstupy/výstupy v prostředí s nebezpečím výbuchu
- Poloha dvojitého ventilu
- Flexibilita díky sběrnici
- Asset Management se vzdálenými vstupy/výstupy
- Correct Positioning with RFID in Carbid Production
- Fast conversion in restricted space
- Energetický průmysl
- Potravinářský průmysl
- Sledování prostředí ve skladovacích prostorách
- Hlídání tloušťky těsta při válcování
- Identifikace nádob na potraviny
- Detekce polohy ventilu
- Kontrola nádob
- Detekce potrubních kolen
- Identifikace forem na čokoládu
- Úspěšné aplikace
- Decentralized Control Modules in Coldstore
- Sledovatelnost výroby v závodě na zpracování masa pomocí RFID
- Bezkontaktní rotační senzor ve výrobě brambor
- UHF RFID v distribučním centru na potraviny
- RFID pro výrobu čokolády
- Vstupy/výstupy pro potravinářské zařízení
- Vzdálené vstupy/výstupy pro lihovar
- RFID a tlakové nádoby
- Napájecí zdroje v IP67 pro dopravníky
- Přehledná výroba čokolády
- Identifikace ve skladu potravin
- Mobilní zařízení
- Distribuční kabely pro mobilní postřikovače
- Měření úhlu na postřikovači
- Určení úhlu ramene
- Sledování toku materiálu na kombajnu
- Osvětlení pracovního prostoru na požárních vozech
- Dvouosé měření náklonu na kombajnu
- ÚSPĚŠNÉ APLIKACE
- Regulace rychlosti pomocí radarového senzoru QT50R
- Enkodér bez opotřebování na bagrovací lodi
- I/O pro snížení prašnosti
- Chlazení měničů
- Rychlé rozpojení
- Automatizační řešení pro extrémní zimu
- Vzdálené vstupy/výstupy pro jeřáby
- Robustní zvedání těžkých kovů
- Snímání polohy vozíku horské dráhy
- Mobilní strojní zařízení
- Přesné nastavení výšky
- Snímání kritického úhlu
- Úhlový senzor detekuje plošinu
- Ropa a plyn
- Balící průmysl
- Farmaceutický průmysl
- Sledování čtvrtotáčky aktorů
- Detekce potrubních kolen
- Vzdálené I/O signály
- Plánování a konstrukce dopravníků
- Snadné připojení senzorů
- Identification of Cryovessels
- Identification of Mobile Containers
- Identifikace mobilních kontejnerů pomocí ručních zařízení
- Identifikace připojení hadic v sterilních prostorech
- Identifikace připojení hadic v EX zóně 1
- Úspěšné aplikace
- Polovodičový průmysl
Select Country
Turck worldwide