TS+ je ovládán kapacitními tlačítky a zobrazuje hodnoty na 14segmentovém displeji
Snímače teploty s plug & play
Robustní snímače TS+ společnosti Turck s IO-Link nabízejí inteligentní funkce pro snadné uvedení do provozu a koncepty prediktivní údržby
Společnost Turck rozšiřuje svou inovativní řadu fluidních senzorů o IO-Link senzory pro flexibilní a spolehlivé měření procesní teploty. K dispozici jsou jak kompaktní zařízení s integrovanou teplotní sondou (TS700), tak i procesní a zobrazovací jednotky (TS720) pro připojení odporových teploměrů nebo termočlánků.
Robustní konstrukce senzoru s krytím IP69K zvyšuje využitelnost systému
Jako člen řady fluidních snímačů, který získal cenu iF Design Award, splňují snímače TS+ rostoucí poptávku po přímém uvedení do provozu a vysoké dostupnosti zařízení. To podporuje robustní pouzdro z nerezové oceli s dotykovým ovládáním namísto mechanických ovládacích prvků, které jsou díky krytí IP67 a IP69K ideálně vhodné pro použití v drsném průmyslovém prostředí. Kromě procesních hodnot poskytuje rozhraní IO-Link uživateli velké množství dat monitorování stavu pro inteligentní aplikace IIoT.
Zákaznické výhody
- Zjednodušené uvedení do provozu: Několik procesních připojení, výkonné funkce automatické detekce a adaptivní mapování IO-Link dat
- Vysoká dostupnost systému: Robustní konstrukce senzoru a monitorování stavu prostřednictvím IO-Link
- Intuitivní ovládání: Rozhraní s kapacitními tlačítky a dvoubarevným 14segmentovým displejem
- Obrovská svoboda: Různé měřící rozsahy a provedení, lze připojit téměř všechny typické průmyslové sondy
Automatická detekce pro rychlé uvedení do provozu
Pro zjednodušení uvádění do provozu mají senzory TS+ také automatickou detekci typu výstupu (PNP/NPN nebo proud/napětí), která byla představena u snímačů tlaku PS+ a průtoku FS+. Procesorové jednotky řady TS720 také detekují typ teplotní sondy (TC nebo Pt), čímž eliminují častý zdroj chyb. Pokud je třeba TS+ integrovat do stávajících instalací nebo vyměnit stávající senzory, výběr různých profilů procesních dat IO-Link umožňuje rychlé přizpůsobení zařízení bez nutnosti pracných úprav v řídicím systému.
Dvě varianty senzorů s velkým měřicím rozsahem
Senzory TS+ se obvykle používají ve strojírenském a zpracovatelském průmyslu. Kompaktní zařízení TS700 pracují v měřícím rozsahu od -50 do +150 ° C. V závislosti na připojené teplotní sondě mohou procesní a zobrazovací jednotky typu TS720 pokrýt teplotní rozsahy mezi -200 a 1800 °C.
Oblast použití
- Konstrukce strojů a zařízení - např. měření teploty na hydraulických agregátech
- Zpracovatelský průmysl - např. měření teploty na dávkovacích hlavách
KLÍČOVÉ FUNKCE
- IO-Link 1.1
- Automatická detekce: spínací výstup, analogový výstup a typ teplotního čidla
- Variabilní mapování procesních dat IO-Link
- Adaptivní struktura menu: Turck nebo VDMA standard
- Stupeň krytí IP67 a IP69K
- Kapacitní tlačítka
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Fluidní senzory: Ultrazvukové snímače hladiny LS+
Více o ultrazvukových hladinových senzorech pro vysoké nároky na flexibilitu, spolehlivost a inteligentní komunikaci
Fluidní senzory: Hlídače průtoku FS+
Více o hlídačích průtoku IO-Link s Quick-Teach a kontrolou Delta-Flow
Fluidní senzory: Snímače tlaku PS+
Více o robustních tlakových senzorech pro vysoké nároky na flexibilitu, spolehlivost a inteligentní komunikaci
Článek: Generation Plus
Chcete-li se dozvědět více o univerzálním portfoliu fluidních senzorů s konceptem standardní platformy, přečtěte si technický článek
Produktová data
Detaily o snímačích teploty TS+
Certifikáty, katalogové listy, technické specifikace, návody, CAD data a další
Select Country
Turck worldwide