Tel.: 495 518 766 | Email: turck-cz@turck.com

Přímé připojení až čtyř externích antén a čtyř vstupů/výstupů pro triggery a další signály

Čtecí UHF platforma pro průmysl 4.0

21/18 – Přímé připojení externích antén zvyšuje flexibilitu čtecích/zapisovacích hlav a zjednodušuje multiplexní provoz aplikací s průjezdnými bránami

Mülheim, 7. listopadu 2018

Společnost Turck bude na veletrhu SPS IPC Drives prezentovat první čtecí UHF hlavu řady Q300 s integrovaným ethernet rozhraním. Uživatelé RFID technologie těží zejména z širokého množství platforem a rozhraní čteček řady Q300. Na čtečku lze přímo připojit až čtyři externí antény, což značně zjednodušuje vytváření vysoce výkonných aplikací s průjezdnými bránami v multiplexním provozu. Přímé připojení triggerů a signálů díky univerzálním vstupům/výstupům také zjednodušuje instalaci. Čtecí hlavy s výstupním výkonem až 2 W mohou dosahovat velmi vysokých čtecích/zapisovacích rozsahů. Volitelná polarizace antény umožňuje eliminovat místa bez signálu v jakémkoliv prostředí a to i při vysokém výkonu. Společnost Turck s řadou Q300 posiluje svoji pozici systémového dodavatele těchto klíčových technologií pro aplikace průmyslu 4.0.

Integrované ethernet rozhraní neumožňuje všem čtecím hlavám řady Q300 pouze přímé připojení k průmyslovým kontrolérům, ERP nebo dalším systémům, ale také umožnuje přímé napájení hlav (PoE). Další rozhraní nebo průmyslové počítače již s řadou Q300 nejsou potřeba. Čtečky s krytím IP67 umožňují kompletní oddělení výroby od firemního IT.

První varianta, která bude uvedena na trh je varianta programovatelná v prostředí Codesys. Integrované uživatelské rozhraní čtečky Q300-CDS předává data přímo do kontroléru. Codesys varianta čtečky je multiprotokolové zařízení a tím ji lze přímo integrovat do sítí Profinet, Ethernet/IP nebo Modbus TCP master. V průběhu roku 2019 společnost Turck uvede do řady Q300 také variantu založenou na systému Linux, která bude nejzajímavější pro systémové integrátory. Varianty s Windows CE a OPC-UA budou také následovat.

Společnost Turck bude na veletrhu SPS IPC Drives prezentovat první čtecí UHF hlavu řady Q300 s integrovaným ethernet rozhraním. Uživatelé RFID technologie těží zejména z širokého množství platforem a rozhraní čteček řady Q300. Na čtečku lze přímo připojit až čtyři externí antény, což značně zjednodušuje vytváření vysoce výkonných aplikací s průjezdnými bránami v multiplexním provozu. Přímé připojení triggerů a signálů díky univerzálním vstupům/výstupům také zjednodušuje instalaci. Čtecí hlavy s výstupním výkonem až 2 W mohou dosahovat velmi vysokých čtecích/zapisovacích rozsahů. Volitelná polarizace antény umožňuje eliminovat místa bez signálu v jakémkoliv prostředí a to i při vysokém výkonu. Společnost Turck s řadou Q300 posiluje svoji pozici systémového dodavatele těchto klíčových technologií pro aplikace průmyslu 4.0.

Integrované ethernet rozhraní neumožňuje všem čtecím hlavám řady Q300 pouze přímé připojení k průmyslovým kontrolérům, ERP nebo dalším systémům, ale také umožnuje přímé napájení hlav (PoE). Další rozhraní nebo průmyslové počítače již s řadou Q300 nejsou potřeba. Čtečky s krytím IP67 umožňují kompletní oddělení výroby od firemního IT.

První varianta, která bude uvedena na trh je varianta programovatelná v prostředí Codesys. Integrované uživatelské rozhraní čtečky Q300-CDS předává data přímo do kontroléru. Codesys varianta čtečky je multiprotokolové zařízení a tím ji lze přímo integrovat do sítí Profinet, Ethernet/IP nebo Modbus TCP master. V průběhu roku 2019 společnost Turck uvede do řady Q300 také variantu založenou na systému Linux, která bude nejzajímavější pro systémové integrátory. Varianty s Windows CE a OPC-UA budou také následovat.

Select Country

Turck worldwide