Fieldbus Technology
- Třídit podle...
- Datum vzestupně
- Datum sestupně
- Název A-Z
- Název Z-A
18.04.2024
Modul měření energie pro I/O systém BL20
06/24 –Společnost Turck rozšiřuje I/O systém BL20 o třífázové terminály pro měření energie a vytváří tak integrované řešení pro řízení spotřeby energie.
05.04.2023
Flexibilní IO-Link master třídy A
06/23 –TBEN-L-8IOLA společnosti Turck zvyšuje efektivitu nákladů v typických aplikacích IO-Link pro komplexní senzorové systémy a koncová zařízení.
03.11.2022
FOC převodníky přenáší sběrnicová data pomocí FOC
13/22 –Řada FOC společnosti Turck přenáší jiskrově bezpečné sběrnicové telegramy po optických kabelech - i na vzdálenost větší než 2500 metrů.
28.04.2022
Funkce IIoT pro systém excom Ethernet I/O
04/22 –Aktualizace firmwaru přidává do ethernetových bran excom funkce jako webový server, "HCiR" a paralelní přístup k zařízením HART.
10.03.2022
Kompaktní 4kanálový I/O modul pro intralogistiku
01/22 –TBEN-S1-4DXP společnosti Turck zvyšuje hospodárnost distribuovaných systémů s nízkou hustotou vstupů a výstupů.
09.12.2021
Decentralizovaná I/O řešení pro Ex prostředí
25/21 –Ex schválení blokových I/O řad TBEN-S a TBEN-L společnosti Turck poprvé umožňuje modularizaci bez rozvaděče přímo do zóny ATEX 0.
21.10.2021
Blokový I/O EtherCAT s osmi IO-Link mastery
18/21 –Extrémně robustní EtherCAT IO-Link master TBEC-LL-8IOL umožňuje použití portfolia IO-Link společnosti Turck v aplikacích EtherCAT
Flexibilní řízení pohonu válečkových dopravníků
Nový I/O modul TBEN společnosti Turck s integrovanou logikou zjednodušuje parametrizaci a provoz válečkových motorů
23.07.2021
Portfolio IO-Link pro decentralizovanou automatizaci
12/21 –Společnost Turck rozšířila svůj sortiment o 8portový master s konektorem M12, kompaktní 4portový master v IP20 a rozbočovače I/O s externím napájecím zdrojem
IP67 PLC with Direct Cloud Connection and Multiprotocol Ethernet
10/20 –Thanks to its integrated edge gateway, the robust TBEN-L PLC with protection to IP67 can be connected directly to Turck's Cloud platform for straightforward machine control and maintenance
30.06.2020
I/O moduly Ethernet Safety s IP67
06/20 –Bezpečnostní blokové moduly TBIP a TBPN od společnosti Turck řídí bezpečnostní aplikace přímo z provozu, tím zjednodušují modulární stroje
30.04.2020
Startovací sada pro IO-Link
03/20 –Systémová sada IO-Link společnosti Turck, skládající se z I/O modulu, senzorů a signálky, umožňuje uživatelům objevovat výhody komunikačního standardu
Ethernetová komunikace v Ex prostředí
01/20 –Turck excom gateway GEN-3G vysokorychlostně přenáší data ze zóny 0 do řídicího systému
Řízené ethernetové přepínače v krytí IP67
25/19 –Přepínače TBEN-L společnosti Turck s vysokorychlostní gigabitovou páteřní sítí zaručují krátké doby cyklů a bezpečné operace v IIoT
LabVIEW ovladače pro blokové I/O moduly s IP67
24/19 –Nové ovladače kompaktních blokových I/O modulů společnosti Turck vytvářejí robustní alternativní řešení pro zkušební stanice bez potřeby mít PLC přímo na stroji.
Ethernetová komunikační brána pro systém vzdálených I/O excom
18/19 –Nová komunikační brána umožňuje použití systému excom v aplikacích s protokoly Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP
19.03.2019
I/O řešení se systémovou redundancí Profinet S2
09/19 –Společnost Turck se svým a na světě prvním I/O modulem se systémovou redundancí Profinet S2 v krytí IP67 podporuje směr integrace Profinet sítě v procesní automatizaci
12.03.2019
SIDI integruje IO-Link zařízení do Profinetu
08/19 –IO-Link master moduly společnosti Turck umožňují integraci IO-Link zařízení přímo z Profinet sítě díky funkci SIDI (Simple IO-Link Device Integration) – bez potřeby dalšího software nebo programování
07.11.2018
Slučovače a RFID hlavy s IO-Link
19/18 –Společnost Turck přidává robustní IO-Link slučovače třídy B a HF RFID hlavy do svého portfólia IO-Link produktů
07.11.2018
Galvanicky oddělené HART moduly
15/18 –Nové HART moduly pro I/O systém excom společnosti Turck jsou rychlejší, mají spolehlivější přenos dat a lze je použít při teplotách až do +70 °C
30.05.2018
Eplan data pro sběrnicovou techniku společnosti Turck
07/18 –Společnost Turck publikuje Eplan data pro nejvýznamnější produkty sběrnicové a interface techniky
10.04.2018
Beep technologie usnadňuje komunikaci s I/O moduly
03/18 –Koncept Turck Beep technologie umožňuje připojení až 33 I/O modulů pouze s jedinou IP adresou v sítích Profinet, EtherNet/IP a Modbus TCP.
19.10.2017
I/O modul v IP67 se sériovým rozhraním
18/17 –TBEN-S2-2COM připojuje zařízení RS232, RS485 a Modbus RTU do ethernetových sítí přímo na stroji prostřednictvím multiprotokolové technologie Turck
19.10.2017
Ethernet spanner spojuje výrobní linky
17/17 –Nový IP67 modul, Turck spanner, umožňuje komunikaci mezi dvěmi ethernet sítěmi přímo na stroji
19.10.2017
RFID moduly rozšířené o FLC funkce
16/17 –Moduly TBEN-S-RFID společnosti Turck přicházejí s novými funkcemi včetně logického kontroléru FLC
29.03.2017
Hybridní bezpečnostní I/O modul pro EtherNet/IP a CIP Safety
07/17 –Hybridní modul TBIP doplňuje portfolio bezpečnostních produktů společnosti Turck
27.10.2016
Nové funkce pro moduly TBEN-S s digitálními vstupy/výstupy
25/16 – Aktualizovaný firmware digitálních modulů TBEN-S umožňuje funkce filtrování, prodloužení impulzu, blokování vstupů, čítače a PWM27.10.2016
Ethernetové I/O moduly s osmi IO-Link mastery
24/16 – Moduly TBEN-L-8IOL pro Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP nabízí pozoruhodný výkon s dodatečným napájením akčních členů, optimalizovanému řízení spotřeby a snadné integraci IO-Link zařízení21.04.2016
RFID modul s integrovaným Middleware
14/16 – Turck prezentuje RFID modul s integrovaným zpracováním dat pro snadné řízení dat v aplikacích Industry 4.0.15.03.2016
PLC funkce pro multiprotokolové I/O moduly
08/16 –Ethernetové I/O moduly společnosti Turck mohou být přepnuty do režimu kompaktního PLC využívajícího webové programovací prostředí ARGEE.
15.03.2016
I/O moduly pro sériové rozhraní
07/16 – Společnost Turck rozšiřuje řadu vysoce kompaktních modulů TBEN-S o moduly pro RS232 nebo RS48515.03.2016
Kompaktní RFID I/O moduly pro Ethercat
02/16 – Společnost Turck nyní nabízí robustní moduly řady BL compact pro svůj RFID systém BLident, který usnadňuje připojení systémů Ethercat master20.10.2015
Turck spolupracuje s firmou Bihl+Wiedemann
25/15 Intenzivní spolupráce mezi oběma společnostmi umožňuje společnosti Turck vytvořit portfolio bezpečnostních I/O produktů v krátkém čase20.10.2015
Hybridní modul pro standardní a bezpečnostní I/O
23/15 – Hybridní modul Profinet/Profisafe společnosti Turck lze operativně přizpůsobit požadavkům jakéhokoliv stroje.20.10.2015
AIDA I/O moduly
22/15 – Turck přidává do řady multiprotokolových modulů TBEN typy s AIDA konektory pro automobilový průmysl20.10.2015
Turck Software Manager (TSM)
14/15 – Nástroj TSM aktualizuje software a konfigurační soubory všech řešení společnosti Turck.11.03.2015
Programovatelné komunikační brány ethernet v IP20 a IP67
06/15 – Programovatelné multiprotokolové komunikační brány Codesys 3, se stupněm krytí IP20 a IP67, nabízejí chytré rozhraní pro Profinet, Ethernet/IP a Modbus TCP21.10.2014
Vysoce kompaktní I/O moduly pro analogové signály
20/14 – Turck přidal moduly s univerzálními analogovými vstupy a výstupy do řady multiprotokolových I/O modulů TBEN-S21.10.2014
New Resistance and Sensor Modules for excom
16/14 – Turck has added two new modules to increase the possible options of its excom I/O system21.10.2014
Ship Approval for excom I/O System
15/14 – The new “marine ship approved” rack makes the complete excom system suitable for use on board ships03.04.2014
Ultra kompaktní ethernetové I/O moduly TBEN-S
20/14 – Multiprotokolové I/O moduly TBEN-S mohou pracovat v sítích Profinet, EtherNet/IP nebo Modbus TCP a jsou široké pouze 32 mm18.03.2014
IO-Link Master Modules
04/14 – New master modules extend Turck's BL20 and BL67 I/O systems with IO-Link functionality for a large number of fieldbus and Ethernet protocolsNebyly nalezeny žádné položky
Select Country
Turck worldwide