Indukční vazba zajišťuje přesný posuv materiálu
Sady indukčních vazeb NIC společnosti Turck přenášejí bezkontaktně data a napájení mezi mobilními nosiči obrobků a statickými pracovišti.
Nosiče obrobků se v automobilovém průmyslu používají k přepravě obrobků mezi jednotlivými výrobními kroky. Nosiče se nakládají a vykládají za podpory robotů. Identifikace jednotlivých obrobků, stejně jako spolehlivá detekce jejich ložných ploch, jsou nezbytné pro zajištění rychlého a plynulého podávání obrobků do navazujících procesů. Řídicí systém stroje musí vědět, který díl má být zpracován v dalším kroku. Mobilní nosiče obrobků v neustálém pohybu představují pro uživatele další výzvy.
Výhody pro vás
- Napájení senzorů na nosičích obrobků bez opotřebení
- Časově optimalizovaný posuv materiálu díky rychlému nastavení připojení
- Identifikace prostřednictvím IO-Link
Problémy spojené s náchylností k opotřebení a náročností údržby
Senzory na nosičích obrobků zjišťují, zda a která ložná místa jsou obsazena, aby robot mohl s obrobky efektivně pracovat. Rostoucí počet senzorů v systému však zvyšuje počet elektrických připojení, a tím i riziko neočekávaných odstávek z důvodu vadných konektorů nebo opotřebení materiálu. Konektory, které podléhají opotřebení, vyžadují také krátké intervaly údržby, a tím i větší úsilí a zvýšené náklady. Běžná kabelová řešení proto nepřicházejí v úvahu vzhledem k náročným požadavkům kladeným na produktivitu a spolehlivost.
Přenos dat z mobilních do statických částí zařízení bez opotřebení
Sady indukčních vazeb společnosti Turck řady NIC představují nejen alternativu k běžným spojovacím technologiím, která se neopotřebovává, ale nabízejí také inteligentní řešení pro zpracování procesních dat. Vazby IO-Link namontované na obráběcí stanici a nosiči obrobků umožňují obousměrný a bezkontaktní přenos energie a dat pro senzory přes vzduchovou mezeru až 7 mm. Jsou zcela bez opotřebení, a tudíž bezúdržbové. Protože u indukční vazby není nutný žádný mechanický kontakt, snižuje se také riziko uživatelských chyb. Spolehlivě se tak předchází neočekávaným odstávkám v důsledku vadných konektorů a ohnutých nebo poškozených kolíků a zvyšuje se dostupnost zařízení.
Identifikace pomocí IO-Link
Pro každé zařízení IO-Link je ve standardu IO-Link vyhrazeno textové pole "Application Specific Tag". To umožňuje identifikaci nosičů obrobků. Řídicí jednotka tak může rozpoznat jednotlivé nosiče obrobků na každé stanici a zajistit správný přísun materiálu.
Plug and play
Sady indukčních vazeb řady NIC snižují nároky na instalaci na minimum a parametrizace je zbytečná. Velká přenosová mezera, a to i při bočním posunu, umožňuje rychlé nastavení spojení a minimalizuje chyby uživatele, ke kterým může při použití konektorů dojít.
- Automobilový průmysl
- Chytrý kabel zabraňuje výpadkům stroje
- Indukční vazba zajišťuje přesný posuv materiálu
- Řízení montáží s přímým připojením MES
- Detekce karoserie v automobilové výrobě
- Spolehlivá detekce výrobních palet ve výrobě automobilů
- Bezchybné zpracování objednávek JIS pro nárazníky
- Laserový senzor detekuje lesklé plechové válce při výrobě baterií
- Režim RFID bus zajišťuje kvalitu lithium-iontových baterií
- Měření hladiny v ponorné lakovací lince
- Kontrola hladiny v centrálním mazacím systému
- Zajištění kvality lepicího robota
- Snímač úhlu náklonu urychluje vyrovnání plošiny
- Řízení motoru s monitorováním stavu
- Hybridní modul IP67 zpracovává bezpečnostní signály
- Decentralizovaná kontrola chladicí stanice
- Robotické svařovací buňky propojené Ethernetem
- Monitorování chladícího obvodu na svařovacích svorkách
- Sledování průtoku v bubnových myčkách
- Měření tloušťky plechu
- Sledování stavu motorů
- Hlídání hladiny v cloudu
- Lisovna – Identifikace nástrojů
- Karosárna
- Lakovna – Identifikace vozíku
- Závěrečná montáž
- Hnací ústrojí
- Zabezpečení prostoru pro robotické buňky
- Detekce jednotlivých výrobků pomocí UHF RFID
- Dodávka chladicí emulze ve strojních nástrojích
- Lisovna – Řízení hydraulického tlaku
- Měření procesního tlaku na nůžkových zvedácích
- Inspekce svařovacích hrotů v automobilovém průmyslu
- Svařovací stance s ručním zakládáním
- Detekce černých součástí na černých dveřích
- Detekce střešního okna automobilu
- Detekce z velké vzdálenosti při výrobě automobilu
- Detekce gumové podložky na bloku motoru
- Detekce správné pozice bloku motoru
- Detekce elektrovozidel
- Detekce vozidel v automatické myčce
- ÚSPĚŠNÉ APLIKACE
- Modulární zařízení pro flexibilní a efektivní výrobu
- Laser Sensor Detects Black Bumpers in Assembly Cell
- Decentralizovaná bezpečnostní technologie pro modulární výrobu [EN]
- Modulární dopravníkový systém
- RFID and I/O modules for Safe Tool Changes
- RFID Guides AGV in Suspension Production
- Výroba tlumičů využívá rozdělovače IO-Link
- Identifikace nosiče obrobků při výrobě větracího systému
- Detekce přivařených matic
- Sledování pomocí RFID
- RFID v motorárně
- Výroba nárazníků s identifikací
- Řešení pro lakovnu
- Senzory do svařoven a na montážní linky
- Úhlové senzory pro montážní systémy
- Identifikace nástrojů
- Pick-to-Light pro montáž
- RFID identifikace vstřikovacích trysek
- RFID v karosárně
- IO-Link ulehčuje výrobu různých převodovek
- Chemický průmysl
- I/O systém excom umožňuje bezpečné zkapalňování vodíku
- Decentralizovaná automatizace v Ex prostředí
- RFID kontrola trubkových spojení v Ex oblasti
- Přivedení signálů do velínu pomocí ethernetu
- Automatizace modulárních zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu využívající ethernet
- Oddělení signálů v modulárních buňkách v Ex prostředí
- Detekce ježků
- Vzdálené I/O rozhraní
- Snadné připojení polní instrumentace
- Zpracování signálu pomocí systémových I/O v rozvaděči
- Oddělení a zpracování signálu v řídícím rozvaděči
- Identifikace připojení hadic
- Efektivní monitorování stavu rozvaděčů
- Monitorování čtvrtotáčkového aktuátoru
- Plánování a montáž systémových řešení
- Úspěšné aplikace
- Záznam naplnění sila v reálném čase díky technologii Sensor-to-Cloud
- Efektivní chlazení průmyslových pecí pomocí snímačů průtoku FS+ společnosti Turck
- I/O System Excom Creates Space in the I&C Rooms
- RFID v zóně 2 a 22
- Efektivní řízení testování
- Jiskrově bezpečná komunikace
- Společný systém řízení procesu
- Vzdálené vstupy/výstupy v prostředí s nebezpečím výbuchu
- Poloha dvojitého ventilu
- Flexibilita díky sběrnici
- Asset Management se vzdálenými vstupy/výstupy
- Correct Positioning with RFID in Carbid Production
- Fast conversion in restricted space
- Energetický průmysl
- Systém RFID identifikuje nosiče solárních článků
- Decentralizovaný I/O systém pro nebezpečné oblasti na čerpacích stanicích H2
- Decentralizované řešení I/O v Ex zóně pro čerpací stanici H2
- I/O modul usnadňuje nastavení a mobilní použití zkušebního stanoviště palivových článků
- Polohování rotoru větrné elektrárny
- I/O v IP67 při těžbě uhlí
- UHF RFID Identifies Switch Gear
- Vzdálené I/O v bioplynové stanici
- Potravinářský průmysl
- Sledování pomocí RFID snižuje plýtvání potravinami při výrobě zmrzliny
- Senzor monitorování stavu automatizuje ovládání klimatizace
- Kontrola stavu rozvaděčů
- Sledování prostředí ve skladovacích prostorách
- Hlídání tloušťky těsta při válcování
- Identifikace nádob na potraviny
- Kontrola nádob
- Detekce polohy ventilu
- Detekce potrubních kolen
- Identifikace forem na čokoládu
- Úspěšné aplikace
- Cloudová údržba parních generátorů
- Podpora RFID umožňuje sledování a dohledávání ve výrobě potravin
- Obilný mlýn
- Decentralizované řídicí moduly v chladírně
- Sledovatelnost výroby v závodě na zpracování masa pomocí RFID
- Bezkontaktní rotační senzor ve výrobě brambor
- UHF RFID v distribučním centru na potraviny
- RFID pro výrobu čokolády
- Vstupy/výstupy pro potravinářské zařízení
- Vzdálené vstupy/výstupy pro lihovar
- RFID a tlakové nádoby
- Přehledná výroba čokolády
- Napájecí zdroje v IP67 pro dopravníky
- Identifikace ve skladu potravin
- Detekce lahví pomocí kamery
- Detekce chlazené snídaně na vícepruhovém dopravníku
- Logistika
- Decentralizované řízení dopravníkových modulů
- Sledování pytlů Big Bag pomocí RFID
- Detekce vzdálenosti u kontejnerových jeřábů
- Řízení přístupu do chráněných oblastí
- Decentralizovaný muting elektricky citlivých ochranných zařízení
- Blokové I/O moduly ovládají válečkové dopravníkové moduly
- Kontrola nádob
- Rychlá detekce tagů ve skladových branách
- Detekce jednotlivých výrobků pomocí UHF RFID
- Prediktivní údržba na dopravníkových pásech
- Detekce přepravních kontejnerů
- Detekce hladiny v nádobách
- Identifikace kryokontejnerů
- Identifikace mobilních kontejnerů pomocí ručních zařízení
- Identifikace nádob na potraviny
- Tier 1 – Identifikace nárazníku
- Sledování stavu ve skladovacích prostorách
- Ochrana proti kolizi na kontejnerových nakladačích
- Úspěšné aplikace
- Efektivní navigace nákladních vozidel v omezeném manévrovacím prostoru
- Udržitelné sledování RTI díky RFID
- Řešení RFID pro bezchybnou logistiku materiálu
- RFID s režimem HF bus usnadňuje skladování osiva
- Pick-by-Light zrychluje manuální logistiku o více než 60 procent
- Řešení Pick-by-light usnadňuje montážní procesy
- RFID umožňuje bezobslužný obchod na velké stavbě
- I/O a bezpečnostní moduly zvyšují propustnost v intralogistice
- Sledování zásilek surovin
- Řešení sledování na bázi RFID pro minimalizaci chyb při nakládání
- Sledování příchozího a odchozího materiálu pomocí RFID
- Decentralizované UHF RFID řešení
- Bezkontaktní rotační senzor ve výrobě brambor
- Decentralizované řídicí moduly v chladírně
- Řízení rychlosti pomocí radarového senzoru QT50
- Napájecí zdroje v IP67 pro dopravníky
- Modulární dopravníkový systém
- RFID řešení pro sklad
- RFID Guides AGV in Suspension Production
- RFID identifikuje léčiva
- UHF RFID v distribučním centru na potraviny
- Autonomní parkovací asistence pro nákladní automobily
- Mobilní zařízení
- Detekce zvířat a objektů na kombajnu
- Senzor monitorování stavu automatizuje ovládání klimatizace
- Automatická kompenzace sklonu
- Distribuční kabely pro mobilní postřikovače
- Měření úhlu na postřikovači
- Sledování toku materiálu na kombajnu
- Určení úhlu ramene
- Osvětlení pracovního prostoru na požárních vozech
- Dvouosé měření náklonu na kombajnu
- Ochrana proti kolizi na kontejnerových nakladačích
- ÚSPĚŠNÉ APLIKACE
- Řešení RFID s chytrými vysokozdvižnými vozíky v automobilové výrobě
- Bezpečná údržba zavlažovacích a odvodňovacích čerpadel na dálku
- Řízení přístupu pomocí RFID systému
- Selektivní sklízeč chřestu
- Měření polohy pomocí RFID a rotačního snímače
- Regulace rychlosti pomocí radarového senzoru QT50R
- I/O moduly na super jachtě
- Enkodér bez opotřebování na bagrovací lodi
- I/O pro snížení prašnosti
- Chlazení měničů
- Rychlé rozpojení
- Automatizační řešení pro extrémní zimu
- Vzdálené vstupy/výstupy pro jeřáby
- Robustní zvedání těžkých kovů
- Snímání polohy vozíku horské dráhy
- Mobilní strojní zařízení
- Přesné nastavení výšky
- Snímání kritického úhlu
- Úhlový senzor detekuje plošinu
- Ropa a plyn
- Balící průmysl
- Decentralizovaná RFID kontrola balení
- Identifikace tiskových barevných kazet
- Spolehlivý provoz strojů
- Kontrola nádob
- Sledování víček na plnících linkách
- Sledování výměnných procesů
- Identifikace testovaných lahví
- Hlídání množství kávových zrn
- Detekce hladiny v nádobách
- Detekce přepravních kontejnerů
- Úspěšné aplikace
- Farmaceutický průmysl
- End-to-End sledování vzorků pomocí RFID
- RFID kontrola trubkových spojení v Ex oblasti
- Decentralizovaná kontrola balení
- Automate Modular Skids
- Farmaceutické výrobní moduly s decentralizovanou I/O technologií
- Oddělení signálů v modulárních buňkách v Ex prostředí
- Řízení ventilů
- Sledování čtvrtotáčky aktorů
- Detekce potrubních kolen
- Vzdálené I/O signály
- Plánování a konstrukce dopravníků
- Snadné připojení senzorů
- Identifikace kryokontejnerů
- Identification of Mobile Containers
- Identifikace mobilních kontejnerů pomocí ručních zařízení
- Identifikace hadicových přípojek pro prekurzory
- Identifikace připojení hadic v sterilních prostorech
- Identifikace připojení hadic v EX zóně 1
- Identifikace velkých pytlů a bioreaktorů
- Identification of Single-Use Applications
- Úspěšné aplikace
- Polovodičový průmysl
- Ověření elektronického značení
- Počítání integrovaných obvodů
- Kontrola dvou čárových kódů
- Kompaktní bezpečnostní řízení
- Zabezpečení malých přístupových bodů
- Detekce lepidla na sestavě desek plošných spojů
- Detailní inspekce mobilních elektronických zařízení
- Kontrola čipů v přepravních pouzdrech
- Přítomnost a orientace čipů umístěných v zásobnících
- Detekce pevných disků
- Multiproduktová světlem naváděná montážní stanice
- Indikace FOUP procesů
- Ochrana malých přístupových bodů
- Success Stories
Select Country
Turck worldwide